300Vの汎用電源ケーブル。【特長】・耐油性、耐寒性、可とう性に優れた性能を有...
S-FLEX VCTFシリーズの外観
絶縁体の色により行い、以下のとおりになる。
型式 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 6芯 | 8芯 |
S-FLEX-VCTF-SQ-芯数-BK-長さ | 黒、白 | 黒、白、赤 | 黒、白、赤、緑 | 黒、白、赤、緑、黄、茶 | 黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰 |
S-FLEX-VCTF-SQ-芯数-H-長さ | 黒、白 | 黒、白、赤 | 黒、白、赤、灰 | - | - |
S-FLEX-VCTF(E)-3-SQ-芯数-H-長さ | - | - | 黒、白、赤、黄/緑 | - | - |
線心数 心 | 導体 | ビニル絶縁体厚さ mm | より合わせ外径 約mm | S-FLEX ビニルシース厚さ mm | 仕上外径 約mm | 最大導体抵抗 (20℃) Ω/km | 最小絶縁抵抗 (20℃) MΩkm | 試験電圧 V/min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積 mm2 | 構成 素線数/素線径mm | 外径 mm | ||||||||
2 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 4.6 | 1.0 | 6.6 | 25.1 | 5 | AC2,000 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 5.4 | 7.4 | 15.1 | |||||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 9.79 | |||||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 7.4 | 9.4 | 5.24 | |||||
3 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 5.0 | 7.0 | 25.1 | ||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 5.8 | 7.8 | 15.1 | |||||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 6.5 | 8.5 | 9.79 | |||||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 5.24 | |||||
4 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 5.6 | 7.6 | 25.1 | ||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 6.5 | 8.5 | 15.1 | |||||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 7.2 | 9.2 | 9.79 | |||||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 8.9 | 11.0 | 5.24 | |||||
6 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 6.9 | 8.9 | 25.1 | ||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 8.1 | 10.5 | 15.1 | |||||
8 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 7.6 | 9.6 | 25.1 |
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
2
|
0.75
|
1
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 1,857円(
2,043円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
2
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 1,857円(
2,043円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
3
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 1,857円(
2,043円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
4
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 1,857円(
2,043円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
5
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 1,857円(
2,043円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
6
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 2,229円(
2,452円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
7
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 2,600円(
2,860円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
8
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 2,971円(
3,268円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
9
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 3,343円(
3,677円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
10
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 3,714円(
4,085円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
11
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 2,748円(
3,023円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
12
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 2,998円(
3,298円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
13
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 3,248円(
3,573円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
14
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 3,498円(
3,848円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
15
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 3,748円(
4,123円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
16
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 3,997円(
4,397円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
17
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 4,247円(
4,672円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
18
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 4,497円(
4,947円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
19
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 4,747円(
5,222円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
20
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 4,997円(
5,497円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
21
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 5,247円(
5,772円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
22
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 5,496円(
6,046円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
23
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 5,746円(
6,321円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
24
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 5,996円(
6,596円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
25
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 6,246円(
6,871円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
26
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 6,496円(
7,146円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
27
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 6,746円(
7,421円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
28
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 6,996円(
7,696円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
29
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 7,245円(
7,970円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
30
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 7,495円(
8,245円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
31
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 7,745円(
8,520円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
32
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 7,995円(
8,795円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
33
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 8,245円(
9,070円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
34
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 8,495円(
9,345円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
35
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 8,744円(
9,618円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
36
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 8,994円(
9,893円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
37
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 9,244円(
10,168円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
38
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 9,494円(
10,443円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
39
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 9,744円(
10,718円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
40
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 9,994円(
10,993円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
41
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 10,243円(
11,267円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
42
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 10,493円(
11,542円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
43
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 10,743円(
11,817円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
44
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 10,993円(
12,092円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
45
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 11,243円(
12,367円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
46
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 11,493円(
12,642円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
47
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 11,742円(
12,916円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
48
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 11,992円(
13,191円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
49
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 12,242円(
13,466円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
50
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 11,446円(
12,591円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
51
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 11,675円(
12,843円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
52
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 11,903円(
13,093円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
53
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 12,132円(
13,345円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
54
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 12,361円(
13,597円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
55
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 12,590円(
13,849円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
56
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 12,819円(
14,101円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
57
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 13,048円(
14,353円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
58
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 13,277円(
14,605円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
59
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 13,506円(
14,857円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2
|
0.75
|
60
|
黒
|
なし
|
6.6
|
黒、白
| 10 | 1個 | 13,735円(
15,109円
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
300Vの汎用電源ケーブル。
【特長】
・耐油性、耐寒性、可とう性に優れた性能を有したS-FLEXをシースに使用
・主に屋内で使用する300V以下の小型電気器具に使用されるコード
・鉛フリー
・一般の塩化ビニルに比べて切削油・機械油等による硬化が殆どなく耐油性が極めて良い
・耐寒性に優れており、衝撃による脆化試験においても-40℃に十分耐えられる
【用途】
・工作機械に付随する電気機器等の油がかかるような箇所での使用に最適
※Y/G線を含む製品をご希望の際は、絞り込み条件にて“YG(黄/緑)色入り”を選択の上、対象品をご確認ください。