(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブル

SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブル (レビュー)

通常価格(税別)
229円 ~ 980,862円
税込価格
252円 ~ 1,078,948円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
優れた耐環境性能を有した多目的ケーブル 電力ケーブル。
【特長】
・柔軟性/耐油性/耐熱性/耐ノイズ性/難燃性/耐薬品性/耐水性/耐摩耗性/作業性を備える。
・屋外や油の付着するような場所にも使用可能。
・シース材料はABS/PS樹脂に対して非移行性。
・電気用品安全法に適合。UL VW-1の難燃対応。
・耐油耐熱難燃柔軟性ビニルシース材を使用。
・7心以下は電気用品安全法に適合しています。
【用途】
・工場配線(制御/コントロール配線)に最適。
・金属加工/機械加工などの油を伴う機械加工などのハードな作業に使用。
・600V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械/建設用機械/などの過酷な状況下で使用。

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ】
    本ページの商品は製品名、構造、導体構成、表面印字、表面印字色が変更となります。2024年1月製造分から変更となり、出荷開始時期は順次ランニングチェンジとなります。詳細は以下よりご確認ください。
    仕様変更内容はこちら

SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線
    評価 5.0満足度:5.02022/04/01
    新しく導入した機械の配線に使用しました。
    ある程度柔らかく取り回しやすい印象です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブル

SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブル

    SUNLIGHT(サンライト)3DX LF 電子機器配線用ケーブル

    SUNLIGHT(サンライト)3DX LF 電子機器配線用ケーブル

      TC-ER LF ケーブルトレイ レースウェイ配線用ケーブル

      TC-ER LF ケーブルトレイ レースウェイ配線用ケーブル

        ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード STO(A)/TC

        ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード STO(A)/TC

          ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF

          ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF

            工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

            工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

              メーカー 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 太陽ケーブルテック 倉茂電工
              通常価格 229円 114円 5,914円 12,784円 406円 3,114円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
              電線規格 その他 その他 STO/TC・TC STO/TC・TC STO/TC・TC VCT
              定格電圧 600V - 600V - - 600V
              シールド -
              安全規格 PSE - UL RECOGNIZED / UL LISTED PSE / UL RECOGNIZED / UL LISTED / CSA(c-UL) PSE / UL LISTED / CSA(c-UL) / CE PSE
              特性 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐磨耗性 / 耐薬品性 / 耐侯性 - 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。