(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJT-14AWG-3-BK-1
105℃ SJTOシリーズ 105ド SJTOシリーズ

105℃ SJTOシリーズ SJT-14AWG-3-BK-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,109円
税込単価
3,420円

可とう性に優れたフレキシブルコードです。【特長】・優れた耐熱性・耐油性を有して...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • より線
  • 300V

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年4月28日より新たな型番にて販売を開始しております。商品仕様に関する変更はございません。
    変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本シリーズの全商品は105℃ SJTOとなります。

型番

SJT-14AWG-3-BK-1 解除

Loading...

SJT-14AWG-3-BK-1 の仕様・寸法情報

商品情報

型式表示説明

※ミスミ販売型番 AWGサイズ 芯数 外被色 長さ
SJT14AWG3BK100

※本シリーズのSJT(ミスミ販売型番)全商品は105℃ SJTO(品川電線の型番)商品となります。

105℃ SJTOシリーズの構造表

105℃ SJTOシリーズ:関連画像

 

105℃ SJTO

 

線心数(心)サイズ
AWG
導体絶縁体仕上外径
約mm
最大
導体抵抗
(20℃)
Ω/km
最小
絶縁抵抗
(20℃)
MΩkm
試験電圧
V/min.
許容電流
A
概算質量
kg/km
構成
素線数/素線径 mm
外径
mm
厚さ
mm
外径
mm
31832/0.18A1.20.82.87.822.850AC 20001080
1652/0.18A1.53.18.514.313100
1440/0.26A1.93.59.39.0518130

許容電流は、周囲温度:30℃以下、気中暗きょ1条布設の条件で60℃定格のものを対象。接地線を1条含んだものとして扱っている。

概要

種類File No.定格難燃性導体絶縁体シース
105℃ SJTOULE41299300V 105℃ULVW-1軟銅集合より線耐熱ビニル耐油耐熱ビニル

緑色絶縁体に黄色ストライプを施している。
105℃ SJTOはULのみ。

線心の識別方法

線心の識別は、絶縁体の色により行い、次のとおり。

105℃ SJTOシリーズ:関連画像

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
AWGサイズ(AWG)
全長(m)
仕上り外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJT-14AWG-3-BK-1

3
2.0
14
1
9.3
10

1個

3,109( 3,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

可とう性に優れたフレキシブルコードです。
【特長】
・優れた耐熱性・耐油性を有しています
・定格温度105℃
【用途】
・電子機器、事務用機器などの配線および電源用として使用されます
・工作機械に付随する電気機器等の油がかかるような箇所での使用に最適です

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年4月28日より新たな型番にて販売を開始しております。商品仕様に関する変更はございません。
    変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本シリーズの全商品は105℃ SJTOとなります。

カタログ

 

SJT-14AWG-3-BK-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

105℃ SJTOシリーズの型番SJT-14AWG-3-BK-1のページです。
型番SJT-14AWG-3-BK-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

105℃ SJTOシリーズ

105℃ SJTOシリーズ

    工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

    工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

      ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

      ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

        S-FLEX VCTFシリーズ

        S-FLEX VCTFシリーズ

          工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

          工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

            工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

            工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

              S-FLEX VCTシリーズ

              S-FLEX VCTシリーズ

                工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

                工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

                  SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブル

                  SUNLIGHT(サンライト)6DX LF 電子機器電源用ケーブル

                    NA3UC UL対応

                    NA3UC UL対応

                      メーカー 品川電線 倉茂電工 オーナンバ 品川電線 倉茂電工 倉茂電工 品川電線 倉茂電工 太陽ケーブルテック ミスミ
                      通常価格 3,109円 1,440円 975円 1,832円 1,900円 3,114円 2,375円 1,826円 229円 3,060円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      電線規格 その他 VCTF VCTF VCTF VCT VCT VCT VCTF その他 その他
                      定格電圧 300V - - 300V 600V 600V 600V - 600V -
                      シールド
                      安全規格 UL RECOGNIZED - - PSE - PSE PSE - PSE -
                      特性 耐油性 / 耐熱性 - 耐熱性 耐油性 / 耐寒性 - 耐油性 耐油性 / 耐寒性 耐油性 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐磨耗性 / 耐薬品性 / 耐侯性 耐油性

                      105℃ SJTOシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 曲げ半径を教えてください。
                      A
                      仕上がり外径の6倍となります。
                      Q 屋外で使用できますか?
                      A
                      当商品は耐候性を有していない為、屋外での使用には適していません。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SJT-14AWG-3-BK-10
                      SJT-14AWG-3-BK-100
                      SJT-14AWG-3-BK-11
                      SJT-14AWG-3-BK-12
                      SJT-14AWG-3-BK-13
                      SJT-14AWG-3-BK-14
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?芯数
                      (芯)
                      導体断面積
                      (mm2)
                      AWGサイズ
                      (AWG)
                      全長
                      (m)
                      仕上り外径
                      (mm)

                      6,218円

                      ( 6,840円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1032.014109.3

                      40,235円

                      ( 44,259円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1032.0141009.3

                      7,166円

                      ( 7,883円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1032.014119.3

                      7,817円

                      ( 8,599円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1032.014129.3

                      8,469円

                      ( 9,316円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1032.014139.3

                      9,120円

                      ( 10,032円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1032.014149.3

                      電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました