操作性と信頼性を向上させた一体型手動工具。【特長】・圧着ヘッド部に電線サイズと...
適用電線範囲 | 絶縁被膜 外径 mm | ワイヤ レンジ マーク | コンタクトの型番 | 適用工具の型番 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm2 | リセ コンタクト | タブ コンタクト | シーケンシャル タブコンタクト | 手動工具 | 電動油圧式 工具 | ダイス | ミニ アプリケータ | |||||
連鎖状 | バラ状 | 連鎖状 | バラ状 | 連鎖状 | バラ状 | ||||||||
20 16 | 0.50 1.25 | 1.8~2.83 2.35~3.23 | SS | 1318985-□ | 1318986-□ | - | - | - | - | 91596-1 | - | - | 1366757-2 1528106-2 |
16 14 | 1.25 2.20 | 3~3.80 | S | 179955-□ | 316040-□ | 917802-□ | 917804-□ | 84696-1 | 2013594-1 | 234170-1 | 2155369-1 | 2155822-1 | 1366659-2 1426229-2 ※1 |
12 10 | 3.50 5.50 | 4~5.2 | M | 179956-□ | 316041-□ | 917803-□ | 917805-□ | 84695-1 | 2013593-1 | 234171-1 | 2155503-1 | 2151086-2 ※2 | |
8 | 8.00 | 4.9~7.8 | L | 1318696-□ | 1318697-□ | 1981690-□ | 1981691-□ | 2174021-1 | 2174022-1 | 1366044-1 | 2155502-1 | 1366658-31426325-2 ※3 |
備考 型番の-6のめっきは2.54μm厚の銀めっきです。
※1 適用端子:179955- □
※2 適用端子:179956- □ 917803- □ 84695- □
※3 適用端子:1318696- □
リセ コンタクト
(リセ ハウジングに使用)
タブ コンタクト
(タブ ハウジングに使用)
型番 |
適用タイプ |
適用シリーズ |
適用部品 |
コンタクトタイプ |
適用電線範囲(AWG) |
適用電線範囲(mm2) |
絶縁被覆外径(mm) |
種類 |
コンタクトワイヤレンジマーク | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
バラ状用
|
D5000シリーズ
|
316040-6 / 316040-3 / 316040-2 / 917804-6 / 917804-3 / 917804-2
|
リセ/タブ
|
16~14
|
1.25~2.2
|
3~3.8
|
圧着工具
|
S
| 1個 | 246,247円(
270,872円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
バラ状用
|
D5000シリーズ
|
316041-6 / 316041-3 / 316041-2 / 917805-6 / 917805-3 / 917805-2
|
リセ/タブ
|
12~10
|
3.5~5.5
|
4~5.2
|
圧着工具
|
M
| 1個 | 194,676円(
214,144円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
操作性と信頼性を向上させた一体型手動工具。
【特長】
・圧着ヘッド部に電線サイズと圧着高さを刻印。
・ハンドル部のラチェット機構により、安定した圧着品質が可能。
・ハンドルにウレタンカバーを施し、握り安さを実現。
【用途】
・産業機器用製品/事務機器用製品。