(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ブロック式端子台 TBシリーズ
  • 数量スライド割引

ブロック式端子台 TBシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,978円
税込価格
2,176円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ブロック式端子台の用パーツ
【特長】
・材質は、充分な耐熱性と自己消火性を有し、強度的にも優れているポリカーボネイト樹脂を使用。
・カバーは、ワンタッチで脱着。
・記名板は、セパレータを引き上げると容易に抜く事ができます。
・2本のシャフトに端子部を組立てる構造のため堅牢です。
・600Vまで使用可能
【用途】
・配線用の端子台パーツ
・分電盤内に取付けることで配線を容易にできる。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

ブロック式端子台 TBシリーズのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/04/17
    制御盤に使用しています。河村電器産業を知っていたため、この端子台を購入しました。一般的な端子台で可もなく不可もないと感じました。使用していて問題点も感じませんでしたので、満足度は4としました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品用
    評価 5.0満足度:5.02023/03/23
    特別注文品に使用しました。お客様からの指定があり購入しました。ミスミのカタログにはCAD図も掲載されており有効に使えました。製品規格にぴったりで機能的にも良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社の新規に製作した生産設備に使用しました
    評価 3.0満足度:3.02019/11/26
    生産設備装置の動作方法のタイムチャート用装置に使用しています。装置はタイムチャート用にタイマーを使い、装置内のタイマー等の入出力用の配線を接続する端子台としてこの商品を使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/13
    制御盤に取り付けて使用するために購入しました。問題なく取り付けることができていますし、耐熱性も特に問題なく機能しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロック式端子台 TBシリーズ

ブロック式端子台 TBシリーズ

    端子台 ML-11-50Fシリーズ(中継用2列型)

    端子台 ML-11-50Fシリーズ(中継用2列型)

      MTシリーズ (65A M6・組端子台)

      MTシリーズ (65A M6・組端子台)

        MTシリーズ (30A M4・組端子台)

        MTシリーズ (30A M4・組端子台)

          MTBシリーズ (65A M6・組端子台)

          MTBシリーズ (65A M6・組端子台)

            端子台 ML-11-30Fシリーズ(中継用2列型)

            端子台 ML-11-30Fシリーズ(中継用2列型)

              MKBシリーズ (30A M4)

              MKBシリーズ (30A M4)

                ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

                ブロック端子台(分岐タイプM3 フランジ付き)

                  MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

                  MTシリーズ (20A M3.5・組端子台)

                    MTシリーズ (15A M3・組端子台)

                    MTシリーズ (15A M3・組端子台)

                      端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

                      端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)

                        MKBシリーズ (20A M3.5)

                        MKBシリーズ (20A M3.5)

                          UKブロック端子台(M3~M4)

                          UKブロック端子台(M3~M4)

                            メーカー 河村電器産業 サトーパーツ ミスミ ミスミ ミスミ サトーパーツ ミスミ デグソン ミスミ ミスミ サトーパーツ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,978円 3,384円 712円 300円 921円 2,738円 3,502円 300円 240円 247円 321円 2,953円 1,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 直付け 直付け 直付け 直付け DINレール取付 直付け DINレール取付 直付け 直付け 直付け 直付け DINレール取付 DINレール取付
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 バラ部品
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1
                            カバー(付属) - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。