(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッジング【100個入り】

エッジング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,900円
税込単価
22,990円

【特長】・絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャー...

詳細情報を確認する

  • 長さ:
    1m
  • 材質詳細:
    6ナイロン
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+85

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大適応パネル厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TE-024

2.3
10

1パック

100個入り

20,900( 22,990円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャーシのエッジ部分を完全保護します
・角穴や直線の切断部に適しており、シャーシのエッジ部分に簡単にはめるだけで確実にフィットします
・ロスのない経済的長さ(1m)です

TE-024で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジングの型番TE-024のページです。
型番TE-024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジング

エッジング

    樹脂製取付穴プラグ

    樹脂製取付穴プラグ

      ケーブルブッシュ(コードストッパ)

      ケーブルブッシュ(コードストッパ)

        コの字型ブッシュ(標準タイプ)

        コの字型ブッシュ(標準タイプ)

          ケーブルブッシュ(オープンタイプ)

          ケーブルブッシュ(オープンタイプ)

            メーカー ヘラマンタイトン IDEC ミスミ ミスミ ミスミ
            通常価格 20,900円 491円 830円 1,050円 900円
            通常出荷日 2日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            長さ 1m - - - -
            材質詳細 6ナイロン - - - -
            使用温度範囲(℃) -40~+85 - - - -

            エッジングのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            板金端面の保護に仕様
            評価 4.0満足度:4.02020/07/28
            板金の端面を保護するために使用しました。
            寸法が板厚と合っていたためしっかり固定され、近くを通るハーネスを傷つけない対策ができました。
            また、ニッパーで簡単にカットできます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました