(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GTS・GTSL・PTS用替え刃キット

GTS・GTSL・PTS用替え刃キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,257円
税込単価
5,783円

空圧式結束工具/手動式結束工具の替え刃キット。【特長】・先端及びカッターの替え...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    結束工具関連
  • 特徴:
    GTS、PTS交換用替刃
  • トラスココード:
    406-5808

型番

KGTSBLD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

空圧式結束工具・手動式結束工具用付属品 替え刃キット KGTSBLDの仕様

適用結束工具

適用結束工具(GTS-E)の外観

適用結束工具(GTS-E)の外観

適用結束工具(GS2B-E)の外観

適用結束工具(GS2B-E)の外観

適用結束工具(PTS)の外観

適用結束工具(PTS)の外観

※上記の画像はKGTSBLD対応の適用結束工具になります。本製品は替刃キットで、工具本体は別売です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KGTSBLD

1個

5,257( 5,783円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空圧式結束工具/手動式結束工具の替え刃キット。
【特長】
・先端及びカッターの替え刃キットです
・定期的に交換するか、カッターが切れなくなった時に交換してください
【用途】
・GTS/GTSL/PTS用の交換部品

カタログ

 

KGTSBLDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GTS・GTSL・PTS用替え刃キットの型番KGTSBLDのページです。
型番KGTSBLDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GTS・GTSL・PTS用替え刃キット

GTS・GTSL・PTS用替え刃キット

    タイメイト結束工具 MK7P用替刃

    タイメイト結束工具 MK7P用替刃

      クランプチューブ用装着工具

      クランプチューブ用装着工具

        GS2B/GS2BL用替刃キット

        GS2B/GS2BL用替刃キット

          替刃 ワイヤーストリッパー“STRIPAX ULTIMATE”用

          替刃 ワイヤーストリッパー“STRIPAX ULTIMATE”用

            多目的プロマーオプションパーツ

            多目的プロマーオプションパーツ

              TC100 交換刃(3.0)

              TC100 交換刃(3.0)

                電気配線専用タッカー ケーブルタッカー

                電気配線専用タッカー ケーブルタッカー

                  スナッパー専用締め付け工具

                  スナッパー専用締め付け工具

                    ビニテホルダー (ビニルテープ吊り下げワイヤーホルダー)

                    ビニテホルダー (ビニルテープ吊り下げワイヤーホルダー)

                      半月ノコ (ハンディーノコギリ)

                      半月ノコ (ハンディーノコギリ)

                        キリマワシ (塩ビパイプ用)

                        キリマワシ (塩ビパイプ用)

                          F・ころ用釘抜き工具

                          F・ころ用釘抜き工具

                            メーカー パンドウイット ヘラマンタイトン 未来工業 パンドウイット ワイドミュラー ダイア 東洋技研 未来工業 ヘラマンタイトン 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 5,257円 5,098円 817円 5,646円 7,994円 53,180円 7,254円 1,638円 31,718円 1,686円 2,743円 1,514円 9,481円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 結束工具関連 空圧工具関連 ケーブル関連用品 結束工具関連 ケーブル関連用品 - 切断工具関連 ケーブル関連用品 切断工具関連 結束工具関連 切断工具関連 切断工具関連 その他
                            特徴 GTS、PTS交換用替刃 - - GS2BL交換用替刃 - - - - - - - - -
                            トラスココード 406-5808 - - - - - - - - - - - -

                            GTS・GTSL・PTS用替え刃キットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました