(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FCPプレート【100個入り】

FCPプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,090円 ~ 6,500円  特別価格 
税込価格
4,499円 ~ 7,150円  特別価格 

フラットケーブルを厚さに合わせて、保持、固定する固定具。【特長】・FCPプレー...

詳細情報を確認する

  • 使用環境:
    屋内
  • 取付/固定方法:
    結束バンド
  • 材質詳細:
    ナイロン66

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

FCPプレートの外観

FCPプレートの外観

FCPプレートの寸法図

FCPプレートの寸法図

部品番号フラットケーブル最大幅
(mm)
寸法(mm)固定方法使用箇所材質
ABCDEFG
FCPI1-C20-M2026.432.826.49.55.1---結束バンド屋内ナイロン6.6
FCPI2-C20-M2051.858.751.8
FCPI3-C20-M2077.284.377.2

型番リスト

型番
材質
全長(mm)
幅(mm)
フラットケーブル最大幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ナイロン
32.8
9.5
26.4

1パック

100個入り

6,500円

2,600

( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ナイロン
58.7
9.5
51.8

5パック

100個入り

4,090( 4,499円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラットケーブルを厚さに合わせて、保持、固定する固定具。
【特長】
・FCPプレート、FCBまたはRAFCBベースから構成。
・3.6mm幅の結束バンドとともに使用。
【用途】
・フラットケーブルを固定する際に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FCPプレート

FCPプレート

    ステンレススチールマウント

    ステンレススチールマウント

      2方向挿入タイプステンレス固定具

      2方向挿入タイプステンレス固定具

        押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

        押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

          スクリューユニット(ステンレス製/25組)

          スクリューユニット(ステンレス製/25組)

            押し込み型固定具(PWMSタイプ)

            押し込み型固定具(PWMSタイプ)

              バックル(201ステンレス製/100個)

              バックル(201ステンレス製/100個)

                結束 バンド固定具 KNPベース

                結束 バンド固定具 KNPベース

                  メタルタイ メタルプレート

                  メタルタイ メタルプレート

                    スクリューロックバックル(SS)

                    スクリューロックバックル(SS)

                      結束バンドツール

                      結束バンドツール

                        1/4" - 3/8"  バンドツール

                        1/4" - 3/8" バンドツール

                          クリップ(304ステンレス製/100個)

                          クリップ(304ステンレス製/100個)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット エスコ パンドウイット エスコ カメダデンキ ヘラマンタイトン エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,090円 12,225円 12,352円 11,446円 19,390円 6,187円 17,290円 1,820円 5,756円 21,487円 23,620円 6,170円 10,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            使用環境 屋内 - - 屋内 - - - - - - - - -
                            取付/固定方法 結束バンド - - 押し込み - 押し込み - - - - - - -
                            材質詳細 ナイロン66 304ステンレス 304ステンレス ナイロン66 - - - - - - - - -

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました