(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイマウント(TMEHタイプ)【25~100個入り】

タイマウント(TMEHタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,350円 ~ 12,996円  特別価格 
税込価格
5,885円 ~ 14,296円  特別価格 

ヘビーデューティー用ねじ止め式ケーブル固定具です。【特長】・ヘビーデューティー...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    18.3
  • 使用結束バンド幅(mm):
    3.6~12.7

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

結束バンド固定具のタイマウント(TMEHタイプ)

寸法図

寸法図

部品番号使用結束
バンド幅(mm)
寸法(mm)穴径
(φmm)
固定方法使用箇所材質
 25個入100個入ABCD
TMEH-S8-Q0-C03.6~12.741.118.315.526.44.6M4ネジ屋外耐候性ナイロン66
TMEH-S10-Q0-C05.1M5ネジ屋外
TMEH-S10--C10041.9耐候性ポリプロピレン
TMEH-S10--C109屋内ポリプロピレン
TMEH-S25-Q0-C041.16.6M6ネジ屋外耐候性ナイロン66

各プレートには、楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めが可能。

型番リスト

型番
材質
全長(mm)
使用環境
トラスココード
取付/固定方法
取り付け穴径(φ・mm)
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ナイロン
41.1
屋外
-
M4
4.6
耐候性ナイロン66
-

5パック

100個入り

11,927( 13,120円 )

3日目

ナイロン
41.1
屋外
496-3041
M4
4.6
耐候性ナイロン66
10

1パック

25個入り

5,350円

2,675

( 2,943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ナイロン
41.1
屋外
-
M5
5.1
耐候性ナイロン66
10

1パック

100個入り

11,284( 12,412円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

樹脂
41.9
屋外
496-3008
M5
5.1
耐候性ポリプロピレン
-

1パック

100個入り

12,996( 14,296円 )

3日目

樹脂
41.9
屋内
496-3016
M5
5.1
ポリプロピレン
-

1パック

100個入り

12,996( 14,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ナイロン
41.1
屋外
496-3024
M5
5.1
耐候性ナイロン66
10

1パック

25個入り

5,350( 5,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ナイロン
41.1
屋外
-
M6
6.6
耐候性ナイロン66
-

1パック

100個入り

11,284( 12,412円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ナイロン
41.1
屋外
496-3032
M6
6.6
耐候性ナイロン66
10

1パック

25個入り

5,350( 5,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘビーデューティー用ねじ止め式ケーブル固定具です。
【特長】
・ヘビーデューティー用ねじ止め式ケーブル固定具です。
・ラッシングタイと共に使用するマウントです。
・結束バンド幅12.7mmまで使用可能です。
【用途】
・建機、重機など、径が太いケーブルの固定。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイマウント(TMEHタイプ)

タイマウント(TMEHタイプ)

    結束バンド固定具 MB・SKM

    結束バンド固定具 MB・SKM

      FCPプレート

      FCPプレート

        ビス止めタイプ タイマウント TY

        ビス止めタイプ タイマウント TY

          結束バンド用固定具

          結束バンド用固定具

            薄型固定具

            薄型固定具

              結束バンド固定具(耐熱性タイプ)

              結束バンド固定具(耐熱性タイプ)

                マウントベース(ビス止めタイプ)

                マウントベース(ビス止めタイプ)

                  タイマウント(CL8)

                  タイマウント(CL8)

                    アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

                    アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

                      結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                      結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                        ビス止めタイプ マウントヘッド

                        ビス止めタイプ マウントヘッド

                          マウントベース(ナイロン66)

                          マウントベース(ナイロン66)

                            メーカー パンドウイット 篠原電機 パンドウイット ヘラマンタイトン KSS パンドウイット ミスミ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 5,350円 1,666円 4,090円 2,129円 1,511円 2,173円 3,728円 3,594円 4,188円 2,420円 1,895円 1,575円 2,143円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            幅(mm) 18.3 - - - - - 9.6 - 12.5 10.2 - - -
                            使用結束バンド幅(mm) 3.6~12.7 - - - - - - - - - - - -

                            タイマウント(TMEHタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 薬品を使用する環境で使用できますか?
                            A
                            ポリプロピレン製は、耐薬品性に優れており、薬品の影響を受ける環境で使用することができます。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました