(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

押し込み型固定具(PBMSタイプ)【100~1,000個入り】

押し込み型固定具(PBMSタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,253円 ~ 17,001円  特別価格 
税込価格
3,578円 ~ 18,701円  特別価格 

ボタン型のケーブル固定具です。【特長】・押し込みが通常と逆に外から押し込むため...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    10.7
  • 幅(mm):
    10.2
  • 使用結束バンド幅(mm):
    2.3~4.8
  • 取付/固定方法:
    押し込み

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

パネルの外側に固定具の足を出せない場所に適している

寸法図

寸法図

部品番号使用結束バンド幅(mm)寸法(mm)固定方法使用箇所材質
 100個入1000個入ABCDE
PBMS-H25-C-M2.3 ~ 4.810.710.26.72.04.1押し込み屋内ナイロン66ナチュラル
PBMS-H25-C14-M14テレホングレー
PBMS-H25--M0屋外耐候性ナイロン66
PBMS-H25--M30屋内耐熱性ナイロン66

型番リスト

型番
使用環境
トラスココード
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ナチュラル
屋内
477-5023
ナイロン66
10

1パック

100個入り

3,253( 3,578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ナチュラル
屋内
-
ナイロン66
-

1パック

1,000個入り

15,018円

12,014

( 13,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

屋内
-
耐熱性ナイロン66
-

1パック

1,000個入り

17,001( 18,701円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボタン型のケーブル固定具です。
【特長】
・押し込みが通常と逆に外から押し込むため、目立たあらいません。
・取り付けパネルの外側に固定具の足が突出しては困る所での使用に適しています。
・取り付けパネル寸法 穴径:Φ6.4mm、厚さ:最大3.2mmです。
【用途】
・パネルへの束線の固定。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押し込み型固定具(PBMSタイプ)

押し込み型固定具(PBMSタイプ)

    押し込み型固定具(PM2Hタイプ)

    押し込み型固定具(PM2Hタイプ)

      押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

      押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

        メタルタイ メタルプレート

        メタルタイ メタルプレート

          押し込み型固定具(PWMSタイプ)

          押し込み型固定具(PWMSタイプ)

            FCPプレート

            FCPプレート

              スクリューユニット(ステンレス製/25組)

              スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                回転式タイマウント

                回転式タイマウント

                  ステンレススチールマウント

                  ステンレススチールマウント

                    バックル(201ステンレス製/100個)

                    バックル(201ステンレス製/100個)

                      紅中 コードホルダーすっきり君 (10個入)

                      紅中 コードホルダーすっきり君 (10個入)

                        2方向挿入タイプステンレス固定具

                        2方向挿入タイプステンレス固定具

                          1/4" - 3/8"  バンドツール

                          1/4" - 3/8" バンドツール

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット エスコ パンドウイット パンドウイット エスコ 紅中 パンドウイット エスコ
                            通常価格 3,253円 1,964円 11,446円 5,756円 6,187円 4,090円 19,390円 31,006円 12,225円 17,290円 15,000円 12,352円 6,170円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ステンレス - - ステンレス ナイロン SUS304 SUS201 樹脂 SUS304 -
                            全長(mm) 10.7 15.8 18.3 88.9 - - 172.5 - 22.9 - 128 18 -
                            幅(mm) 10.2 9.7 18 - - - 19.3 - 10.2 - 48 18 -
                            使用結束バンド幅(mm) 2.3~4.8 2.3~4.8 2.3~4.8 - 2.3~4.8 - - - - - - - -
                            取付/固定方法 押し込み 押し込み 押し込み - 押し込み 結束バンド - - - - - - -

                            押し込み型固定具(PBMSタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            固定具として
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                            メーカー指定のため使用しています。
                            短納期で購入できとても助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ULに対応していますか?
                            A
                            はい。UL承認部品です。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました