(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARCタイプ クリンチャー【25~100個入り】

ARCタイプ クリンチャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,490円 ~ 11,900円
税込価格
1,639円 ~ 13,090円

【特長】・束線径の調整が可能なクランプです。・束線の取り外し、入れ替えも簡単に...

詳細情報を確認する

  • 使用箇所:
    屋内
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 固定時内径(φ・mm):
    17.3

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

束線の取り外し、束線径の調整が簡単にできる固定具

取り外し、調整可能なタイプ。

取り外し、調整可能なタイプ。

ARCタイプ クリンチャーの使用方法について

取付方法:タブを引き上げる

取付方法:タブを引き上げる

取外方法

取外方法

この商品の外形図と寸法

ARCタイプ クリンチャーの寸法図。

ARCタイプ クリンチャーの寸法図。

部品番号最大束線径
(mm)
寸法(mm)最大静荷重
(g)
固定方法使用箇所材質
 25個入100個入ABCD
ARC.68-A-Q-C17.325.425.417.312.7227粘着テープ屋内ポリプロピレン
ARC.68-A-Q14-C14テレホングレー
ARC.68-S6-Q-CM3ネジ
ARC.68-S6-Q14-C14テレホングレー

型番リスト

型番
取付/固定方法
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
粘着テープ
テレホングレー
-
10

1パック

100個入り

11,900( 13,090円 )

3日目

M3
475-4492
10

6パック

25個入り

1,490( 1,639円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・束線径の調整が可能なクランプです。
・束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。
・Φ4.8mmからΦ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
・粘着テープ付きとM3ネジ留めの2種類があります。
【用途】
・束線系を調整して使用できます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARCタイプ クリンチャー

ARCタイプ クリンチャー

    フラットケーブル固定具 FCBベース

    フラットケーブル固定具 FCBベース

      インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード

      インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード

        ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)

        ケーブルクリップ ナイロン製(2段階調節式)

          ケーブルクリップ ナイロン製(4段階調節式)

          ケーブルクリップ ナイロン製(4段階調節式)

            メーカー パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ミスミ ミスミ
            通常価格 1,490円 5,520円 420円 3,431円 3,840円
            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            使用箇所 屋内 屋内 - - -
            材質 ポリプロピレン ナイロン66 - - -
            固定時内径(φ・mm) 17.3 - - - -

            ARCタイプ クリンチャーのレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            装置内PC配線の固定
            評価 3.0満足度:3.02020/05/21
            メンテナンス時にはケーブルの固定を取り外すことの出来る固定具として選択した。
            固定したのは電源ケーブルと信号配線(φ7mmのケーブル2本)。
            商品画像では2本のケーブルを止めているように見える。

            実際に止めてみると少々コツがいる。
            内側になるタブで先にしっかりとケーブルを押さえつけていないとスカスカになってしまう。ここでコツと指先の力がいる。
            インシュロックのように緩く止めてから締め上げる、という方法は使えない。

            ただ、外すのは簡単だった。
            また、インシュロックのように、「締結具を止める為の別な固定具」が必要ないのは良い。全体高さが低くなりスマートになる。
            便利ではあるが、締めにくいので-2星した。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました