(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

押し込み型固定具(PWMSタイプ)【100~1,000個入り】

押し込み型固定具(PWMSタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,187円 ~ 49,994円
税込価格
6,806円 ~ 54,993円

PWMSタイププッシュマウント型固定具です。【特長】・ねじ固定がいらないため、...

詳細情報を確認する

  • 使用結束バンド幅(mm):
    2.3~4.8
  • 取付/固定方法:
    押し込み

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

しっかりと固定する必要がある時に適した固定具

押し込み型固定具(PWMSタイプ):関連画像

寸法図(PWMS)

部品番号 使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm) 固定方法 使用箇所 材質
  100個入 1000個入 A B C D E F
PWMS-H25 -C -M 2.3 ~ 4.8 10.2 9.3 8.0 15.7 18.0 5.4 押し込み 屋内 ナイロン66 ナチュラル
PWMS-H25 -C0 -M0 屋外 耐候性ナイロン66

型番リスト

型番
材質
全長(mm)
幅(mm)
使用環境
トラスココード
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ナイロン
15.7
18
ナチュラル
屋内
477-5406
ナイロン66
10

1パック

100個入り

6,187( 6,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ナイロン
15.7
18
ナチュラル
屋内
-
ナイロン66
-

1パック

1,000個入り

49,994( 54,993円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PWMSタイププッシュマウント型固定具です。
【特長】
・ねじ固定がいらないため、部品点数、工数削減に貢献します。
・設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
・パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
・PWMS 取り付けパネル寸法穴径:Φ6.5mm、厚さ:最大2.7mmです。
【用途】
・パネルへの束線の固定。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押し込み型固定具(PWMSタイプ)

押し込み型固定具(PWMSタイプ)

    押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

    押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

      FCPプレート

      FCPプレート

        メタルタイ メタルプレート

        メタルタイ メタルプレート

          スタンド型固定具

          スタンド型固定具

            2方向挿入タイプステンレス固定具

            2方向挿入タイプステンレス固定具

              メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

              メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                ステンレススチールマウント

                ステンレススチールマウント

                  押し込み型固定具(PBMSタイプ)

                  押し込み型固定具(PBMSタイプ)

                    タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

                    タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

                      1/4" - 3/8"  バンドツール

                      1/4" - 3/8" バンドツール

                        クリップ型固定具

                        クリップ型固定具

                          メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

                          メタルコンテント・TIPTAG(金属検出機用・標準)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット パンドウイット エスコ パンドウイット ヘラマンタイトン
                            通常価格 6,187円 11,446円 4,090円 5,756円 4,345円 12,352円 6,785円 12,225円 3,253円 3,148円 6,170円 8,447円 8,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用結束バンド幅(mm) 2.3~4.8 2.3~4.8 - - - - - - 2.3~4.8 2.3~4.8 - 2.3~4.8 -
                            取付/固定方法 押し込み 押し込み 結束バンド - - - - - 押し込み - - クリップ -

                            押し込み型固定具(PWMSタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ULに対応していますか?
                            A
                            はい。UL承認部品です。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました