(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットケーブル固定具 FCCタイプ【100個入り】

フラットケーブル固定具 FCCタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,454円
税込単価
3,799円

【特長】・どんな幅のフラットケーブルでも使用できます。・最大厚:4.3mm。・...

詳細情報を確認する

  • 取付/固定方法:
    粘着テープ
  • 使用箇所:
    屋内
  • 材質:
    PVC
  • フラットケーブル最大幅(mm):
    制限無し
  • フラットケーブル最大厚(mm):
    4.3

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

最大厚4.3mmでどんな幅のフラットケーブルにも対応できるケーブルクリップ

粘着剤付きで壁や床などに固定することができる。

粘着剤付きで壁や床などに固定することができる。

フラットケーブル固定具 FCCタイプの外形図と寸法

フラットケーブル固定具 FCCタイプの寸法図。

フラットケーブル固定具 FCCタイプの寸法図。

部品番号フラットケーブル(mm)寸法(mm)最大静荷重
(g)
固定方法使用箇所材質
 100個入500個入最大幅最大厚ABCDEF
FCC5-A-C8-D84.325.414.27.1114粘着テープ屋内PVC
FCC-A-C8-D827.79.7227

型番リスト

型番
固定部(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCC-A-C8

27.7
10

5パック

100個入り

3,454( 3,799円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どんな幅のフラットケーブルでも使用できます。
・最大厚:4.3mm。
・固定用粘着材付きです。
【用途】
・フラットケーブルの固定に利用可能です。

カタログ

FCC-A-C8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットケーブル固定具 FCCタイプの型番FCC-A-C8のページです。
型番FCC-A-C8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットケーブル固定具 FCCタイプ

フラットケーブル固定具 FCCタイプ

    ケーブルクリップ(フラットケーブル用・スポンジ付き)

    ケーブルクリップ(フラットケーブル用・スポンジ付き)

      ケーブルクリップ(ステンレス製・樹脂コーティング)

      ケーブルクリップ(ステンレス製・樹脂コーティング)

        9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

        9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

          ケーブルクリップ(ステンレス製)

          ケーブルクリップ(ステンレス製)

            自在ケーブルクランプ(10個)

            自在ケーブルクランプ(10個)

              メーカー パンドウイット ミスミ ミスミ エスコ ミスミ エスコ
              通常価格 3,454円 1,800円 1,362円 660円 1,072円 1,510円
              通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              取付/固定方法 粘着テープ - - - - -
              使用箇所 屋内 - - - - -
              材質 PVC - - - - -
              フラットケーブル最大幅(mm) 制限無し - - - - -
              フラットケーブル最大厚(mm) 4.3 - - - - -

              フラットケーブル固定具 FCCタイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました