(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GES99F-A-C
粘着剤付き自在ブッシュ【1~25個入り】 ネンチャクザイツキジザイブッシュスリットナシ

粘着剤付き自在ブッシュ GES99F-A-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,980円
税込単価
6,578円

粘着剤付きで非常に作業性に優れた自在ブッシュです。【特長】・パネル、シャーシな...

詳細情報を確認する

  • 取付/固定方法:
    粘着材

(i)ご注意

  • 当製品は、取付パネル厚1.6mm用として設計されています。
    1.6~2.5mmの厚さ迄使用できますが、厚さが2.0mmの曲面が多いパネルに使用の場合、固くて取付けが難しくなる場合がございます。
    この場合、パネル厚2.5~3.7mmの製品もご検討お願い致します。

GES99F-A-C の仕様・寸法情報

商品情報

粘着剤付き自在ブッシュ

粘着剤付き自在ブッシュ

粘着剤付き自在ブッシュ

スリット付き 寸法図

スリット付き 寸法図

スリットなし 寸法図

スリットなし 寸法図

  • 内側に粘着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることが可能。
  • 長尺になっているので、必要な長さでカットができ無駄がでない。
  • 形状が台形タイプのため、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用可能。(GEE144、GES144サイズ)
部品番号呼称サイズ寸法(mm)取付パネル厚
(mm)
材質長さ(m)
AB
スリット付き
GEE62F-A-C0123.34.10.9~1.6ポリエチレンナチュラル30.48
GEE62F-A-C0耐候性ポリエチレン
GEE99F-A-C0164.34.71.6~2.5ポリエチレンナチュラル
GEE99F-A-C0耐候性ポリエチレン
GEE144F-A-C024、0325.45.72.5~3.7ポリエチレンナチュラル
GEE144F-A-C0耐候性ポリエチレン
スリットなし
GES62F-A-C0123.34.10.9~1.6ポリエチレンナチュラル30.48
GES62F-A-C0耐候性ポリエチレン
GES99F-A-C0164.34.71.6~2.5ポリエチレンナチュラル
GES99F-A-C0耐候性ポリエチレン
GES144F-A-C024、0325.45.72.5~3.7ポリエチレンナチュラル
  • ※ 本製品には、つなぎ目がある可能性があります。

粘着剤付き自在ブッシュ(少量パック)

粘着剤付き自在ブッシュ(少量パック)

粘着剤付き自在ブッシュ(少量パック)

スリット付き

スリット付き

部品番号呼称サイズ寸法(mm)取付パネル厚
(mm)
材質長さ(mm)
AB
GEE99F-A-508Q0164.34.71.6~2.5ポリエチレンナチュラル508
GEE99F-A-508Q0耐候性ポリエチレン
GEE144F-A-508Q024、0325.45.72.5~3.7ポリエチレンナチュラル
GEE144F-A-508Q0耐候性ポリエチレン
  • 少量使用時に大変便利。
  • スリット付き形状。

型番リスト

型番
形状詳細(直線型)
材質
保護機能(耐環境性)
特徴
材質詳細
色詳細
長さ(mm)
高さ(mm)
適用パネル厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GES99F-A-C

自在型・粘着あり
樹脂
その他
-
スリット無
ポリエチレン
ナチュラル
30480
4.7
1.6~2.5
10

1個

5,980( 6,578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着剤付きで非常に作業性に優れた自在ブッシュです。
【特長】
・パネル、シャーシなどを貫通する電線の保護に最適です。
・はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。
・接着剤での固定もできます。
・形状は、側面にスリットがあるタイプと無いタイプがあります。
・リールタイプと経済的な少量パックあります。(少量パックはスリット付き形状のみご用意)

(i)ご注意

  • 当製品は、取付パネル厚1.6mm用として設計されています。
    1.6~2.5mmの厚さ迄使用できますが、厚さが2.0mmの曲面が多いパネルに使用の場合、固くて取付けが難しくなる場合がございます。
    この場合、パネル厚2.5~3.7mmの製品もご検討お願い致します。

カタログ

 

GES99F-A-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着剤付き自在ブッシュの型番GES99F-A-Cのページです。
型番GES99F-A-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着剤付き自在ブッシュ

粘着剤付き自在ブッシュ

    エッジ保護 粘着剤付エッジプロテクタ

    エッジ保護 粘着剤付エッジプロテクタ

      ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ)

      ケーブルブッシュ(グロメット・ゴム製膜付きタイプ)

        メーカー パンドウイット ヘラマンタイトン ミスミ
        通常価格 5,580円 3,789円 110円
        通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
        取付/固定方法 粘着材 - -

        粘着剤付き自在ブッシュのレビュー

        評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
        配線保護用
        評価 5.0満足度:5.02018/08/27
        粘着テープ付きと言うことで配線保護のために購入をしました。
        この手のものは板に挟み込むだけが昔は主流でしたが
        粘着テープが付いていて貼り付けやすくなったため
        使用するのに大変便利になったと思います。
        後は粘着強度がどれくらい耐久性があって持つかはわかりません。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        板金加工部の保護材に使用
        評価 4.0満足度:4.02021/10/13
        板金加工で製作したBOXの開口部など、加工部分の保護材に、この粘着剤付き自在ブッシュ(GEE62F-A-C)を使用しました。粘着性は問題ありませんが、所々、粘着剤に段ポールのくずが付着していたので、その部分はカットして使いました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        貫通部の電線保護
        評価 5.0満足度:5.02018/12/08
        電線が通る穴のエッジに取り付けました。
        柔軟性があり、うねったラインにもしっかりと追従しました。
        粘着剤付きなので、板を挟むだけのものとは信頼性が違います。
        便利なので今後も使用します。

        主に屋内使用なので心配はしていませんが、
        屋外使用の場合の粘着剤強度が気になります。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        開口部の電線保護
        評価 5.0満足度:5.02018/06/15
        制御盤底部のケーブル引込穴開口部に本品を取り付けました。従来は接着材にて固定しておりましたが、これは最初から接着材がついているのでかなり便利です。コストは通常品よりも若干高いですが、処理の手間を考えると非常に便利です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 粘着剤付き自在ブッシュの使用期限はありますか?
        A
        はい、製造月より3年間です。

        この商品のバリエーション

        型番
        GEE144F-A-508Q0
        GEE144F-A-C
        GEE144F-A-C0
        GEE62F-A-C
        GEE62F-A-C0
        GES99F-A-C0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?形状詳細(直線型) 材質 保護機能(耐環境性) 特徴 材質詳細 色詳細 長さ
        (mm)
        高さ
        (mm)
        適用パネル厚
        (mm)

        5,580円

        ( 6,138円 )

        25個入り

        1パック -

        1日目

        10自在型・粘着あり樹脂-少量パック耐候性ポリエチレン5085.72.5~3.7

        7,890円

        ( 8,679円 )
        1個 -

        1日目

        10自在型・粘着あり樹脂その他-スリット付ポリエチレンナチュラル304805.72.5~3.7

        7,890円

        ( 8,679円 )
        1個 -

        1日目

        -自在型・粘着あり樹脂耐候性スリット付耐候性ポリエチレン304805.72.5~3.7

        7,480円

        ( 8,228円 )
        1個 -

        1日目

        10自在型・粘着あり樹脂その他-スリット付ポリエチレンナチュラル304804.10.9~1.6

        7,480円

        ( 8,228円 )
        1個 -

        1日目

        10自在型・粘着あり樹脂耐候性スリット付耐候性ポリエチレン304804.10.9~1.6

        6,980円

        ( 7,678円 )
        1個 -

        1日目

        10自在型・粘着あり樹脂耐候性スリット無耐候性ポリエチレン304804.71.6~2.5

        ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました