(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップ型固定具【100個入り】

クリップ型固定具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
8,447円 ~ 13,414円
税込価格
9,292円 ~ 14,755円

パネルを挟んで固定するタイプのケーブルタイ固定具です。【特長】・マウントを金属...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール亜鉛メッキ
  • 全長(mm):
    22.4
  • 幅(mm):
    14.2
  • 使用結束バンド幅(mm):
    2.3~4.8
  • 使用環境:
    屋内
  • 取付/固定方法:
    クリップ
  • 材質詳細:
    亜鉛メッキ鋼

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

束線を結束バンドで固定できるクリップ型固定具

寸法図

寸法図

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)パネル厚
(mm)
固定方法使用箇所材質
 100個入ABCDE
MCMS12-P-C2.3~4.822.414.27.95.60.60.8~3.2クリップ屋内亜鉛メッキ鋼
MCMS25-P-C11.63.2~6.1
MCMS30-P-C14.05.6~6.9

型番リスト

型番
トラスココード
適用パネル厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
477-4604
0.8~3.2
10

1パック

100個入り

8,447( 9,292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

477-4612
3.2~6.1
10

1パック

100個入り

11,925( 13,118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

477-4621
5.6~6.9
10

1パック

100個入り

13,414( 14,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネルを挟んで固定するタイプのケーブルタイ固定具です。
【特長】
・マウントを金属パネルの端に挟みこんで、束線を結束バンドで固定できます。
・結束バンドは、4方向より挿入できます。
【用途】
・パネルのエッジ部分への配線の固定。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ型固定具

クリップ型固定具

    ステンレススチールマウント

    ステンレススチールマウント

      ビニバー専用リング

      ビニバー専用リング

        L字型ベース

        L字型ベース

          押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

          押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

            タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

            タイアンカー(TA1・TA2タイプ)

              押し込み型固定具(PWMSタイプ)

              押し込み型固定具(PWMSタイプ)

                2方向挿入タイプステンレス固定具

                2方向挿入タイプステンレス固定具

                  スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕

                  スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕

                    タイマウント(結束バンド固定具)

                    タイマウント(結束バンド固定具)

                      FCPプレート

                      FCPプレート

                        結束 バンド固定具 KNPベース

                        結束 バンド固定具 KNPベース

                          4方向挿入タイプネジ留め式 固定具

                          4方向挿入タイプネジ留め式 固定具

                            メーカー パンドウイット パンドウイット カメダデンキ パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット カメダデンキ パンドウイット
                            通常価格 8,447円 12,225円 800円 19,563円 11,446円 3,148円 6,187円 12,352円 2,542円 3,289円 4,090円 1,820円 5,317円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 スチール亜鉛メッキ SUS304 樹脂 - ナイロン ナイロン - SUS304 ナイロン - - ナイロン -
                            全長(mm) 22.4 22.9 - - 18.3 - - 18 20.3 - - - -
                            幅(mm) 14.2 10.2 - - 18 - - 18 9.4 - - - -
                            使用結束バンド幅(mm) 2.3~4.8 - - - 2.3~4.8 2.3~4.8 2.3~4.8 - - - - - -
                            使用環境 屋内 - - 屋内 屋内 - - - 屋内 - 屋内 - 屋内

                            クリップ型固定具のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の中に
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            装置の中のパネルやアングルに使用しています。インターネットで検索して選定をしました。他の商品は使用したことはなく、この商品だけを使っています。結束バンドを4方向から取り付けられるところが良かったです。特に気になる点もなく満足しています。容量もちょうど良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外で使用できますか?
                            A
                            この製品は耐候性がありません。MCMS12-PJ-Cは耐候性があり、屋外で使用可能です。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました