(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

押し込み型固定具(PM2Hタイプ)【100~1,000個入り】

押し込み型固定具(PM2Hタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,964円 ~ 17,001円
税込価格
2,160円 ~ 18,701円

PM2Hタイププッシュマウント型固定具です。【特長】・ねじ固定がいらないため、...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    15.8
  • 幅(mm):
    9.7
  • 使用結束バンド幅(mm):
    2.3~4.8
  • 取付/固定方法:
    押し込み

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

固定具の足が突出しても支障のない場所での固定に使用

寸法図

寸法図

部品番号使用結束バンド幅
(mm)
寸法(mm)固定方法使用箇所材質
 100個入1000個入ABCDE
PM2H25-C-M2.3~4.89.77.611.24.63.8押し込み屋内ナイロン66ナチュラル
PM2H25--M0屋外耐候性ナイロン66
PM2H25--M30屋内耐熱性ナイロン66

型番リスト

型番
使用環境
トラスココード
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ナチュラル
屋内
477-5333
ナイロン66
10

1パック

100個入り

1,964( 2,160円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ナチュラル
屋内
-
ナイロン66
-

1パック

1,000個入り

16,050( 17,655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

屋外
477-5341
耐候性ナイロン66
-

1パック

1,000個入り

15,887( 17,476円 )

1日目

屋内
-
耐候性ナイロン66
-

1パック

1,000個入り

17,001( 18,701円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PM2Hタイププッシュマウント型固定具です。
【特長】
・ねじ固定がいらないため、部品点数、工数削減に貢献します。
・取り付けパネルの裏面(片面)に、固定具の足が突出しても支障ない場所での固定に使用します。
・取り付け場所に穴をあけ、穴に押し込むとしっかりと固定されます。
・取り付けパネル寸法 穴径:Φ6.4mm、厚さ:最大3.2mmです。
【用途】
・パネルへの束線の固定。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押し込み型固定具(PM2Hタイプ)

押し込み型固定具(PM2Hタイプ)

    押し込み型固定具(PBMSタイプ)

    押し込み型固定具(PBMSタイプ)

      2方向挿入タイプステンレス固定具

      2方向挿入タイプステンレス固定具

        押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

        押し込み型固定具(TM2PWタイプ)

          連結リング固定具

          連結リング固定具

            FCPプレート

            FCPプレート

              ステンレススチールマウント

              ステンレススチールマウント

                L字型ベース

                L字型ベース

                  スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                  スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                    押し込み型固定具(PWMSタイプ)

                    押し込み型固定具(PWMSタイプ)

                      回転式タイマウント

                      回転式タイマウント

                        L字型固定具

                        L字型固定具

                          マウントベース(ビス止めタイプ)

                          マウントベース(ビス止めタイプ)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット エスコ パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン
                            通常価格 1,964円 3,253円 12,352円 11,446円 25,758円 4,090円 12,225円 19,563円 19,390円 6,187円 31,006円 31,180円 3,594円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン SUS304 ナイロン ナイロン - SUS304 - ステンレス - ナイロン ナイロン ナイロン
                            全長(mm) 15.8 10.7 18 18.3 - - 22.9 - 172.5 - - - -
                            幅(mm) 9.7 10.2 18 18 - - 10.2 - 19.3 - - - -
                            使用結束バンド幅(mm) 2.3~4.8 2.3~4.8 - 2.3~4.8 - - - - - 2.3~4.8 - - -
                            取付/固定方法 押し込み 押し込み - 押し込み 結束バンド 結束バンド - M3 - 押し込み - - -

                            押し込み型固定具(PM2Hタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            固定具
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/28
                            メーカー指定のため使用しています。
                            ミスミでは短納期で購入できとても助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ULに対応していますか?
                            A
                            はい。UL承認部品です。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました