(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,500円 ~ 16,690円
税込価格
8,250円 ~ 18,359円

漏電ブレーカZSシリーズです(50AF・100AF同サイズ)。寸法高さ130m...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • JIS規格:
  • 注文単位数量(台):
    6

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
極数
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
寸法 奥行き(mm)
アンペアフレーム詳細 AF
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50AF
15
2
AC200
15
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
30
2
AC200
15
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
15
2
AC200
20
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
30
2
AC200
20
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
15
2
AC200
30
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
30
2
AC200
30
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
100
2
AC200
30
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
30
2
AC200
40
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
100
2
AC200
40
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
30
2
AC200
50
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
100
2
AC200
50
68
-

6個

7,500( 8,250円 )

3日目

50AF
15
3
AC200
15
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
30
3
AC200
15
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
15
3
AC200
20
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
30
3
AC200
20
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
15
3
AC200
30
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
30
3
AC200
30
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
100
3
AC200
30
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
30
3
AC200
40
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
100
3
AC200
40
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
30
3
AC200
50
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

50AF
100
3
AC200
50
68
-

6個

7,820( 8,602円 )

3日目

100AF~199AF
30
3
AC100~200
60
87
100AF

6個

16,690( 18,359円 )

3日目

100AF~199AF
100
3
AC100~200
60
87
100AF

6個

16,690( 18,359円 )

3日目

100AF~199AF
30
3
AC100~200
75
87
100AF

6個

16,690( 18,359円 )

3日目

100AF~199AF
100
3
AC100~200
75
87
100AF

6個

16,690( 18,359円 )

3日目

100AF~199AF
30
3
AC100~200
100
87
100AF

6個

16,690( 18,359円 )

3日目

100AF~199AF
100
3
AC100~200
100
87
100AF

6個

16,690( 18,359円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電ブレーカZSシリーズです(50AF・100AF同サイズ)。
寸法高さ130mm、寸法幅75mmとなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

    漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

    漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

      漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

      漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

        漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

        漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

          漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

            漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

              漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 150AF 逆接続不可

                  モータブレーカ ML

                  モータブレーカ ML

                    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

                      漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

                      漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S

                        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

                          漏電ブレーカ ZR 600AF

                          漏電ブレーカ ZR 600AF

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 7,500円 16,604円 35,790円 16,650円 18,677円 10,080円 33,450円 20,007円 4,820円 6,790円 10,050円 8,325円 208,271円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 10 10 30 25 - - 30 - - 2.5 - 2.5 50
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 10 10 30 25 - - 30 - - 2.5 - 2.5 50
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型

                            ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました