(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZS2P1E20-30
漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ ロウデンブレーカZSシリーズ

漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ ZS2P1E20-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,790円
税込単価
4,169円

漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    70
  • 寸法 幅(mm):
    32
  • 寸法 奥行き(mm):
    36.5
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    30AF
  • JIS規格:
  • 注文単位数量(台):
    20

型番

ZS2P1E20-30 解除

Loading...

ZS2P1E20-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZS2P1E20-30

30
-
AC100
20

1個

3,790( 4,169円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

Loading...

ZS2P1E20-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズの型番ZS2P1E20-30のページです。
型番ZS2P1E20-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

    漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

    漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

      プラグイン小形漏電ブレーカ

      プラグイン小形漏電ブレーカ

        漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

        漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

          漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

            過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

            過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

              漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

              漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 GBU-3シリーズ(OC付き)

                BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

                  手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

                  手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

                    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 リード線付

                      WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

                      WS-Vシリーズ NV-S形 漏電遮断器 F Style CE・CCC品(汎用品)

                        G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)

                        G-TWIN ブレーカEWシリーズEAM(低容量)

                          安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

                          安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 テンパール工業 Panasonic 河村電器産業 テンパール工業 三菱電機 河村電器産業 テンパール工業 三菱電機 富士電機機器制御 テンパール工業
                            通常価格 3,330円 8,325円 6,378円 16,520円 5,537円 4,820円 16,635円 7,990円 9,990円 16,010円 12,840円 14,625円 4,180円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 30AF以下 50AF - - - 30AF以下 - - 60AF - - - 30AF以下
                            極数 2 3 - 3 - 2 3 2 - 3 - 3 2
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 2.5 2.5 - - 1.5 - - 2.5 - - 5 0.5
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - -
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め - - ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め

                            漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配電盤内のブレーカー
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/30
                            いきなりの故障の対応でしたが短納期ですぐ届き助かりました
                            10個くらいまで通常のオーダー扱いだと助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZS2P1E20-15
                            ZS2P1E30-15
                            ZS2P1E30-30
                            ZS2P2E15-15
                            ZS2P2E15-30
                            ZS2P2E20-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格使用電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)

                            4,870円

                            ( 5,357円 )
                            20個 -

                            3日目

                            15-AC10020

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            20個 -

                            3日目

                            15-AC10030

                            3,330円

                            ( 3,663円 )
                            20個 -

                            3日目

                            30-AC10030

                            5,190円

                            ( 5,709円 )
                            20個 -

                            3日目

                            152.5AC100/200兼用15

                            5,190円

                            ( 5,709円 )
                            20個 -

                            3日目

                            302.5AC100/200兼用15

                            5,190円

                            ( 5,709円 )
                            20個 -

                            3日目

                            152.5AC100/200兼用20

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました