(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZML53-25-30
漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75 ノーヒューズブレーカMLシリーズ

漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75 ZML53-25-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,325円
税込単価
9,158円

JIS協約形モータ保護用漏電ブレーカ。【特長】・AC100-200V

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100~200
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    60
  • JIS規格:
  • 注文単位数量(台):
    12

型番

ZML53-25-30 解除

Loading...

ZML53-25-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZML53-25-30

25

12個

8,325( 9,158円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS協約形モータ保護用漏電ブレーカ。
【特長】
・AC100-200V

ZML53-25-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75の型番ZML53-25-30のページです。
型番ZML53-25-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I,取付方法:DIN/ネジ止め

      モータブレーカ ML

      モータブレーカ ML

        インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

        インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I

          漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

          漏電ブレーカ ZR 225AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

            漏電ブレーカ ZS 100AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

              漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 100AF 逆接続不可

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

                漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS-TLA 50AF

                  漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                  漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                    漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                    漏電ブレーカ ZR 150AF 逆接続不可

                      漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75

                      漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZLG-S 寸法 幅(mm)75

                        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                          ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

                          ブレーカ ZSシリーズ 寸法 幅(mm)75

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 8,325円 10,050円 4,820円 6,790円 35,790円 16,604円 18,677円 10,080円 33,450円 16,650円 8,910円 36,163円 7,500円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            アンペアフレーム AF 50AF 60AF 50AF 60AF 200AF~399AF 100AF~199AF 100AF~199AF 50AF 200AF~399AF 100AF~199AF 60AF 200AF~399AF -
                            定格感度電流(mA) 30 - - 30 - - - - - - - - -
                            極数 3 3 3 3 3 2 3 3 3 - 3 3 -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 2.5 - 2.5 30 10 - - 30 25 2.5 - 10
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 2.5 - 2.5 30 10 - - 30 25 2.5 - 10

                            漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZML53-042-30
                            ZML53-055-30
                            ZML53-071-30
                            ZML53-16-30
                            ZML53-32-30
                            ZML53-45-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)

                            8,325円

                            ( 9,158円 )
                            12個 -

                            3日目

                            4.2

                            8,325円

                            ( 9,158円 )
                            12個 -

                            3日目

                            5.5

                            8,325円

                            ( 9,158円 )
                            12個 -

                            3日目

                            7.1

                            8,325円

                            ( 9,158円 )
                            12個 -

                            3日目

                            16

                            8,325円

                            ( 9,158円 )
                            12個 -

                            3日目

                            32

                            8,325円

                            ( 9,158円 )
                            12個 -

                            3日目

                            45

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました