(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 SE-Sシリーズ

ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 SE-Sシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
860円 ~ 1,620円
税込価格
946円 ~ 1,782円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
分岐回路用(電灯分電盤・ホーム分電盤)SBサイズの配線用遮断器
【特長】
・フレーム(AF):30AF極数素子数:2P1E、2P2E定格使用電圧:AC100V、AC200V
・定格電流:15A、20A、30A
・定格限界短絡遮断容量:2.5kA
・引外し方法:熱動電磁式
・付属品端子カバー2個、取付ねじ2本

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 SE-Sシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    分電盤のブレーカ増設
    評価 4.0満足度:4.02020/08/25
    ソルダレス端子はネジで直接導体を押さえるようになっています。ケーブルが動いた時の緩み防止だと思いますが端子自体がわずかに動けるようになっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 SE-Sシリーズ

ノーヒューズブレーカ 分岐回路用 SE-Sシリーズ

    ノーヒューズブレーカ SS

    ノーヒューズブレーカ SS

      NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

      NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形

        安全ブレーカ HB型

        安全ブレーカ HB型

          配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

          配線用遮断器 ミニイコールブレーカ

            JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

            JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

              カバースイッチ CKS

              カバースイッチ CKS

                UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

                UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 UL品

                  分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

                  分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

                    安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

                    安全ブレーカ B-1EA・B-2EA

                      WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

                      WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Cクラス(経済品)

                        配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

                        配線用遮断器 安全ブレーカ(遮断容量2.5kA)

                          ノーヒューズブレーカ NL-E

                          ノーヒューズブレーカ NL-E

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 Panasonic テンパール工業 河村電器産業 日東工業 三菱電機 テンパール工業 テンパール工業 三菱電機 テンパール工業 河村電器産業
                            通常価格 860円 1,920円 3,813円 1,007円 1,689円 3,440円 3,024円 5,980円 2,983円 783円 4,070円 8,008円 2,280円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム(AF) 30AF以下 30AF以下 - 30AF以下 50AF - - - 30AF以下 30AF以下 - - -
                            極数 2 2 - 2 2 - - - 2 2 - 2 -
                            代表規格 PSE PSE - - - PSE PSE - - - - - PSE
                            寸法 高さ(mm) 70 70 - - 95 - - - 70 70 - 70 100
                            寸法 幅(mm) 32 32 - - 25 - - - 32 32 - 32 -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。