(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NL52R-20M
ノーヒューズブレーカ NL-Rシリーズ ノーヒューズブレーカNL-Rシリーズ

ノーヒューズブレーカ NL-Rシリーズ NL52R-20M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,649円
税込単価
4,014円

【特長】・協約寸法形ブレーカ・取付方法:金具止め・接続方式:表面型

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    その他
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 奥行(mm):
    77
  • 取付方法詳細:
    金具止め
  • JIS規格:
  • 注文単位数量(台):
    10
  • 定格絶縁電圧(V):
    AC500V/DC125
  • 引外し方式:
    熱動電磁式
  • 逆接続:
  • 定格限界短絡遮断容量(kA):
    2.5(AC415)/5(DC125)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NL52R-20M 解除

Loading...

NL52R-20M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格電流(A)
寸法 幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NL52R-20M

50AF
2
20
50

1個

3,649( 4,014円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・協約寸法形ブレーカ
・取付方法:金具止め
・接続方式:表面型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

NL52R-20Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノーヒューズブレーカ NL-Rシリーズの型番NL52R-20Mのページです。
型番NL52R-20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノーヒューズブレーカ NL-Rシリーズ

ノーヒューズブレーカ NL-Rシリーズ

    WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

      ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

      ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

        ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

        ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)

          サーキットブレーカ(協約形) NE-C

          サーキットブレーカ(協約形) NE-C

            カバースイッチ CKS

            カバースイッチ CKS

              NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

              NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

                WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)

                WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)

                  WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

                  WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)

                    WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ

                    WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FHUシリーズ

                      NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) NE58NA

                      NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) NE58NA

                        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                        ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                          UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                          UL 489 Listed ノーヒューズ遮断器(UL品) WS-Vシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業 LS ELECTRIC (旧LS産電) 日東工業 日東工業 日東工業 三菱電機 三菱電機 三菱電機 日東工業 河村電器産業 三菱電機
                            通常価格 3,649円 2,410円 35,613円 4,470円 3,822円 3,024円 9,655円 3,510円 4,010円 7,810円 6,729円 17,575円 28,700円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   5日目  
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 5 - 65 35 - - - - - - - - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - -
                            取付方法 その他 DIN/ネジ止め - ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め - ネジ止め
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 - - 表面型 表面型 表面型 表面型
                            代表規格 PSE PSE - PSE / CE PSE PSE PSE - - - PSE - -

                            ノーヒューズブレーカ NL-Rシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NL103R-100M
                            NL103R-60M
                            NL103R-75M
                            NL52R-30M
                            NL53R-40M
                            NL53R-50M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アンペアフレーム
                            (AF)
                            極数 定格電流
                            (A)
                            寸法 幅
                            (mm)

                            9,386円

                            ( 10,325円 )
                            10個 -

                            3日目

                            100AF310075

                            9,386円

                            ( 10,325円 )
                            10個 -

                            3日目

                            100AF36075

                            9,386円

                            ( 10,325円 )
                            10個 -

                            3日目

                            100AF37575

                            3,649円

                            ( 4,014円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            50AF23050

                            3,859円

                            ( 4,245円 )
                            10個 -

                            3日目

                            50AF34075

                            3,859円

                            ( 4,245円 )
                            10個 -

                            3日目

                            50AF35075

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました