三菱汎用シーケンサ。【特長】・Qシリーズ用。【用途】・増設ベースユニット(QA...
QA1S65B イメージ
入出力ユニット装着台数 | 5 | |
---|---|---|
増設接続可否 | 増設接続可能 | |
適用ユニット | MELSEC-AnSシリーズユニット | |
適用電源ユニット | MELSEC-AnSシリーズ電源ユニット | |
DC5V内部消費電流 | 0.12A | |
取付け穴サイズ | M5ネジ穴またはφ5.5穴(M5ネジ用) | |
外形寸法 | 高さ(H) | 130mm |
幅(W) | 315mm | |
奥行き(D) | 51.2mm | |
質量 | 0.75kg | |
DINレール取付け用アダプタ形名 | - |
Loading...
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・Qシリーズ用。
【用途】
・増設ベースユニット(QA1Sタイプ)。
QA1S51Bで型番確定
MELSEC-Qシリーズ QA1S増設ベースユニットの型番QA1S51Bのページです。
型番QA1S51Bに関する仕様情報を記載しております。