(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZL103-100-30
漏電ブレーカ ZLシリーズ ロウデンブレーカZLシリーズ

漏電ブレーカ ZLシリーズ ZL103-100-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,590円
税込単価
14,949円

JIS協約サイズの漏電ブレーカです。【特長】・定格使用電圧はAC100-200...

詳細情報を確認する

  • 定格使用電圧(V):
    AC100~200
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • JIS規格:
  • 注文単位数量(台):
    12

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZL103-100-30 解除

Loading...

ZL103-100-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL103-100-30

100AF~199AF
30
3
5
5
100
75
80

1個

13,590( 14,949円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS協約サイズの漏電ブレーカです。
【特長】
・定格使用電圧はAC100-200V、動作時間は0.1秒以内です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ZL103-100-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電ブレーカ ZLシリーズの型番ZL103-100-30のページです。
型番ZL103-100-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電ブレーカ ZLシリーズ

漏電ブレーカ ZLシリーズ

    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

    GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

      漏電モーターブレーカ ZML

      漏電モーターブレーカ ZML

        G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF)

        G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF)

          GE-N 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(経済形)GE228NA/GE258NA

          GE-N 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(経済形)GE228NA/GE258NA

            GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

            GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

              GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

              GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

                GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

                GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

                  G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF)

                  G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF)

                    WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

                    WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

                      GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

                      GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

                        メーカー 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 富士電機機器制御 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 富士電機機器制御 三菱電機 日東工業
                        通常価格 7,340円 8,971円 8,325円 25,550円 32,528円 17,120円 42,642円 18,774円 27,345円 20,000円 19,118円
                        通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                        定格使用電圧(V) AC100~200 - AC100~200 AC100/230 - - - - - - -
                        取付方法 DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - - ネジ止め
                        接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 さし込形 さし込形 さし込形 表面型 表面型 さし込形
                        代表規格 PSE - PSE - - PSE - PSE - - -
                        寸法 高さ(mm) 100 - 100 100 165 252 252 252 - - 252

                        漏電ブレーカ ZLシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        ZL103-75-100
                        ZL103-75-30
                        ZL62-15-30
                        ZL62-60-15
                        ZL62-60-30
                        ZL63-15-15
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        アンペアフレーム AF 定格感度電流
                        (mA)
                        極数 定格遮断容量 AC100Vの時
                        (kA)
                        定格遮断容量 AC200Vの時
                        (kA)
                        定格電流
                        (A)
                        寸法 幅
                        (mm)
                        寸法 奥行き
                        (mm)

                        15,820円

                        ( 17,402円 )
                        1個 -

                        3日目

                        100AF~199AF100355757580

                        15,820円

                        ( 17,402円 )
                        1個 -

                        3日目

                        100AF~199AF30355757580

                        9,950円

                        ( 10,945円 )
                        1個 -

                        3日目

                        60AF3022.52.5155079.5

                        7,340円

                        ( 8,074円 )
                        12個 -

                        3日目

                        60AF1522.52.5605079.5

                        7,730円

                        ( 8,503円 )
                        12個 -

                        3日目

                        60AF3022.52.5605079.5

                        8,830円

                        ( 9,713円 )
                        1個 -

                        3日目

                        60AF1532.52.5157578

                        漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました