(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESB62-50-30
手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用) テモトカイヘイキESBシリーズ

手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用) ESB62-50-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,990円
税込単価
10,989円

コンパクトで安全性の高い手元開閉器です。【特長】・ESB電源状態がわかる電源表...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    60AF
  • 定格感度電流(mA):
    30
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100-200両用
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • JIS規格:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ESB62-50-30 の仕様・寸法情報

商品情報

手元開閉器 屋内用 ESB

手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用):関連画像

60AF

手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用):関連画像

100AF

製品仕様

極数素子数 フレーム 定格電流 品番 定格使用電圧 定格限界短絡
遮断容量
オプション 付属品 使用ブレーカ品番
2P2E 60A
フレーム
15A ESB 62-15-30 AC100-200V
両用
2.5kA 鉄板ベース
アース端子
ゴムブッシュ
本体取付ネジ ZL 62-15-30
20A ESB 62-20-30 ZL 62-20-30
30A ESB 62-30-30 ZL 62-30-30
40A ESB 62-40-30 ZL 62-40-30
50A ESB 62-50-30 ZL 62-50-30
3P3E 60A
フレーム
15A ESB 63-15-30 AC100-200V
両用
2.5kA 鉄板ベース
アース端子
ゴムブッシュ
本体取付ネジ ZL 63-15-30
20A ESB 63-20-30 ZL 63-20-30
30A ESB 63-30-30 ZL 63-30-30
40A ESB 63-40-30 ZL 63-40-30
50A ESB 63-50-30 ZL 63-50-30

手元開閉器 屋外用 ESBO

手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用):関連画像

60AF

手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用):関連画像

100AF

製品仕様

極数素子数 フレーム 定格電流 品番 定格使用電圧 定格限界短絡
遮断容量
オプション 付属品 使用ブレーカ品番
2P2E 60A
フレーム
15A ESBO 62-15-30 AC100-200V
両用
2.5kA 鉄板ベース
アース端子
ゴムブッシュ
- ZL 62-15-30
20A ESBO 62-20-30 ZL 62-20-30
30A ESBO 62-30-30 ZL 62-30-30
40A ESBO 62-40-30 ZL 62-40-30
50A ESBO 62-50-30 ZL 62-50-30
3P3E 60A
フレーム
15A ESBO 63-15-30 AC100-200V
両用
2.5kA 鉄板ベース
アース端子
ゴムブッシュ
- ZL 63-15-30
20A ESBO 63-20-30 ZL 63-20-30
30A ESBO 63-30-30 ZL 63-30-30
40A ESBO 63-40-30 ZL 63-40-30
50A ESBO 63-50-30 ZL 63-50-30

型番リスト

型番
極数
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESB62-50-30

2
50
250
160
95
屋内用

1個

9,990( 10,989円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで安全性の高い手元開閉器です。
【特長】
・ESB電源状態がわかる電源表示ランプ付
・ハンドルカバー付きで誤操作を防止
・上下にノックアウト付
・カバーの脱着はワンタッチプッシュボタン式
・ESBO外からブレーカのON、OFFがわかる透明カバー付扉
・底面にノックアウト付き
・扉施錠の南京錠取付け穴(Φ8)付き
・材質:ボデー、カバー/AES樹脂(ESBO)PS樹脂(ESB)、窓/スモークアクリル樹脂
【用途】
・漏電ブレーカ仕様の手元開閉器

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ESB62-50-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)の型番ESB62-50-30のページです。
型番ESB62-50-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)

    過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

    過電圧保護機能付漏電ブレーカ AB

      プラグイン小形漏電ブレーカ

      プラグイン小形漏電ブレーカ

        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

        漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75

          BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

          BH MINIシリーズ 分電盤用漏電遮断器

            漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

            漏電ブレーカ 分岐回路用(ホーム分電盤・電灯分電盤)SBサイズ

              漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

              漏電遮断器 ミニ・イコール漏電ブレーカ

                漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                漏電ブレーカ J型 JIS互換性形(雷サージ電流対応過電圧保護機能付)

                  ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

                  ケースブレーカ(スチールタイプ)ED‐S型(漏電保護用)

                    分電盤用遮断器コンパクトツインシリーズ漏電遮断器(ELB)(低容量)

                    分電盤用遮断器コンパクトツインシリーズ漏電遮断器(ELB)(低容量)

                      漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                      漏電遮断器 太陽光発電システム用 OC付

                        ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

                        ケースブレーカ EDJ型(漏電保護用)

                          ケースブレーカ E型(漏電保護用)

                          ケースブレーカ E型(漏電保護用)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 河村電器産業 三菱電機 河村電器産業 テンパール工業 Panasonic Panasonic 富士電機機器制御 テンパール工業 Panasonic Panasonic
                            通常価格 9,990円 4,820円 6,378円 8,325円 7,927円 3,330円 6,924円 5,537円 20,670円 11,062円 14,084円 7,680円 11,890円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   5日目   5日目  
                            アンペアフレーム AF 60AF 30AF以下 - 50AF - 30AF以下 50AF - - 50AF - 30AF以下 30AF以下
                            定格感度電流(mA) 30 30 - 30 - - - - 30 - - 30 30
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 2.5 1.5 2.5 2.5 - 2.5 5 - 2.5 5 - 1.5 -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 - - 2.5 - - - - 2.5 - - - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - - - - -

                            手元開閉器 ESB・ESBOシリーズ(屋内用・屋外用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            設備の元電源
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/19
                            分電盤内のブレーカの切り忘れが多いので、設備の近くにこの商品を設置し、作業終了時にこまめに元電源を遮断するために購入しました。
                            もう少しパイロットランプが目立つとより良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESB62-20-30
                            ESB62-30-30
                            ESB62-40-30
                            ESB63-15-30
                            ESB63-20-30
                            ESB63-30-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            極数 定格電流
                            (A)
                            寸法 高さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            仕様

                            9,990円

                            ( 10,989円 )
                            1個 -

                            3日目

                            22025016095屋内用

                            9,990円

                            ( 10,989円 )
                            1個 -

                            3日目

                            23025016095屋内用

                            9,990円

                            ( 10,989円 )
                            1個 -

                            3日目

                            24025016095屋内用

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            31525016095屋内用

                            10,500円

                            ( 11,550円 )
                            1個 -

                            3日目

                            32025016095屋内用

                            13,790円

                            ( 15,169円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            33025016095屋内用

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました