(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NL63E-30
JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ ノーヒューズブレーカNLシリーズ

JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ NL63E-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,211円
税込単価
3,532円

【特長】・JIS協約モジュールブレーカ・取付方法:ネジ止め・接続方式:表面型

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 取付方法詳細:
    ネジ止め
  • JIS規格:
  • 定格使用電圧(V):
    AC200V
  • 注文単位数量(台):
    12

NL63E-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NL63E-30

60AF
3
30

1個

3,211( 3,532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS協約モジュールブレーカ
・取付方法:ネジ止め
・接続方式:表面型

Loading...

NL63E-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズの型番NL63E-30のページです。
型番NL63E-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズ

    ノーヒューズブレーカ NL-E

    ノーヒューズブレーカ NL-E

      ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

      ノーヒューズブレーカ NB 接続方式表面型

        ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

        ノーヒューズブレーカ NX-S 汎用形225AF

          ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

          ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 50AF

            ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

            ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

              ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

              ノーヒューズブレーカ NX-S 100AF

                ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 150AF

                  ノーヒューズブレーカ SS

                  ノーヒューズブレーカ SS

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

                    ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NR-TLA 225AF/250AF

                      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                      ノーヒューズブレーカ単3専用(単3中性線欠相保護付) NB-TLA 100AF

                        ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                        ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) NL-TLS

                          カバースイッチ CKS

                          カバースイッチ CKS

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 3,124円 2,073円 5,021円 35,613円 7,749円 3,659円 20,743円 17,575円 1,741円 28,129円 13,436円 6,589円 3,024円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 2.5 - 65 - - 50 - - - - - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            代表規格 PSE PSE - - PSE PSE PSE - PSE - PSE PSE PSE
                            取付方法詳細 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め -
                            JIS規格 - -

                            JIS協約モジュールブレーカ NL-Eシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NL52E-40
                            NL52E-50
                            NL63E-15
                            NL63E-20
                            NL63E-40
                            NL63E-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アンペアフレーム
                            (AF)
                            極数 定格電流
                            (A)

                            3,124円

                            ( 3,436円 )
                            12個 -

                            3日目

                            50AF240

                            3,124円

                            ( 3,436円 )
                            12個 -

                            3日目

                            50AF250

                            4,806円

                            ( 5,287円 )
                            12個 -

                            3日目

                            60AF315

                            4,806円

                            ( 5,287円 )
                            12個 -

                            3日目

                            60AF320

                            3,765円

                            ( 4,142円 )
                            12個 -

                            3日目

                            60AF340

                            4,373円

                            ( 4,810円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            60AF350

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました