(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pan-Ty 金属センサー感知可能バンド【50~100個入り】

Pan-Ty 金属センサー感知可能バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
3,475円 ~ 12,001円  特別価格 
税込価格
3,823円 ~ 13,201円  特別価格 

製造業における異物混入検査の目視作業を強力にサポートする金属センサー感知可能結...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

品質管理担当者必見の金属センサーで異物混入を発見できる結束バンド

金属センサーにより製品からの異物排除が可能。

金属センサーにより製品からの異物排除が可能。

材質材質コード
ナイロン6686
ポリプロピレン186

ポリプロピレン製結束バンドについて

ポリプロピレン製金属センサー感知可能バンドは、耐薬品性、耐熱性に優れ、熱湯やスチームによる洗浄、及び強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を持つ。
このような洗浄が行われる可能性のある食品加工工場や薬品工場では、ポリプロピレン製の金属センサー感知可能バンドの使用を推奨。

金属センサー感知可能バンドの材質について

材質ナイロン66ポリプロピレン
最高連続使用温度(UL 746B)85℃115℃
引張強度優れている普通
水分吸水率 (ASTM D570)1.2%0.1%
耐薬品性普通優れている
ライトブルーダークブルー

この商品の外形図と寸法

金属センサー感知可能バンドの寸法図。

金属センサー感知可能バンドの寸法図。

部品番号最大束線径(φmm)寸法(mm)ループ引張強度N(kg)推奨工具
 ナイロン66
100本入
ポリプロピレン
100本入
ABCDEFナイロン66ポリプロピレン
自動ロックタイプ
PLT1M-C86-C18622992.51.14.74.8480(8.2)67(6.8)GTS
PTS
PLT2I-C86-C186512033.41.24.66.15.1178(18.2)107(10.9)
PLT2S-C86-C186471854.81.46.18.16.6222(22.7)133(13.6)
PLT3S-C86-C18676292
PLT4S-C86-C186102366
 50本入50本入 
PLT3H-L86-L186762827.61.99.112.29.4534(54.5)267(27.2)GTH
PTH
PLT4H-L86-L186102366

この商品の使用例

食品製造工程。

食品製造工程。

食品製造工程。

食品製造工程。

食品製造工程。

食品製造工程。

食品製造業における金属探知機の用途

  • 食品、飲料、タバコ
  • 医療、製薬業
  • 化学、薬学製品
  • タイヤ、エアバッグ
  • 梱包パッケージ

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
材質
耐環境性
難燃グレード(主原料)
種別
ループ引張度強度(N(kg))
厚み(mm)
引張強度(N)
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
99
2.5
-
[その他] ダークブルー
-
-
-
-
1.1
67
0074983114535
381-6052
-60~115
10

1パック

100個入り

3,475( 3,823円 )

1日目

51
203
3.4
-
[その他] ダークブルー
-
-
-
-
1.2
107
0074983114542
381-6087
-60~115
10

1パック

100個入り

6,425( 7,068円 )

1日目

47
185
4.8
-
[その他] ダークブルー
-
-
-
-
1.4
133
0074983114559
381-6095
-60~115
10

1パック

100個入り

8,118( 8,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
282
7.6
-
[その他] ダークブルー
-
-
-
-
1.9
267
0074983114603
381-6125
-60~115
10

1パック

50個入り

6,691( 7,360円 )

1日目

78
292
4.8
-
[その他] ダークブルー
-
-
-
-
1.4
133
0074983114566
381-6141
-60~115
10

1パック

100個入り

10,496( 11,546円 )

1日目

102
366
7.6
-
[その他] ダークブルー
-
-
-
-
1.9
267
0074983114610
381-6176
-60~115
10

1パック

50個入り

9,391( 10,330円 )

1日目

102
366
4.8
-
[その他] ダークブルー
-
-
-
-
1.4
133
0074983114597
381-6192
-60~115
10

1パック

100個入り

12,001円

11,822

( 13,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製造業における異物混入検査の目視作業を強力にサポートする金属センサー感知可能結束バンド。
【特長】
・金属を混ぜた特殊な材質で成形し、バンドが商品に混入しても金属センサーによって感知することが可能。
・明瞭で判別し易い青色のため、工場などの製造環境で目立ち易く、視認性に優れている。
・カーブチップは平らな面でも簡単に持ち上げられ、最初の目通しが素早く簡単にできる。
・滑らかで面取りされたエッジは電線の被覆を痛めず、尚かつ作業者に安全なデザイン。
・金属センサー感知可能バンドと専用結束工具の使用で、異物混入とそれに伴う損失問題を解決。
【用途】
・食品加工業、薬剤製造業・タバコ製造業、タイヤ及びエアバッグ製造業など幅広い分野での利用可能。
・製品の加工、梱包工程で、ケーブルやホースなど様々な束線の結束と固定に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pan-Ty 金属センサー感知可能バンド

Pan-Ty 金属センサー感知可能バンド

    SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

    SapiSelco リリースタイ 7.5mm×250mm (100本入)

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候タイプ

      タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候タイプ

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ

        タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 耐候・耐熱タイプ

          カラーケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

          カラーケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

            ダブルループ結束バンド

            ダブルループ結束バンド

              ナイロンラッシングタイ

              ナイロンラッシングタイ

                ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

                ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

                  クランプタイプスタストラップナイロン結束バンド

                  クランプタイプスタストラップナイロン結束バンド

                    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

                      HellermannTyton, 561-05032, ケーブルマーカー 黄

                      HellermannTyton, 561-05032, ケーブルマーカー 黄

                        HellermannTyton, 561-05030, ケーブルマーカー 様々な色

                        HellermannTyton, 561-05030, ケーブルマーカー 様々な色

                          メーカー パンドウイット SapiSelco ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) SapiSelco パンドウイット パンドウイット SapiSelco パンドウイット SapiSelco ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                          通常価格 3,475円 2,114円 86円 346円 278円 3,329円 5,968円 197円 5,477円 2,201円 15円 15円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                          仕様 ケーブルタイ - - - - - - - - - - -

                          Pan-Ty 金属センサー感知可能バンドのレビュー

                          評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
                          社内設備のメンテナンスに使用しています
                          評価 3.0満足度:3.02022/07/21
                          当社の扱っている製品の性質上、ナイロンなど樹脂製部品の異物混入は絶対不可なので、この商品を使い配線・チューブなどを固定しています。特に問題もありませんが、特筆すべき点もないので評価は3としました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          エアーチューブの結束
                          評価 5.0満足度:5.02018/12/27
                          エアーチューブ等の結束に使用しています。
                          金属検出器に反応するので使用しました。
                          以前より、製品の仕上がり状態が、良くなった気がします。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          食品会社の電線まとめに使用
                          評価 5.0満足度:5.02018/11/13
                          食品会社での工事に万が一の事があってはいけないので、金属センサー感知のバンドの使用をお願いされているのでこちらを使っています。
                          納期が早いので良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          配線・配管の結束
                          評価 4.0満足度:4.02018/08/23
                          エンドユーザー様からの指定で結束バンドは金属探知機
                          検出可能な物の指定があり、こちらで購入しました。
                          以前使用していたものと何ら問題ないと思います。
                          色も青ですが、通常品と区別できるので良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          電線結束
                          評価 5.0満足度:5.02018/05/16
                          結束バンドに必須となりつつある金属検知用結束バンドですが、タイトン製が購入できなくなり代わりとして購入しました。
                          価格も比べて少し安く性能も問題なし。
                          色が青とダークブルーのみなので、黒も作ってほしい。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました