(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLT1M-M100
Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド【250~1,000個入り】 ポリプロピレンケッソクバンド

Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド PLT1M-M100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,068円
税込単価
8,875円

耐薬品性能に優れた結束バンド。【特長】・スムーズな目通しと規格に基づいたものづ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

PLT1M-M100 解除

Loading...

PLT1M-M100 の仕様・寸法情報

商品情報

対候性・耐薬品性に優れた自動ロック・仮止めタイプのポリプロピレン製結束バンド

高い耐薬品性能のある結束バンド。

高い耐薬品性能のある結束バンド。

材質材質コード
ポリプロピレン109
耐侯性ポリプロピレン100

ポリプロピレン結束バンドの外形図と寸法

自動ロックタイプ寸法図。

自動ロックタイプ寸法図。

仮止めタイプの寸法図。

仮止めタイプの寸法図。

部品番号最大束線径(φmm)寸法(mm)ループ引張強度N(kg)推奨工具
 1000本入1000本入ABCDEF
自動ロックタイプ
PLT1M-M100-M10922992.51.13.94.64.349(5.0)GTS
PTS
PLT1.5I-M100-M109351423.64.66.15.280(8.2)
PLT2S-M100-M109481884.81.35.686.6133(13.6)
PLT3S-M100-M109762928.66.7
PLT4S-M100-M109102368
 250本入250本入 
PLT2H-TL100-TL109512067.61.97.412.28.1222(22.7)GTH
PTH
PLT3H-TL100-TL10976290
PLT4H-TL100-TL109102368
仮止め(取り外し可能)タイプ
 100本入- 
PRT2EH-C100-5122912.71.910.220.316.8400(40.9)-
PRT5EH-C100-127511-
PRT6EH-C100-152564-
PRT8EH-C100-2037192.2-

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
材質
耐環境性
難燃グレード(主原料)
代表規格
厚み(mm)
引張強度(N)
仕様環境
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLT1M-M100

22
99
2.5
[その他] 耐侯性ポリプロピレン
耐候 / 耐薬品 / 難燃
UL94HB
CE
-
-
-
-
381-6061
-
-
-59~+115
10

1パック

1,000個入り

8,068( 8,875円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性能に優れた結束バンド。
【特長】
・スムーズな目通しと規格に基づいたものづくりで、各種データに裏打ちされ安心して使用可能。
・自動ロックタイプ(PLT)と、仮止め(取り外し可能)タイプ(PRT)の2種類がある。
・ポリプロピレン(緑)は、耐薬品性に優れた材質で屋内使用に適している。
・耐候性ポリプロピレン(黒)は、耐紫外線性・耐候性にも優れている。
・2mmピッチピンヘッダー用極性キー。
【用途】
・薬品を使用する工場、設備などに最適。
・屋外での使用も可能。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

Loading...

PLT1M-M100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Pan-Ty ポリプロピレン結束バンドの型番PLT1M-M100のページです。
型番PLT1M-M100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド

Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド

    耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

    耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

      耐候性ナイロン12結束バンド

      耐候性ナイロン12結束バンド

        DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

        DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

          結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

          結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

            HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

            HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

              メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

              メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

                HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

                HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

                    HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                    HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                      結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)

                      結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)

                        HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

                        HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

                          HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

                          HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット デンカエレクトロン KSS ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン RS PRO ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 7,282円 8,495円 1,198円 760円 1,550円 5円 4,856円 75円 35円 11円 7円 71円 9円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            Pan-Ty ポリプロピレン結束バンドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電線を束ねる際に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            金額的に安いので購入しました。耐候性、耐薬品性が必要な環境の際に使用しています。材質がポリプロピレンだからなのか、他の結束バンドと比べると強度はあまりないと思います。しかし、切れてしまうこともなく、特に支障はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLT1.5I-M100
                            PLT1.5I-M109
                            PLT1M-M109
                            PLT2H-TL100
                            PLT2H-TL109
                            PLT2S-M100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            材質 耐環境性 難燃グレード(主原料) 代表規格 厚み
                            (mm)
                            引張強度
                            (N)
                            仕様環境 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 使用温度範囲(Min~Max)
                            (℃)

                            15,406円

                            ( 16,947円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351423.6[その他] 耐侯性ポリプロピレン耐薬品 / 難燃 / 耐候UL94HBCE----381-6036---59~+115

                            11,701円

                            ( 12,871円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10351423.6[その他] ポリプロピレン[その他] 緑耐薬品 / 難燃UL94HBCE----381-6044---59~+115

                            7,282円

                            ( 8,010円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1022992.5[その他] ポリプロピレン[その他] 緑耐薬品 / 難燃UL94HBCE----381-6079---59~+115

                            14,742円

                            ( 16,216円 )

                            250個入り

                            2パック あり

                            3日目

                            -512067.6[その他] 耐侯性ポリプロピレン耐薬品 / 難燃 / 耐候UL94HB---------59~+115

                            12,966円

                            ( 14,263円 )

                            250個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            -512067.6[その他] ポリプロピレン[その他] 緑耐薬品 / 難燃UL94HB---------59~+115

                            21,049円

                            ( 23,154円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -481884.8[その他] 耐侯性ポリプロピレン耐薬品 / 難燃 / 耐候UL94HB-----381-6109---59~+115

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました