(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

I/O制御用途において、コストパフォーマンスに優れたオープンフィールドネットワ...

詳細情報を確認する

  • ユニット種別:
    CC-Link Ver.2対応
  • 適用可能局:
    マスタ局/ローカル局

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番

QJ61BT11N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット QJ61BT11N

外形図

MELSEC-Qシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット:関連画像

外形図(単位:mm)

製品仕様

伝送速度 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(選択可能)
最大ケーブル総延長(最大伝送距離) Ver.1.10 156kbps時 1200m
625kbps時 900m
2.5Mbps時 400m
5Mbps時 160m
10Mbps時 100m
局種別 マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)
ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
最大接続台数 マスタ局時 64台
占有局数 ローカル局時 1~4局
1システムあたりの最大リンク点数 CC-Link Ver.1 リモート入出力(RX,RY):2048点
リモートレジスタ(RWw):256点
リモートレジスタ(RWr):256点
CC-Link Ver.2 リモート入出力(RX,RY):8192点
リモートレジスタ(RWw):2048点
リモートレジスタ(RWr):2048点
1局あたりのリンク点数 CC-Link Ver.1 リモート入出力(RX,RY):32点(ローカル局は30点)
リモートレジスタ(RWw):4点
リモートレジスタ(RWr):4点
CC-Link Ver.2 拡張サイクリック設定:1倍設定 リモート入出力(RX,RY):32点(ローカル局は30点)
リモートレジスタ(RWw):4点
リモートレジスタ(RWr):4点
拡張サイクリック設定:2倍設定 リモート入出力(RX,RY):32点(ローカル局は30点)
リモートレジスタ(RWw):8点
リモートレジスタ(RWr):8点
拡張サイクリック設定:4倍設定 リモート入出力(RX,RY):64点(ローカル局は62点)
リモートレジスタ(RWw):16点
リモートレジスタ(RWr):16点
拡張サイクリック設定:8倍設定 リモート入出力(RX,RY):128点(ローカル局は126点)
リモートレジスタ(RWw):32点
リモートレジスタ(RWr):32点
通信方式 ブロードキャストポーリング方式
同期方式 フレーム同期方式
符号化方式 NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)
伝送路形式 バス(RS-485)
伝送フォーマット HDLC準拠
誤り制御方式 CRC(X16+X12+X5+1)
通信ケーブル Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
CC-Link専用ケーブル(Ver.1.00対応)
CC-Link専用高性能ケーブル(Ver.1.00対応)
入出力占有点数 32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流 0.46A
外形寸法 高さ(H) 98mm
幅(W) 27.4mm
奥行き(D) 90mm
質量 0.12kg

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QJ61BT11N

10

1個

25,000( 27,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

I/O制御用途において、コストパフォーマンスに優れたオープンフィールドネットワークユニット。
【特長】
・ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます
・CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です
・C-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
・プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ
【用途】
・フィールドネットワークとの接続に便利

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

カタログ

 

QJ61BT11Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニットの型番QJ61BT11Nのページです。
型番QJ61BT11Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

    MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

    MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

      MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

      MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

        MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

        MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

          MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

          MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

            MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

            MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

              MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

              MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

                MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                  MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

                  MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

                    MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

                    MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

                      MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

                      MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

                        MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

                        MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

                          MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット

                          MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 25,000円 24,400円 132,700円 38,374円 139,000円 32,300円 67,089円 69,970円 37,800円 146,720円 42,200円 57,970円 20,300円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ユニット種別 CC-Link Ver.2対応 マスタ局 コントローラネットワークユニット - - CC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニット - - - - AnyWireASLINKシステムマスタ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット -
                            適用可能局 マスタ局/ローカル局 - 管理局/通常局 - - - - - - - - - -

                            MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            PLCリモートI/O
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/12
                            QシリーズにてCC−LINKネットワークを構築する際に必需品です。
                            必要な終端抵抗も同梱されています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空装置の排気系に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            以前はFXシリーズを使用していました。最初に注文した際にQシリーズのシーケンサを選定してもらったので、もう6年ぐらい使用しており、信頼性があるのでリピート購入しています。FXシリーズよりQシリーズの方が増設しやすいのでとても使いやすいと感じています。電源ユニット、基本ベースユニット、出力ユニット、入力ユニットと一緒に使用しています。一度選定してしまえばプログラムも1つで済むので取り付けも簡単で、トラブルもないのでよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました