(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンド【250~1,000個入り】

Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,172円 ~ 36,710円  特別価格 
税込価格
7,889円 ~ 40,381円  特別価格 

【特長】・UL難燃性グレード94V-0に適合しています。 ・難燃性に優れた結束...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

UL規格の優れた難燃性のある結束バンド

UL規格の優れた難燃性のある結束バンド

UL規格の優れた難燃性のある結束バンド。

材質材質コード
難燃性ナイロン66(黒)60
難燃性ナイロン66(白)69

Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンドの外形図と寸法

Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンドの寸法図。

Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンドの寸法図。

部品番号最大束線径
(φmm )
寸法(mm)書き込み
スペース(mm)
ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
 1000本入ABCDEF
PLT1M-M60221022.51.13.94.84.380(8.2)GTS
PTS
PLT1M-M69
PLT2M-M6951203
PLT1.5I-M69351423.61.14.56.15.2178(18.2)
PLT2I-M6951203
PLT2S-M60481884.81.35.68.16.6222(22.7)
PLT2S-M69
PLT4S-M691023688.66.7
250本入
PLT4H-TL691023717.61.97.412.28.1534(54.5)GTH, PTH

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
代表規格
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
99
2.5
-
-
-

1パック

1,000個入り

7,172( 7,889円 )

3日目

22
99
2.5
[白] 白
UL / CUL / CSA
438-3036
10

1パック

1,000個入り

7,172円

5,020

( 5,522円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
142
3.6
[白] 白
UL / CUL / CSA
438-2897
10

1パック

1,000個入り

11,720円

9,376

( 10,314円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

51
203
3.6
[白] 白
UL / CUL / CSA
438-3141
-

1パック

1,000個入り

15,545( 17,100円 )

1日目

51
203
2.5
[白] 白
UL / CUL / CSA
438-3206
-

1パック

1,000個入り

32,713( 35,984円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
188
4.8
[白] 白
UL / CUL / CSA
438-3273
10

1パック

1,000個入り

24,508( 26,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

102
371
7.6
[白] 白
UL / CUL / CSA
438-3427
10

1パック

250個入り

28,654( 31,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

102
368
4.8
[白] 白
UL / CUL / CSA
438-3478
10

1パック

1,000個入り

36,710( 40,381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UL難燃性グレード94V-0に適合しています。
・難燃性に優れた結束バンドです。
・黒と白の2色があります。
・自動ロックタイプです。
・各種データに裏打ちされ安心して使用していただける結束バンドです。
【用途】
・UL94V-0の難燃性を要求される環境での使用が可能します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンド

Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンド

    Dome-Top バーブタイ ナイロン結束バンド(ステンレス爪ロック式)

    Dome-Top バーブタイ ナイロン結束バンド(ステンレス爪ロック式)

      Tak-Ty タックタイ HLT/HLTPシリーズ

      Tak-Ty タックタイ HLT/HLTPシリーズ

        インシュロック ポリプロピレン 耐候・耐薬品グレード

        インシュロック ポリプロピレン 耐候・耐薬品グレード

          ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ

            タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ

            タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ

              HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30R

              HellermannTyton 結束バンド 150 x 3.5 mm, 青 MCT30R

                ケーブルタイ OD 幅3.6×150mm 最大結束径36mm 標準型

                ケーブルタイ OD 幅3.6×150mm 最大結束径36mm 標準型

                  ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

                  ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

                    ケーブルタイ OD 幅4.6×203mm 最大結束径52mm 標準型

                    ケーブルタイ OD 幅4.6×203mm 最大結束径52mm 標準型

                      ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

                      ケーブルタイ OD 幅4.8×250mm 最大結束径68mm 標準型

                        ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型

                        ケーブルタイ OD 幅4.8×368mm 最大結束径105mm 標準型

                          DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

                          DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 デンカエレクトロン
                            通常価格 7,172円 703円 1,744円 1,608円 282円 4,398円 120円 1,468円 510円 1,785円 3,302円 2,162円 760円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            材質 難燃性ナイロン66 - - ポリプロピレン - 66ナイロン - - - - - - 11ナイロン
                            耐環境性 難燃 - - 耐候 / 耐薬品 - 難燃 - - - - - - 耐候
                            難燃グレード(主原料) UL94V-0 - - なし - UL94V-2 - - - - - - UL94HB
                            使用温度範囲(Min~Max)(℃) -40~+100 - - - - - - - - - - - -

                            Pan-Ty 難燃性ナイロン66結束バンドのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ちょっとした固定に
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/09
                            ちょっとした試作などにはいつも適当に購入しています。もっと製品選択やamazonのようにお気に入りなどができるようにしてほしいです。また、ダッシュボタンのパソコン版みないなものを検討してほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました