(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレススチールバンド ダブルロックタイ【50個入り】

ステンレススチールバンド ダブルロックタイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,677円
税込単価
16,145円

強力な引張強度で結束が可能な、ダブルループタイプのステンレススチールの結束バン...

詳細情報を確認する

  • 耐環境性:
    難燃
  • 難燃グレード(主原料):
    なし
  • 使用温度範囲(Min~Max)(℃):
    -80~+538

型番

MLT2DH-L 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ダブルロックステンレススチールバンドの外形図と寸法について

ダブルロックステンレススチールバンドの寸法図

ダブルロックステンレススチールバンドの寸法図

部品番号最大束線径
(φmm)
寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
 AISI304AISI316ABCDEF
ヘビータイプ:最小束線径25.4mm
MLT2DH-L-514707.90.255.610.013.52670(272.4)GS4MT、ST2MT
HTMT、PPTMT
MLT4DH-L-102711
MLT5DH-L-127864
MLT6DH-Q-15210167.90.255.610.013.52670(272.4)GS4MT、ST2M
HTMT、PPTMTT
エクストラヘビータイプ:最小束線径25.4mm
MLT4DEH-Q-Q31610274912.70.256.616.115.23559(363.2)RT2HT
ST2MT
MLT6DEH-Q-Q3161521054
MLT8DEH-Q-Q3162031359
MLT4DEH15-Q-Q3161027490.387.116.54449(454.0)
MLT6DEH15-Q-Q3161521054
MLT8DEH15-Q-Q3162031359
スーパーヘビータイプ:最小束線径25.4mm
MLT4DSH-Q-Q31610274915.90.388.919.722.45339(544.8)RT2HT
MLT6DSH-Q-Q3161521054
MLT8DSH-Q-Q3162031359

材質:AISI304ステンレススチール、AISI316ステンレススチール
幅:7.9mm、12.7mm、15.9mmの3種類

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
材質
推奨工具
特徴
ループ引張度強度(N(kg))
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLT2DH-L

51
470
7.9
[ステンレス] 304ステンレス
ST2MT / GS4MT / HTMT / PPTMT
ヘビー
2670(272.4)

1パック

50個入り

14,677( 16,145円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な引張強度で結束が可能な、ダブルループタイプのステンレススチールの結束バンドです。
【特長】
・独特のボールロッキングヘッドデザインにより、強いループ引張強度を実現し、強度のばらつきも少ありません。
・ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬い物でも緩まずしっかり締め付けができます。
・7.9mm、12.7mm、15.9mmの3種類の幅があります。
・最大φ203mmまで束線の結束ができます。
・ループ引張強度は、2670N(272.4kg)から5339N(544.8kg)まであります。
・自動ロック式で工具がなくても結束できますが、より速く簡単に結束でき、作業コストの低減を可能にする専用工具も豊富に揃っています。
【用途】
・プラントなど過酷な環境下で、強力な強度での結束を必要とする場合に利用可能。
・苛酷な環境でケーブル、電線、ホースなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に最適。

カタログ

 

MLT2DH-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススチールバンド ダブルロックタイの型番MLT2DH-Lのページです。
型番MLT2DH-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレススチールバンド ダブルロックタイ

ステンレススチールバンド ダブルロックタイ

    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

    ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

      インシュロック カーベルラップ(66ナイロン標準)

      インシュロック カーベルラップ(66ナイロン標準)

        結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

        結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

          ダブルループ結束バンド

          ダブルループ結束バンド

            ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

            ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

              インシュロック フラットヘッドタイ

              インシュロック フラットヘッドタイ

                結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

                結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

                  結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                  結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                    インシュロック スピーディータイ

                    インシュロック スピーディータイ

                      Tak-Ty タックタイ HLS/HLSP/HLMシリーズ

                      Tak-Ty タックタイ HLS/HLSP/HLMシリーズ

                        結束バンド スタンダードタイ(幅広タイプ)

                        結束バンド スタンダードタイ(幅広タイプ)

                          コンベックス(ナチュラルタイプ)

                          コンベックス(ナチュラルタイプ)

                            メーカー パンドウイット SapiSelco ヘラマンタイトン ミスミ パンドウイット トラスコ中山 ヘラマンタイトン KSS エスジー工業 ヘラマンタイトン パンドウイット エスジー工業 芝軽粗材
                            通常価格 14,677円 2,201円 2,638円 1,034円 3,329円 26,800円 5,157円 1,550円 1,543円 7,887円 976円 2,400円 274円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            耐環境性 難燃 - - - - - - 難燃 - - - - -
                            難燃グレード(主原料) なし - UL94V-2 - - - UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 UL94V-2 - UL94V-2 UL94V-2
                            使用温度範囲(Min~Max)(℃) -80~+538 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレススチールバンド ダブルロックタイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの程度の引張強度で締め付けができますか?
                            A
                            最大で544.8Kgの引張強度で結束できます。

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました