(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド【50~1,000個入り】

Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,026円 ~ 63,828円  特別価格 
税込価格
3,329円 ~ 70,211円  特別価格 

任意の場所にねじ留めで固定できるナイロン製クランプタイプの結束バンドです。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

商品情報

任意の場所にねじ留めで固定できる結束バンド

ネジ止め用の穴が本体と一体形成。

ネジ止め用の穴が本体と一体形成。

材質材質コード
ナイロン66無印
耐侯性ナイロン660
耐熱性ナイロン6630

製品によっては、取り扱いのない材質あり。

クランプタイプナイロン結束バンドの外形図と寸法

クランプタイプナイロン結束バンドの寸法。

クランプタイプナイロン結束バンドの寸法。

部品番号最大束線径
(φmm)
寸法(mm)使用ネジループ引張強度
N(kg)
推奨工具
 100本入1000本入ABCDEFG
PLC1M-S4-C-M191092.51.13.16.13.913.8M2.5ネジ80(8.2)GTS
PTS
PLC1.5I-S8-C-M321553.44.48.54.217.6M4ネジ178(18.2)
PLC2S-S6-C-M472014.81.23.89.54.119.4M3ネジ222(22.7)
PLC2S-S10-C-M5.1M5ネジ
PLC3S-S10-C-M763051.35.6
PLC4S-S10-C-M102381
 50本入250本入 
PLC2H-S25-L-TL512297.61.96.612.76.723.9M6ネジ534(54.5)GTH
PTH
PLC4H-S25-L-TL102384

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
材質
耐環境性
難燃グレード(主原料)
代表規格
推奨工具
使用ネジ
トラスココード
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
109
2.5
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M2.5ネジ
438-2668
-60~+85
10

1パック

100個入り

3,026( 3,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
109
2.5
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M2.5ネジ
438-2676
-60~+85
10

1パック

100個入り

3,332円

1,832

( 2,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
109
2.5
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M2.5ネジ
-
-60~+85
-

1パック

1,000個入り

14,980円

5,992

( 6,591円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
109
2.5
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M2.5ネジ
-
-60~+85
-

1パック

1,000個入り

15,261( 16,787円 )

1日目

19
109
2.5
[ナイロン] 耐熱性ナイロン66
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M2.5ネジ
-
-60~+115
-

1パック

1,000個入り

15,261( 16,787円 )

1日目

32
155
3.4
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M4ネジ
252-2128
-60~+85
10

1パック

100個入り

3,535( 3,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
155
3.4
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M4ネジ
-
-60~+85
10

1パック

100個入り

3,892円

1,946

( 2,141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
155
3.4
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M4ネジ
-
-60~+85
-

1パック

1,000個入り

16,176( 17,794円 )

1日目

51
229
7.6
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTH / PTH
M6ネジ
438-2684
-60~+85
10

1パック

50個入り

4,680( 5,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

51
229
7.6
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTH / PTH
M6ネジ
-
-60~+85
-

1パック

250個入り

15,008( 16,509円 )

1日目

47
201
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M3ネジ
438-2706
-60~+85
10

1パック

100個入り

5,200円

2,600

( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
201
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M3ネジ
438-2714
-60~+85
10

1パック

100個入り

5,722円

4,005

( 4,406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
201
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M3ネジ
-
-60~+85
-

1パック

1,000個入り

26,524( 29,176円 )

1日目

47
201
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M3ネジ
-
-60~+85
-

1パック

1,000個入り

28,820( 31,702円 )

1日目

47
201
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M5ネジ
252-2136
-60~+85
10

1パック

100個入り

5,200円

3,900

( 4,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
201
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M5ネジ
-
-60~+85
10

1パック

100個入り

5,722( 6,294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

47
201
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M5ネジ
-
-60~+85
-

1パック

1,000個入り

28,820( 31,702円 )

1日目

47
201
4.8
[ナイロン] 耐熱性ナイロン66
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M5ネジ
-
-60~+115
-

1パック

1,000個入り

28,820( 31,702円 )

1日目

76
305
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M5ネジ
438-2731
-60~+85
-

1パック

100個入り

9,044円

3,617

( 3,979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
305
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M5ネジ
-
-60~+85
-

1パック

1,000個入り

53,868( 59,255円 )

1日目

76
305
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M5ネジ
-
-60~+85
-

1パック

1,000個入り

59,151( 65,066円 )

1日目

102
384
7.6
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTH / PTH
M6ネジ
252-2152
-60~+85
-

1パック

50個入り

5,239( 5,763円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

102
384
7.6
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94HB
-
GTH / PTH
M6ネジ
-
-60~+85
-

1パック

50個入り

5,736( 6,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

102
384
7.6
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTH / PTH
M6ネジ
-
-60~+85
-

1パック

250個入り

21,055( 23,161円 )

1日目

102
384
7.6
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94HB
-
GTH / PTH
M6ネジ
-
-60~+85
-

1パック

250個入り

22,637( 24,901円 )

1日目

102
384
7.6
[ナイロン] 耐熱性ナイロン66
耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTH / PTH
M6ネジ
-
-60~+115
-

1パック

250個入り

22,637( 24,901円 )

1日目

102
381
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M5ネジ
-
-60~+85
-

1パック

100個入り

9,636( 10,600円 )

1日目

102
381
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
UL / CUL / CSA
GTS / PTS
M5ネジ
-
-60~+85
-

1パック

1,000個入り

63,828( 70,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

任意の場所にねじ留めで固定できるナイロン製クランプタイプの結束バンドです。
【特長】
・結束バンドにねじ穴がついています。
・ネジ止め用の穴が一体で成形され、結束と固定が容易です。
・ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
【用途】
・電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

    押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)

    押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)

      仮止めタイプ ナイロン結束バンド

      仮止めタイプ ナイロン結束バンド

        コンタータイ標準タイプ

        コンタータイ標準タイプ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 145×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Iシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 145×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Iシリーズ

            HellermannTyton, 151-41319, ケーブルマーカー ナチュラル

            HellermannTyton, 151-41319, ケーブルマーカー ナチュラル

              HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, ナチュラル T50ROS

              HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, ナチュラル T50ROS

                Thomas & Betts 結束バンド 200 x 4.5 mm, 白 Ty-Fast

                Thomas & Betts 結束バンド 200 x 4.5 mm, 白 Ty-Fast

                  Thomas & Betts 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 Ty-Fast

                  Thomas & Betts 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 Ty-Fast

                    パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480g

                    パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480g

                      メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) パンドウイット
                      通常価格 3,026円 28,300円 2,268円 9,405円 19円 46円 60円 38円 18円 10,870円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目  
                      特殊機能・用途 ネジ止め プッシュマウント / ネジ止め 再結束可能(マジックテープ含) - - - - - - -

                      Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンドのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      治具の落下防止に使用
                      評価 5.0満足度:5.02017/03/22
                      本来ネジ用に使用する穴の大きさが丁度良く、強度もあり重宝している。
                      本数も多くgood

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました