三菱汎用シーケンサ。【特長】・温度調節ユニット。【用途】・各種ネットワークとの...
Q62HLC イメージ
アナログ入出力点数 | 2点(2チャンネル) | ||
---|---|---|---|
アナログ入力仕様 | |||
入力点数 | 2点(2チャンネル) | ||
アナログ入力 | 入力特性,最大分解能参照 | ||
ディジタル出力 | 16ビット符号付バイナリ | ||
使用可能熱電対 | K,J,T,S,R,N,E,B,PLII,W5Re/W26Re | ||
入力特性,分解能 | 入力センサ種類 | 入力レンジ | ディジタル出力値(最大分解能) |
熱電対入力 | K(-200~1,372℃) | -2,000~13,720(0.1℃) | |
J(-200~1,200℃) | -2,000~12,000(0.1℃) | ||
T(-200~400℃) | -2,000~4,000(0.1℃) | ||
S(-50~1,768℃) | -500~17,680(0.1℃) | ||
R(-50~1,768℃) | -500~17,680(0.1℃) | ||
N(0~1,300℃) | 0~13,000(0.1℃) | ||
E(-200~1,000℃) | -2,000~10,000(0.1℃) | ||
B(0~1,800℃) | 0~18,000(0.1℃) | ||
PLII(0~1,390℃) | 0~13,900(0.1℃) | ||
W5Re/W26Re(0~2,300℃) | 0~23,000(0.1℃) | ||
微小電圧入力 | 0~10mV | 0~20,000(0.5μV) | |
0~100mV | 0~20,000(5μV) | ||
-10~10mV | -10,000~10,000(1μV) | ||
-100~100mV | -10,000~10,000(10μV) | ||
電圧入力 | 0~1V | 0~20,000(0.05mV) | |
1~5V | 0~20,000(0.2mV) | ||
0~5V | 0~20,000(0.25mV) | ||
0~10V | 0~20,000(0.5mV) | ||
-1~1V | -10,000~10,000(0.1mV) | ||
-5~5V | -10,000~10,000(0.5mV) | ||
-10~10V | -10,000~10,000(1mV) | ||
電流入力 | 4~20mA | 0~20,000(0.8μA) | |
0~20mA | 0~20,000(1μA) | ||
指示精度 | 周囲温度:23±2℃ | 熱電対(K,J,T,E,PLII) | -100℃未満:±1.0℃ -100~500℃未満:±0.5℃ 500℃以上:±(指示値×(0.1%)+1digit) |
熱電対(S,R,N,W5Re/W26Re) | -50~1,000℃未満:±1.0℃ 1,000℃以上:±(指示値×(0.1%)+1digit) | ||
熱電対(B) | 400℃未満:±70.0℃ 400~1,000℃未満:±1.0℃ 1,000℃以上:±(指示値×(0.1%)+1digit) | ||
微小電圧 | フルスケール×(±0.1%) | ||
電圧 | フルスケール×(±0.1%) | ||
電流 | フルスケール×(±0.1%) | ||
周囲温度:0~55℃ | 熱電対(K,J,T,E,PLII) | -100℃未満:±2.0℃ -100~500℃未満:±1.0℃ 500℃以上:±(指示値×(0.2%)+1digit) | |
熱電対(S,R,N,W5Re/W26Re) | -50~1,000℃未満:±2.0℃ 1,000℃以上:±(指示値×(0.2%)+1digit) | ||
熱電対(B) | 400℃未満:±140.0℃ 400~1,000℃未満:±2.0℃ 1,000℃以上:±(指示値×(0.2%)+1digit) | ||
微小電圧 | フルスケール×(±0.2%) | ||
電圧 | フルスケール×(±0.2%) | ||
電流 | フルスケール×(±0.2%) | ||
冷接点温度補償精度 | 周囲温度:23±2℃ | ±0.5℃ | |
周囲温度:0~55℃ | ±1.0℃ | ||
サンプリング周期 | 25ms/2チャンネル(使用チャンネル数にかかわらず一定) | ||
絶対最大入力 | 微小電圧 | ±12V | |
電圧 | ±15V | ||
電流 | ±30mA | ||
入力インピーダンス | 熱電対,微小電圧,電圧:1MΩ 電流:250Ω | ||
ノーマルモード除去比 | 60dB以上(50/60Hz) | ||
コモンモード除去比 | 120dB以上(50/60Hz) | ||
入力フィルタ | 一次遅れディジタルフィルタ | 0.0~100.0s(0:入力フィルタOFF) | |
センサ補正値設定 | 熱電対:-500.0~500.0℃ 微小電圧,電圧,電流:-50.00~50.00% | ||
入力断線時の動作 | 入力 | 入力レンジ | 動作 |
熱電対 | すべて | アップスケール | |
微小電圧 | すべて | アップスケール | |
電圧 | 1~5V | ダウンスケール | |
0~1V,-1~1V,0~5V,-5~5V,0~10V,-10~10V | 0V付近の値を表示 | ||
電流 | 4~20mA | ダウンスケール | |
0~20mA | 0mA付近の値を表示 | ||
アナログ出力仕様 | |||
出力点数 | 2点(2チャンネル) | ||
ディジタル入力 | 16ビット符号付バイナリ | ||
アナログ出力 | 電流 | ||
出力特性 | ディジタル入力値:0~1,000(簡易アナログ出力使用時:0~4,000) 出力レンジ:4~20mA | ||
最大分解能 | 4μA | ||
出力精度 | 周囲温度:23±2℃ | フルスケール×(±0.2%) | |
周囲温度:0~55℃ | フルスケール×(±0.4%) | ||
制御出力更新周期 | 25ms/2チャンネル(使用チャンネル数に関わらず一定) | ||
許容負荷抵抗 | 600Ω以下 | ||
出力インピーダンス | 5MΩ | ||
共通仕様 | |||
制御方式 | 連続比例制御 | ||
PID定数範囲 | PID定数設定 | オートチューニングによる設定が可能 | |
比例帯(P) | 熱電対:0.1~フルスケール℃ 微小電圧,電圧,電流:0.1~1,000.0% | ||
積分時間(I) | 0.0~3,276.7s | ||
微分時間(D) | 0.0~3,276.7s | ||
目標値設定範囲 | 熱電対:使用する熱電対の入力レンジ 微小電圧,電圧,電流:設定した入力レンジ | ||
不感帯設定範囲 | 熱電対:0.0~100.0℃ 微小電圧,電圧,電流:0.00~10.00% | ||
時間精度 | ±0.2% | ||
絶縁方式 | 入力とアース間,入力チャンネル間:トランス絶縁 | ||
絶縁耐圧 | 入力とアース間,入力チャンネル間:AC500V 1分間 | ||
絶縁抵抗 | 入力とアース間,入力チャンネル間:DC500V 20MΩ以上 | ||
外部配線接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ),FG端子 | ||
外部供給電源 | 電圧 | DC24V(+20/-15%,リップル,スパイク500mVp-p以下) | |
電流 | 0.07A(突入電流:0.2A,4ms以下) | ||
入出力占有点数 | 16点(I/O割付:インテリ16点) | ||
DC5V内部消費電流 | 0.27A | ||
外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
幅(W) | 27.4mm | ||
奥行き(D) | 112mm | ||
質量 | 0.25kg |
型番 |
入力点数(入力CH数) |
入力I/F(入力対象) |
出力点数(出力CH数) |
接続端子 |
代表規格 |
ヒーター断線検知機能 |
サンプリング周期(温調) |
チャンネル間絶縁 |
A/D変換時間 |
D/A変換時間 |
端子形状 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
熱電対
|
-
|
端子台
|
UL / CUL
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 89,900円(
98,890円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4
|
熱電対
|
-
|
端子台
|
UL / CUL
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 10 | 1個 | 77,000円(
84,700円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・温度調節ユニット。
【用途】
・各種ネットワークとの接続。
三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 温度入力ユニット
MELSEC-Qシリーズの温度入力ユニットです。プロセス制御に最適な絶縁アナログユニットです。温度データの取り込みにご使用ください。
三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)
ナノオーダの高速な基本命令処理により装置、機械のパフォーマンスを飛躍的に向上するシーケンサ、MELSEC-Qです。
ミスミ
PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 MQ-□□□)
長さを自由に指定できる三菱Qシリーズ用ケーブルです。ストレートタイプ以外にもアングルタイプ・300Vケーブル使用タイプ等、豊富なバリエーションを取り揃えております。