(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仮止めタイプ ナイロン結束バンド【50~1,000個入り】

仮止めタイプ ナイロン結束バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,268円 ~ 31,462円  特別価格 
税込価格
2,495円 ~ 34,608円  特別価格 

取り外し可能な結束バンドです。【特長】・ヘッド部に付いたタブを下げることで、結...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

結束後でも簡単に取り外し再使用ができる結束バンド

寸法図・H幅のヘッド形状

寸法図・H幅のヘッド形状

部品番号最大束線径
(φmm)
寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
 100本入1000本入ABCDEFG
PRT1S-C-M251224.81.35.68.06.68.1222(22.7)
PRT1.5S-C-M38160
PRT2S-C-M48188
PRT3S-C-M762928.66.7
PRT4S-C-M102368
 50本入250本入 
PRT2H-L-TL512137.61.97.612.210.510.9356(36.3)
PRT3H-L-TL76290
PRT4H-L-TL102368

材質

材質材質コード
ナイロン66無印
耐侯性ナイロン660
耐熱性ナイロン6630
ロック解除の仕方

ロック解除の仕方
ヘッド部のタブを下げたまま、結束バンドを引き抜く。

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
材質
耐環境性
難燃グレード(主原料)
特徴
トラスココード
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
122
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
438-3745
-59~+85
10

1パック

100個入り

2,365( 2,602円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
122
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
-
-59~+85
-

2パック

1,000個入り

19,134( 21,047円 )

3日目

38
160
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
438-3729
-59~+85
10

1パック

100個入り

2,544円

1,272

( 1,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
160
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
438-3737
-59~+85
10

1パック

100個入り

2,268( 2,495円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
160
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
-
-59~+85
-

2パック

1,000個入り

20,700( 22,770円 )

3日目

48
188
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
438-3788
-59~+85
10

1パック

100個入り

2,527円

1,263

( 1,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
188
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
438-3796
-59~+85
10

1パック

100個入り

2,779( 3,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
188
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
-
-59~+85
-

2パック

1,000個入り

23,911( 26,302円 )

3日目

48
188
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] 赤
耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
-
-59~+85
10

1パック

1,000個入り

29,891( 32,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
290
7.6
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
ヘビー
438-3800
-59~+85
-

1パック

50個入り

3,625円

1,631

( 1,794円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
290
7.6
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94HB
ヘビー
-
-59~+85
-

2パック

250個入り

19,042( 20,946円 )

3日目

76
292
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
438-3826
-59~+85
10

1パック

100個入り

4,273円

2,136

( 2,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
292
4.8
[ナイロン] 耐候性ナイロン66
耐候 / 耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
438-3834
-59~+85
10

1パック

100個入り

4,686( 5,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
292
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
-
-59~+85
-

1パック

1,000個入り

31,462( 34,608円 )

3日目

102
368
7.6
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
ヘビー
-
-59~+85
-

1パック

50個入り

3,942( 4,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

102
368
7.6
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
ヘビー
-
-59~+85
-

2パック

250個入り

18,884( 20,772円 )

3日目

102
368
4.8
[ナイロン] ナイロン66
[その他] ナチュラル
耐熱 / 難燃
UL94V-2
スタンダード
438-3842
-59~+85
10

1パック

100個入り

5,258( 5,784円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取り外し可能な結束バンドです。
【特長】
・ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
・配線を増やしたり、直したりする場合の仮止めとして使用できます。
【用途】
・配線を増やしたり、直したりする必要のあるケーブルの仮止めなどに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仮止めタイプ ナイロン結束バンド

仮止めタイプ ナイロン結束バンド

    HellermannTyton, 151-41319, ケーブルマーカー ナチュラル

    HellermannTyton, 151-41319, ケーブルマーカー ナチュラル

      Thomas & Betts 結束バンド 143 x 3.5 mm, ナチュラル Ty-Fast

      Thomas & Betts 結束バンド 143 x 3.5 mm, ナチュラル Ty-Fast

        ヘラマンタイトン 結束バンド 145×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Iシリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 145×2.5mm ナチュラル ナイロン66 T18Iシリーズ

          HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, ナチュラル T50ROS

          HellermannTyton 結束バンド 200 x 4.6 mm, ナチュラル T50ROS

            Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

            Pan-Ty クランプタイプ ナイロン結束バンド

              Thomas & Betts 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 Ty-Fast

              Thomas & Betts 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 Ty-Fast

                押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)

                押し込みタイプ ナイロン結束バンド(PLPシリーズ)

                  パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480g

                  パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480g

                    メーカー パンドウイット ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット ABB(THOMAS&BETTS) パンドウイット パンドウイット
                    通常価格 2,268円 46円 20円 19円 60円 3,026円 18円 28,300円 10,870円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目  
                    特殊機能・用途 再結束可能(マジックテープ含) - - - - ネジ止め - プッシュマウント / ネジ止め -
                    代表規格 UL / CUL / CSA - - - - - - UL / CUL / CSA -

                    仮止めタイプ ナイロン結束バンドのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    配線のかり止め
                    評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                    配線を検討しながら通すとき、変更などするのにタイラップを脱着することができるので大変便利です。リリースできないといちいち切らないといけないので。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    オートバイの整備
                    評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                    リリースできるタイプのインシュロックバンドです。爪の部分を上げると簡単に緩められるので、大変便利です。部品のかり止めや脱着するパーツに使用してます。サイズも種類があるので選べます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 本締めには使用できませんか?
                    A
                    使用可能ですが、タブが下がると結束が外れる構造になっていますので、ご注意ください。

                    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました