(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルコーティングステンレススチールバンド【50~100個入り】

フルコーティングステンレススチールバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,420円 ~ 52,329円
税込価格
13,662円 ~ 57,562円

強固な結束力と簡単且つスピーディで安全な結束が可能な結束バンド。【特長】・ボー...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(Min~Max)(℃):
    -40~150

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

ボールロック式ステンレスの結束バンド

材質/

材質/
AISI304ステンレススチール
AISI316ステンレススチールストラップを二重に巻くダブルロックタイプ。

フルコーティングステンレススチールバンドの外形図と寸法

フルコーティングステンレススチールバンドの寸法図

フルコーティングステンレススチールバンドの寸法図

部品番号最大束線径
(φmm)
寸法(mm)ループ引張強度
N(kg)
推奨工具
 AISI316ABCDEF
スタンダードタイプ:最小束線径12.7mm
 100本入 
MLTFC2S-CP316512014.60.434.36.410.9445(45.4)GS4MT
ST2MT
HTMT
PPTMT
MLTFC4S-CP316102363
MLTFC6S-CP316152521
MLTFC8S-CP316203681
ヘビータイプ:最小束線径12.7mm
 50本入 
MLTFC2H-LP316512018.10.435.810.113.51112(113.5)GS4MT
ST2MT
HTMT
PPTMT
MLTFC4H-LP316102363
MLTFC6H-LP316152521
MLTFC8H-LP316203681
エクストラヘビータイプ:最小束線径25.4mm
 50本入 
MLTFC4EH-LP31610243412.90.436.415.715.21335(136.2)RT2HT
ST2MT
MLTFC6EH-LP316152594
MLTFC8EH-LP316203754
スーパーヘビータイプ:最小束線径25.4mm
 50本入 
MLTFC4SH-LP31610243416.10.568.619.322.42002(204.3)RT2HT
MLTFC6SH-LP316152594
MLTFC8SH-LP316203754

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
耐環境性
難燃グレード(主原料)
厚み(mm)
引張強度(N)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51
201
4.6
難燃
なし
-
-
-
477-4817
-
ステンレス
-

1パック

100個入り

29,359( 32,295円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

102
434
12.9
難燃
なし
-
-
-
-
-
ステンレス
-

1パック

50個入り

26,801( 29,481円 )

3日目

102
363
8.1
難燃
なし
-
-
-
477-4825
-
ステンレス
-

1パック

50個入り

17,800( 19,580円 )

3日目

102
362
7.9
-
-
0.25
1112
0074983117901
477-4833
420.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

17,301( 19,031円 )

1日目

102
362
7.9
-
-
0.25
1112
0074983117864
477-4841
417.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

15,421( 16,963円 )

1日目

102
362
7.9
-
-
0.25
1112
0074983117789
477-4850
372.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

15,421( 16,963円 )

1日目

102
362
7.9
[白] 白
-
-
0.25
1112
0074983117932
477-4868
420.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

15,421( 16,963円 )

4日目

102
362
7.9
-
-
0.25
1112
0074983117833
477-4876
390.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

15,421( 16,963円 )

1日目

102
363
4.6
難燃
なし
-
-
-
477-4884
-
ステンレス
-

1パック

100個入り

29,800( 32,780円 )

1日目

102
434
16.1
難燃
なし
-
-
-
-
-
ステンレス
-

1パック

50個入り

37,086( 40,795円 )

3日目

152
594
12.9
難燃
なし
-
-
-
-
-
ステンレス
-

1パック

50個入り

29,276( 32,204円 )

3日目

152
521
7.9
-
-
0.25
1112
0074983117918
477-4906
607.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

12,420( 13,662円 )

1日目

152
521
7.9
-
-
0.25
1112
0074983117871
477-4914
480.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

12,420( 13,662円 )

1日目

152
521
7.9
-
-
0.25
1112
0074983117796
477-4922
594.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

12,420( 13,662円 )

1日目

152
521
7.9
[白] 白
-
-
0.25
1112
0074983117949
477-4931
607.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

12,420( 13,662円 )

1日目

152
521
7.9
-
-
0.25
1112
0074983117840
477-4949
607.000
ステンレススチール(SUS316)
ポリエステル

1パック

50個入り

12,420( 13,662円 )

1日目

152
594
16.1
難燃
なし
-
-
-
-
-
ステンレス
-

1パック

50個入り

44,735( 49,209円 )

3日目

203
754
12.9
難燃
なし
-
-
-
-
-
ステンレス
-

1パック

50個入り

34,866( 38,353円 )

3日目

203
681
4.6
難燃
なし
-
-
-
477-4973
-
ステンレス
-

1パック

100個入り

46,300( 50,930円 )

1日目

203
854
16.1
難燃
なし
-
-
-
-
-
ステンレス
-

1パック

50個入り

52,329( 57,562円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強固な結束力と簡単且つスピーディで安全な結束が可能な結束バンド。
【特長】
・ボールロック式ステンレスバンド、ポリエステルで前面コ-ティングされているため束線を傷つけない。
・ハロゲンフリーで発生煙量が少なく耐候性に優れて、ストラップを二重に巻くダブルロックタイプ。
・白、青、緑、赤、黄、黒の6色により、識別に使用することができる。
【用途】
・結束物への損傷防止、異種金属接触による腐食防止、高い耐食性を必要とする強固な結束に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルコーティングステンレススチールバンド

フルコーティングステンレススチールバンド

    インシュロック メタルタイ(STB・MBTタイプ)

    インシュロック メタルタイ(STB・MBTタイプ)

      結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

      結束バンド(二重ヘッドノットタイ)

        インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

        インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード

          ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)

          ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)

            結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)

            結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)

              インラインタイ

              インラインタイ

                インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱・耐候グレード

                インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱・耐候グレード

                  耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

                  耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

                    インシュロック リピートタイ 耐候グレード

                    インシュロック リピートタイ 耐候グレード

                      PEEK結束バンド

                      PEEK結束バンド

                        インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱グレード

                        インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱グレード

                          インシュロック MSタイ(66ナイロン) 難燃グレード

                          インシュロック MSタイ(66ナイロン) 難燃グレード

                            メーカー パンドウイット ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン ミスミ KSS パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 12,420円 6,508円 1,034円 4,894円 1,716円 253円 5,477円 1,697円 8,495円 1,997円 53,077円 922円 940円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用温度範囲(Min~Max)(℃) -40~150 - - - - - -59~+85 - -59~+100 - -60~+260 - -

                            フルコーティングステンレススチールバンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 締め付けや切断は、ペンチやニッパーを使用すればよいですか?
                            A
                            可能ですが、専用工具(GS4MTなど)をご使用いただくと、適切な引張強度で、切断面の突出を最小限に抑え、安全な取り付けができます。

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました