コンパクトに結束でき、ねじ止め固定も可能な結束バンド。【特長】・スタストラップ...
結束径(mm) | 44 | 全長(mm) | 187 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 4.6 | 材質 | [ナイロン] ナイロン66 |
色 | [その他] ナチュラル | 耐環境性 | 難燃 |
難燃グレード(主原料) | UL94V-2 | 特殊機能・用途 | ネジ止め |
代表規格 | UL / CUL / CSA | 推奨工具 | GTS / PTS |
使用ネジ | M5ネジ | 使用温度範囲(Min~Max)(℃) | -59~+85 |
寸法図
部品番号 | 最大束線径 (φmm) | 寸法(mm) | 使用ネジ | ループ引張強度 N(kg) | 推奨工具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100本入 | 1000本入 | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
SSC2S-S6 | -C | -M | 44 | 187 | 4.6 | 1.1 | 7.9 | 10.9 | 19.6 | 1.9 | 3.8 | M3ネジ | 222(22.7) | GTS-E PTS |
SSC2S-S10 | -C | -M | 5.1 | M5ネジ | ||||||||||
50本入 | 500本入 | |||||||||||||
SSC4H-S25 | -L | -D | 102 | 395 | 7.6 | 1.7 | 11.7 | 13.5 | 23.6 | 2.8 | 6.6 | M6ネジ | 534(54.5) | GTH-E PTH |
材質 | 材質コード |
---|---|
ナイロン66 | 無印 |
耐侯性ナイロン66 | 0 |
耐熱性ナイロン66 | 30 |
使用イメージ・参考図
コンパクトに結束でき、ねじ止め固定も可能な結束バンド。
【特長】
・スタストラップ結束バンドクランプタイプは、ネジ止めしてからでも、結束できる独特な結束バンド。
・完全に締め付ける前であれば、取り外すことも可能。
【用途】
・ネジ止めで束線の固定をする配線用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
クランプタイプスタストラップナイロン結束バンドの型番SSC2S-S10-Cのページです。
型番SSC2S-S10-Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SSC2S-S10-M0 |
SSC2S-S6-M |
SSC2S-S6-M0 |
SSC4H-S25-D |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 結束径 (mm) | 全長 (mm) | 幅 (mm) | 材質 | 色 | 耐環境性 | 難燃グレード(主原料) | 推奨工具 | 使用ネジ | 使用温度範囲(Min~Max) (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,494円 ( 34,643円 )1,000個入り | 1パック | あり | 1日目 | 44 | 187 | 4.6 | [ナイロン] 耐候性ナイロン66 | 黒 | 難燃 / 耐候 | UL94V-2 | PTS / GTS | M5ネジ | -59~+85 | |
28,655円 ( 31,521円 )1,000個入り | 1パック | あり | 1日目 | 44 | 187 | 4.6 | [ナイロン] ナイロン66 | [その他] ナチュラル | 難燃 | UL94V-2 | PTS / GTS | M3ネジ | -59~+85 | |
31,494円 ( 34,643円 )1,000個入り | 1パック | あり | 1日目 | 44 | 187 | 4.6 | [ナイロン] 耐候性ナイロン66 | 黒 | 難燃 / 耐候 | UL94V-2 | PTS / GTS | M3ネジ | -59~+85 | |
44,641円 ( 49,105円 )500個入り | 1パック | あり | 1日目 | 102 | 395 | 7.6 | [ナイロン] ナイロン66 | [その他] ナチュラル | 難燃 | UL94V-2 | PTH / GTH | M6ネジ | -59~+85 |
型番 |
---|