システム、相手機器に最適な選択ができる、三菱高精度シーケンサ。【特長】・100...
接続例
1.接続機器のメーカと型式(シリーズ)を選択
接続機器との複雑な通信プロトコルの設定は不要。MODBUSやBACnetなど、あらかじめ用意された通信プロトコルライブラリから選択するのみ。
2.通信プロトコルをユニットに書込む
設定した通信プロトコルをQJ71E71-100、QJ71C24N(-R2/R4)ユニットに書き込む。
3.ラダープログラムからプロトコルを実行
ラダープログラムでは、通信プロトコル起動用の専用命令を実行するだけで外部機器と通信することができる
接続したい機器が通信プロトコルライブラリにない場合でも、簡単操作で追加作成が可能。
作成した通信プロトコルの内容を表示でき、編集も簡単に行える。
伝送仕様 | インタフェース | RJ45(MDI固定) | |
---|---|---|---|
種別 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
データ伝送速度 | 100BASE-TX:100Mbps(全二重/半二重) 10BASE-T:10Mbps(半二重) | ||
伝送方法 | ベースバンド | ||
最大セグメント長 | 100m(ハブとノード間の長さ) | ||
最大ノード数/接続 | カスケード接続:最大2段(100BASE-TX),最大4段(10BASE-T) | ||
送受信データ格納用メモリ | 同時オープン可能数 | 16コネクション (プログラムで使用できるコネクション) | |
固定バッファ | 1Kワード×16 | ||
ランダムアクセス用バッファ | 6Kワード×1 | ||
電子メール | 添付ファイル | 6Kワード×1 | |
本文 | 960ワード×1 | ||
伝送仕様送受信データ | データサイズ | 添付ファイル | 6Kワード×1 |
本文 | 960ワード×1 | ||
データ転送方法 | 送信時:添付ファイル,本文のいずれかを送信(選択) 受信時:添付ファイルを受信 | ||
Subject(件名) | Us-ASCII形式,またはISO-2022-JP(Base64) | ||
添付ファイル形式 | MIME形式 | ||
MIME | バージョン1.0 | ||
添付ファイルのデータ形式 | バイナリ/ASCII/CSVの選択が可能 ファイル名:XXXX.bin(バイナリ),XXXX.asc(ASCII),XXXX.csv(CSV) (CSV:Comma Separated Value) | ||
添付ファイルの分割 | 不可(1ファイルのみ送信/受信が可能) | ||
送信時(エンコード) | Subject:Base64/7bit 本文:7bit 添付ファイル:Base64 | ||
受信時(デコード) | Subject:(デコードしない) 本文:(受信不可) 添付ファイル:Base64/7bit/8bit/Quoted Printable | ||
暗号化 | なし | ||
圧縮 | なし | ||
メールサーバとの交信 | SMTP(送信サーバ)ポート番号=25 POP3(受信サーバ)ポート番号=110 | ||
動作確認メーラ | Microsoft®Corporation製Internet Explorer5.0(Outlook Express5.5/Outlook Express5) Netscape® Communications Corporation製Netscape® 4.05 | ||
入出力占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | ||
DC5V内部消費電流 | 0.50A | ||
外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
幅(W) | 27.4mm | ||
奥行き(D) | 90mm | ||
質量 | 0.11kg |
Loading...
システム、相手機器に最適な選択ができる、三菱高精度シーケンサ。
【特長】
・100BASE-TXに対応し、伝送速度の高速化が可能(QJ71E71-100)。
・シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信可能。
・複数台のプログラミングツールと接続可能で、デバッグ効率が向上。
・電子メールで本文(形式はASCII)、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能。
【用途】
・フィールドネットワークとの接続に便利。
QJ71E71-100で型番確定
MELSEC-Q Ethernetユニットの型番QJ71E71-100のページです。
型番QJ71E71-100に関する仕様情報を記載しております。