三菱汎用シーケンサ。【特長】・CC-Link/LTユニット。【用途】・ネットワ...
QJ61CL12 イメージ
制御仕様 | |||
---|---|---|---|
点数モード | 4点モード/8点モード/16点モード | ||
最大リンク点数( )は同-入出力アドレス使用時 | 4点モード | 256点(512点) | |
8点モード | 512点(1,024点) | ||
16点モード | 1,024点(2,048点) | ||
1局あたりのリンク点数( )は同-入出力アドレス使用時 | 4点モード | 4点(8点) | |
8点モード | 8点(16点) | ||
16点モード | 16点(32点) | ||
リンクスキャンタイム | 32局接続時 | 4点モード | 点数:128点 2.5Mbps:0.7ms 625kbps:2.2ms 156kbps:8.0ms |
8点モード | 点数:256点 2.5Mbps:0.8ms 625kbps:2.7ms 156kbps:10.0ms | ||
16点モード | 点数:512点 2.5Mbps:1.0ms 625kbps:3.8ms 156kbps:14.1ms | ||
64局接続時 | 4点モード | 点数:256点 2.5Mbps:1.2ms 625kbps:4.3ms 156kbps:15.6ms | |
8点モード | 点数:512点 2.5Mbps:1.5ms 625kbps:5.4ms 156kbps:20.0ms | ||
16点モード | 点数:1,024点 2.5Mbps:2.0ms 625kbps:7.4ms 156kbps:27.8ms | ||
通信仕様 | |||
伝送速度 | 2.5Mbps/625kbps/156kbps | ||
通信方式 | BITR方式(Broadcastpolling+Interval Timed Response) | ||
伝送路形式 | T分岐方式 | ||
誤り制御方式 | CRC | ||
接続台数 | 64台 | ||
リモート局番 | 1~64 | ||
マスタ局接続位置 | 幹線の端に接続 | ||
通信ケーブル | 専用フラットケーブル(0.75mm2×4) VCTFケーブル 可動ケーブル | ||
ユニット仕様 | |||
外部供給電源 | 電圧 | DC20.4~28.8V | |
電流 | 0.028A | ||
起動時の電流 | 0.070A | ||
入出力占有点数 | 16/32/48/64/128/256/512/1,024点(I/O割付:インテリ) | ||
DC5V内部消費電流 | 0.13A | ||
外形寸法 | 高さ(H) | 98mm | |
幅(W) | 27.4mm | ||
奥行き(D) | 90mm | ||
質量 | 0.09kg |
Loading...
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・CC-Link/LTユニット。
【用途】
・ネットワーク通信。
QJ61CL12で型番確定
MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニットの型番QJ61CL12のページです。
型番QJ61CL12に関する仕様情報を記載しております。