(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-Link/LT 入出力複合ユニット

CC-Link/LT 入出力複合ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,294円
税込単価
20,123円

CC-Lin/LT対応の入出力ユニット。 【特長】・端子台タイプ、コネクタタイ...

詳細情報を確認する

  • 定格入力電圧(V):
    DC24V
  • 定格入力電流(mA):
    4mA

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CL1XY8-DT1B2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

入出力ユニットのタイプ

ネジ端子台タイプの特長・仕様

業界最小クラスの小形サイズ。
接続先が一目で分かる名板付き端子台カバー。
プラスコモン/マイナスコモン共用の入力ユニット。
2線式センサや負荷がそのまま接続できる端子台構造。
6方向に取付け可能。

形名入力形式定格入力電圧
/電流
入力
点数
入力応答時間出力形式定格負荷電圧
/電流
出力
点数
OFF時漏洩電流出力
保護機能
外部接続
CL1XY4-DT1B2DC入力プラスコモン/
マイナスコモン
DC24V/4mA2点1.5msトランジスタ出力シンクDC12/24V 0.1A2点0.1mA以下なし2線式
CL1XY8-DT1B2DC入力プラスコモン/
マイナスコモン
DC24V/4mA4点1.5msトランジスタ出力シンクDC12/24V 0.1A4点0.1mA以下なし2線式
CL1XY4-DR1B2DC入力プラスコモン/
マイナスコモン
DC24V/4mA2点1.5msリレー出力-DC30V/AC250V 2A2点-なし2線式
CL1XY8-DR1B2DC入力プラスコモン/
マイナスコモン
DC24V/4mA4点1.5msリレー出力-DC30V/AC250V 2A4点-なし2線式

センサコネクタタイプ(e-CON)の特長・仕様

業界最小クラスの小形サイズ。
ユニットの取付けはDINレール、ネジ取付けが選択可能。
3線式センサ入力が可能。

形名入力形式定格入力電圧
/電流
入力
点数
入力応答時間出力形式定格負荷電圧
/電流
出力
点数
OFF時漏洩電流出力
保護機能
外部接続
CL2XY16-DTP1C5VDC入力プラスコモンDC24V/4mA8点0.5ms/1.5ms以下トランジスタ出力シンクDC24V 0.1A8点0.1mA以下あり3線式/2線式

ケーブルタイプの特長・仕様

業界最小クラスの小形サイズ。
ケーブルと同様にダクト内への収納も可能。
通信ケーブルと外部機器接続ケーブルが一体形で配線が簡単。
通信側、入出力側共にケーブル付。(50cm)

形名入力形式定格入力電圧
/電流
入力
点数
入力応答時間出力形式定格負荷電圧
/電流
出力
点数
OFF時漏洩電流出力
保護機能
外部接続
CL1XY2-DT1D5SDC入力プラスコモンDC24V/4mA1点1.5ms以下トランジスタ出力シンクDC24V 0.1A1点0.1mA以下なし3線式/2線式

型番リスト

型番
入力点数
出力点数
定格負荷電圧(V)
保護機能
入力応答時間詳細
OFF時漏洩電流(mA)
出力応答時間
端子形状
入力対象
定格負荷電流(定格開閉電流)
外部接続
I/Oユニット電源電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL1XY8-DT1B2

4
4
DC12/24V
-
1.5ms
0.1mA
1.0ms
ネジ端子台
プラス/マイナスコモン
0.1A
2線式/2線式
65mA

1個

18,294( 20,123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CC-Lin/LT対応の入出力ユニット。
【特長】
・端子台タイプ、コネクタタイプ 、ケーブルタイプ 。
・リモートデバイス局として使用可能。
【用途】
・フィールドネットワークによる機器接続用。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

CL1XY8-DT1B2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link/LT 入出力複合ユニットの型番CL1XY8-DT1B2のページです。
型番CL1XY8-DT1B2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-Link/LT 入出力複合ユニット

CC-Link/LT 入出力複合ユニット

    CC-Link/LT 出力ユニット

    CC-Link/LT 出力ユニット

      CC-Link/LT 入力ユニット

      CC-Link/LT 入力ユニット

        CC-Link デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ

        CC-Link デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ

          MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)

          MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)

            MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

            MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)

              MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)

              MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)

                MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                  CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD

                  CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD

                    MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

                    MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

                      I/Oコントロールユニット I/Oインタフェースユニット DC入力ユニット

                      I/Oコントロールユニット I/Oインタフェースユニット DC入力ユニット

                        MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット

                        MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット

                          CJシリーズ 出力ユニット CJ1W-OC/OA/OD

                          CJシリーズ 出力ユニット CJ1W-OC/OA/OD

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン
                            通常価格 18,294円 22,687円 15,297円 38,300円 13,900円 17,100円 15,500円 18,500円 28,415円 19,900円 10,008円 27,900円 12,761円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格入力電圧(V) DC24V - DC24V - - - - DC5/DC12 - - - - -
                            定格入力電流(mA) 4mA - 4mA - - - - 1.2(DC5V)/3.3(DC12V) - - - - -

                            CC-Link/LT 入出力複合ユニットのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            システムの実験用として利用
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/01
                            以前からセンサネットワークは使用しており、PLC関係は三菱電機を使用しておりましたので、今回も同じメーカーの中から選定しました。CC-Link/LT 入力ユニット、CC-Link/LT 出力ユニットと一緒に購入しました。大きさ的にはコンパクトな方がスペース的にも良いです。この商品ぐらいでも支障はないです。使用していて特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました