(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐候性ナイロン12結束バンド【100~1,000個入り】

耐候性ナイロン12結束バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,198円 ~ 52,463円  特別価格 
税込価格
1,318円 ~ 57,709円  特別価格 

驚異的な耐久性で広い使用環境に対応した結束バンドです。【特長】・屋外耐用年数約...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 耐用年数はPanduit Corporationが実施した暴露試験に基づくもので、実際の使用環境での性能を保証するものではありません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 2019年5月より、ヘッド根元部分に識別用刻印がある商品に順次切り替えて参ります。仕様に関しては一切変更ございません。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

沿岸地域や寒冷地でも使えるハイスペック結束バンド

塩化カルシウム、塩化亜鉛に対する高い耐久性がある。

塩化カルシウム、塩化亜鉛に対する高い耐久性がある。

材質材質コード
耐候性ナイロン12120

耐候性ナイロン12結束バンドの外形図と寸法

耐候性ナイロン12結束バンドの寸法。

耐候性ナイロン12結束バンドの寸法。

部品番号最大束線径
(φmm)
寸法 (mm)ループ引張強度
N (kg)
推奨工具
 100本入り250本入1000本入ABCDEF
PLT1M-C120--M12022992.51.13.94.64.380(8.2)GTS
PTS
PLT1.5I-C120--M120351423.64.66.15.2111(11.4)
PLT2S-C120--M120481884.81.35.686.7178(18.2)
PLT4S-C120--M1201023688.66.7
PLT8LH-C120--2037017.61.98.412.28.8400(40.9)GTH, PTH
PLT7LH-C120--1786277.61.98.412.28.8400(40.9)GTH, PTH
PLT4H--TL120-1023687.61.97.412.28.6400(40.9)GTH, PTH

この商品の実暴露試験

劣化レーティング、実暴露期間(年数)。

劣化レーティング、実暴露期間(年数)。

Panduit 結束バンド、設置用パイプ。

Panduit 結束バンド、設置用パイプ。

ASTM D1435(プラスチック屋外試験)準拠:
上記試験基準に沿って、結束バンドをステンレス製パイプに結束し、米国イリノイ州ティンリーパークで実際に暴露した試験結果。パイプは正午に太陽の正面になるような南向きに設置。

耐候性ナイロン12、ナチュラルナイロン6.6。

耐候性ナイロン12、ナチュラルナイロン6.6。

 

天候による結束バンド劣化レーティング表

天候による結束バンド劣化レーティング表。

天候による結束バンド劣化レーティング表。

ナイロン12製結束バンドと耐候性ナイロン66製結束バンドの耐塩害比較試験(PLT2Sタイプを使用)

耐塩化カルシウム試験

ナイロン12、耐候性ナイロン66。

ナイロン12、耐候性ナイロン66。

  • ナイロン12: 破断無し。ループ引張強度は安定・均一。
  • 耐候性ナイロン66: 強度のバラツキ、結束時の破断発生。

耐塩化亜鉛試験

ナイロン12、耐候性ナイロン66。

ナイロン12、耐候性ナイロン66。

  • ナイロン12: 破断無し。ループ引張強度は安定・均一。
  • 耐候性ナイロン66: 結束時の破断発生。
ループ引張強度(ポンド)、試験サイクル数。

ループ引張強度(ポンド)、試験サイクル数。

ループ引張強度(ポンド)、試験サイクル数。

ループ引張強度(ポンド)、試験サイクル数。

試験方法

  • 複合サイクル試験(SAE J2334に準拠)。
  • 結束バンドを0.5%水溶液への浸漬、乾燥、加湿を繰り返す(1サイクル)。
  • 10サイクルごとに5本のサンプルを取り出し、ループ引張試験を計測。
  • 結束時に破断したものは、ループ引張強度を0とする。

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
パック入り数(本)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
99
2.5
100
477-5163
10

1パック

100個入り

1,198( 1,318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
99
2.5
1000
494-1641
-

1パック

1,000個入り

10,093円

4,037

( 4,441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
142
3.6
100
477-5112
10

1パック

100個入り

1,766( 1,943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
142
3.6
1000
438-2862
-

1パック

1,000個入り

11,614( 12,775円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
188
4.8
100
477-5228
10

1パック

100個入り

2,724( 2,996円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

64
249
4.8
100
477-5210
10

1パック

100個入り

3,637( 4,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
292
4.8
100
477-5279
10

1パック

100個入り

3,731( 4,104円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

102
368
4.8
100
477-5287
-

1パック

100個入り

6,991( 7,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

102
368
4.8
1000
438-3451
-

1パック

1,000個入り

52,463( 57,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

驚異的な耐久性で広い使用環境に対応した結束バンドです。
【特長】
・屋外耐用年数約33年、実際の屋外暴露試験で実証された耐久性(※)。
・国土交通省の新技術情報提供システム「NETSI」登録(登録番号KT-150105-A)の為、様々な屋外インフラ工事で実績があります。
・耐塩化亜鉛性能に優れ、屋外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能です。
・耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも安心です。
・耐湿性に優れており、また低温化の屋内外での使用に適しています。
・水分吸収率が非常に低いことにより、製品劣化の進行を大幅に抑制します。
【用途】
・ソーラーパネル、監視カメラ、その他屋外配線の結束、鳥害ネット取り付けなどに利用可能。
・沿岸地域や寒冷地、塩害の発生する地域や環境でも使用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 耐用年数はPanduit Corporationが実施した暴露試験に基づくもので、実際の使用環境での性能を保証するものではありません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 2019年5月より、ヘッド根元部分に識別用刻印がある商品に順次切り替えて参ります。仕様に関しては一切変更ございません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐候性ナイロン12結束バンド

耐候性ナイロン12結束バンド

    Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド

    Pan-Ty ポリプロピレン結束バンド

      DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

      DKソーラーバンド 11ナイロン結束バンド(耐候性)

        結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

        結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

          HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

          HellermannTyton 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

            メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

            メタルコンテント・リリースタイ(金属検出機用・標準)

              HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

              HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

                ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

                ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5mm 黒 ナイロン T30Rシリーズ 111-03011

                  HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                  HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                    結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)

                    結束バンド ナイロン66(ケーブル収束用)

                      HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

                      HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

                        HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

                        HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18R

                          SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 4.5mm×360mm 白色

                          SapiSelco ナイロック ケーブルタイ 4.5mm×360mm 白色

                            メーカー パンドウイット パンドウイット デンカエレクトロン KSS ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン RS PRO ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン SapiSelco
                            通常価格 1,198円 7,282円 760円 1,550円 5円 4,856円 75円 35円 11円 7円 71円 9円 1,859円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目  
                            材質 耐候性ナイロン12 - 11ナイロン ナイロン - 66ナイロン・鉄成分 - - - ナイロン - - -
                            - - - - - - - - -
                            耐環境性 耐候 - 耐候 難燃 - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(Min~Max)(℃) -60~+90 - - - - - - - - - - - -

                            耐候性ナイロン12結束バンドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ケーブルの固定に
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/23
                            ケーブルタイはここともう1社が,個人的には有名な気がする。使い勝手だけなら,どこもほとんど一緒と思う。耐候性だけは各社結構違う。ここのはどうか評価中。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外用の棚取付け
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/01
                            これまでの物は2~3年で劣化して切れました。
                            まだ耐久性は分かりませんが、データを信じて購入。
                            もう少し安いとありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました