(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット

MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,600円 ~ 17,800円
税込価格
19,360円 ~ 19,580円

MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット。 【特長】・電圧、入力点数、コモン...

詳細情報を確認する

  • 代表規格:
    UL
  • 入力応答時間詳細:
    20
  • 入出力占有点数(点):
    16

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

AC入力ユニット QX10/QX10-TSの共通仕様

入力形式AC入力
入力点数16点
定格入力電圧,周波数AC100~120V(+10/-15%),50/60Hz(±3Hz)
入力電圧歪率5%以内
定格入力電流約8mA(AC100V,60Hz)
約7mA(AC100V,50Hz)
突入電流最大200mA 1ms以内(AC132V時)
ON電圧/ON電流AC80V以上/5mA以上(50Hz,60Hz)
OFF電圧/OFF電流AC30V以下/1.7mA以下(50Hz,60Hz)
入力インピーダンス約12kΩ(60Hz),約15kΩ(50Hz)
入力応答時間OFF→ON15ms以下(AC100V 50Hz,60Hz)
ON→OFF20ms以下(AC100V 50Hz,60Hz)
入力コモン方式16点 1コモン
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧AC1780Vrms/3サイクル(標高2000m)
絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上
動作表示ON表示(LED)
入出力占有点数16点(I/O割付:入力 16点)
DC5V内部消費電流50mA(TYP. 全点ON)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.17kg

入力ディレーティング

入力ディレーティング

入力ディレーティング

保護等級・外部配線接続方式

QX10 保護等級 :IP1X・外部配線接続方式 :18点ネジ端子台(M3ネジ)
QX10-TS 保護等級 :IP2X・外部配線接続方式 :18点2ピーススプリングクランプ端子台

AC入力ユニット QX28の仕様

入力形式AC入力
入力点数8点
定格入力電圧,周波数AC100~240V(+10/-15%),50/60Hz(±3Hz)
入力電圧歪率5%以内
定格入力電流約17mA(AC200V,60Hz)
約14mA(AC200V,50Hz)
約8mA(AC100V,60Hz)
約7mA(AC100V,50Hz)
突入電流最大950mA 1ms以内(AC264V時)
ON電圧/ON電流AC80V以上/5mA以上(50Hz,60Hz)
OFF電圧/OFF電流AC30V以下/1.7mA以下(50Hz,60Hz)
入力インピーダンス約12kΩ(60Hz),約15kΩ(50Hz)
入力応答時間 OFF→ON10ms以下(AC100V 50Hz,60Hz)
ON→OFF20ms以下(AC100V 50Hz,60Hz)
入力コモン方式8点 1コモン
絶縁方式フォトカプラ絶縁
絶縁耐圧AC2830Vrms/3サイクル(標高2000m)
絶縁抵抗絶縁抵抗計にて10MΩ以上
保護等級IP1X
動作表示ON表示(LED)
外部配線接続方式18点ネジ端子台(M3ネジ)
入出力占有点数16点(I/O割付:入力 16点)
DC5V内部消費電流50mA(TYP. 全点ON)
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.20kg

入力ディレーティング

入力ディレーティング

入力ディレーティング

型番リスト

型番
入力点数
定格入力電圧(V)
特徴
定格入力電流(mA)
端子形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
AC100~120
16点1コモン
7(AC100V50Hz) / 8(AC100V60Hz)
18点端子台
10

1個

17,600( 19,360円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
AC100~240
8点1コモン
7(AC100V50Hz) / 8(AC100V60Hz) / 14(AC200V50Hz) / 17(AC200V60Hz)
18点端子台
-

1個

17,800( 19,580円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット。
【特長】
・電圧、入力点数、コモンタイプより幅広いラインナップ。
・外形寸法:(H)98mm、(W)27.4mm、(D)90mm。
【用途】
・外部からのON/OFF信号の取り込みや、外部へのON/OFF信号の出力。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット

MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット

    MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)

    MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)

      MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット

      MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット

        MELSEC-Q 出力ユニット

        MELSEC-Q 出力ユニット

          MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

          MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

            MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

            MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

              MELSEC-Q アナログ入出力ユニット

              MELSEC-Q アナログ入出力ユニット

                MELSEC-Qシリーズ チャネル間絶縁パルス入力ユニット

                MELSEC-Qシリーズ チャネル間絶縁パルス入力ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ アナログ出力ユニット

                    MELSEC-Qシリーズ ラージ入力ユニット(AC)

                    MELSEC-Qシリーズ ラージ入力ユニット(AC)

                      MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

                      MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

                        FP0R-E8 増設ユニット

                        FP0R-E8 増設ユニット

                          iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                          iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic 三菱電機
                            通常価格 17,600円 18,600円 17,600円 14,970円 28,600円 18,500円 77,000円 75,600円 69,900円 48,800円 18,100円 12,899円 16,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            代表規格 UL UL UL UL - UL UL - - - - UL / CUL -
                            入力応答時間詳細 20 - 1/5/10/20/70 - 0.2 10 - - - 25 - - -
                            入出力占有点数(点) 16 - - - 16 - - - - 32 - - -

                            MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニットのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            自社の試験機に
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/23
                            CC-Linkシステムに使用するために、三菱電機のメーカーから商品を検討して選定しました。まだ使い始めたばかりなので耐久性等はこれから検証ですが、普通に問題なく利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました