MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット。 【特長】・MELSEC-A/An...
入力形式 | AC入力 | |
---|---|---|
入力点数 | 32点 | |
定格入力電圧,周波数 | AC100~120V(+10/-15%),50/60Hz(±3Hz) | |
入力電圧歪率 | 5%以内 | |
定格入力電流 | 10mA(AC100V,60Hz) | |
最大同時入力点数 | 60% | |
突入電流 | 最大300mA 0.3ms以内(AC132V時) | |
ON電圧/ON電流 | AC80V以上/6mA以上 | |
OFF電圧/OFF電流 | AC30V以下/2mA以下 | |
入力インピーダンス | 約10kΩ(60Hz),約12kΩ(50Hz) | |
入力応答時間 | OFF→ON | 15ms以下 |
ON→OFF | 25ms以下 | |
入力コモン方式 | 32点 1コモン | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
絶縁耐圧 | AC1780Vms/3サイクル(標高2000m) | |
動作表示 | ON表示(LED) | |
外部配線接続方式 | 38点端子台コネクタ(端子台は別売) | |
入出力占有点数 | 32点(I/O割付:入力 32点) | |
DC5V内部消費電流 | 75mA(TYP. 全点ON) | |
外形寸法 | 高さ(H) | 220mm |
幅(W) | 37.5mm | |
奥行き(D) | 116.5mm | |
質量 | 0.33kg |
入力形式 | AC入力 | |
---|---|---|
入力点数 | 32点 | |
定格入力電圧,周波数 | AC200~240V(+10/-15%),50/60Hz(±3Hz) | |
入力電圧歪率 | 5%以内 | |
定格入力電流 | 10mA(AC220V,60Hz) | |
最大同時入力点数 | 100%(AC264V,45℃時) 60%(AC264V,55℃時) | |
突入電流 | 最大600mA 0.12ms以内(AC264V時) | |
ON電圧/ON電流 | AC160V以上/5.5mA以上 | |
OFF電圧/OFF電流 | AC70V以下/3.5mA以下 | |
入力インピーダンス | 約22kΩ(60Hz),約27kΩ(50Hz) | |
入力応答時間 | OFF→ON | 15ms以下 |
ON→OFF | 25ms以下 | |
入力コモン方式 | 32点 1コモン | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | |
動作表示 | ON表示(LED) | |
外部配線接続方式 | 38点端子台コネクタ(端子台は別売) | |
入出力占有点数 | 32点(I/O割付:入力 32点) | |
DC5V内部消費電流 | 75mA(TYP. 全点ON) | |
外形寸法 | 高さ(H) | 220mm |
幅(W) | 37.5mm | |
奥行き(D) | 116.5mm | |
質量 | 0.33kg |
Loading...
MELSEC-Qシリーズ AC入力ユニット。
【特長】
・MELSEC-A/AnS/QnA/QnASの置換をサポート。
・外形寸法:(H)220mm、(W)37.5mm、(D)116.5mm。
・質量:0.33kg。
【用途】
・A大形ユニット置換用。
QX11Lで型番確定
MELSEC-Qシリーズ ラージ入力ユニット(AC)の型番QX11Lのページです。
型番QX11Lに関する仕様情報を記載しております。