(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
66,300円
税込価格
72,930円

MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット。 【特長】・最高...

詳細情報を確認する

  • ユニット種別:
    シリアルコミュニケーションユニット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

シリアルコミュニケーションユニットの特長

最高230.4kbpsの速度、最大960ワード(MCプロトコル交信時)の高速大容量の通信が可能。
外部機器(パソコン、表示器など)から、MCプロトコルを用いてシーケンサ内データの読出し/書込みを実行できる。
シーケンサと外部機器(バーコードリーダ、計測機器など)間で、外部機器が定める通信プロトコルでのデータ授受を行うために、無手順プロトコルによる通信ができる。
QJ71C24N(-R2)のRS-232シリアル通信を通して、プログラミングツールからシーケンサのプログラミングやモニタができる。
QJ71C24N(-R2)は、公衆回線モデム対応の機能を持っており、使用するモデムの初期化、相手機器との接続処理を行い、遠隔地にある機器やプログラミングツールとモデム及び公衆回線を通して交信することができる。
リモートパスワード機能により、QJ71C24N(-R2)のモデム機能によるQシリーズシーケンサへの不正アクセスを防止できる。

製品仕様

インタフェースCH.1RS-232準拠(D-Sub 9P)
CH.2RS-422/485準拠(ツーピース端子台)
通信方式回線全二重通信/半二重通信
MELSECコミュニケーションプロトコル交信半二重通信
通信プロトコル交信全二重通信/半二重通信
無手順プロトコル交信全二重通信/半二重通信
双方向プロトコル交信全二重通信/半二重通信
同期方式調歩同期方式
伝送速度50,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400bps
・230400bpsはCH1側のみ使用可能(CH2側では使用不可)
・2つのインタフェースの合計伝送速度が230400bps以内で使用可能
・送受信データモニタリング機能を使用時は,2つのインターフェースの合計伝送速度が115200bps以内で使用可能
データ形式スタートビット1
データビット7/8
パリティビット1(垂直パリティ)/なし
ストップビット1/2
アクセスサイクルMELSECコミュニケーションプロトコル交信装着局シーケンサCPUのEND処理時に1要求分を処理
*処理に要するスキャン回数/リンクスキャン回数は,要求内容により異なる
通信プロトコル交信送受信ともに,専用命令による実行要求時
無手順プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
双方向プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
エラー検出パリティチェック全プロトコル対象,あり時は奇数/偶数をパラメータで選択
サムチェックコードMCプロトコル/双方向プロトコル用は,パラメータで選択
通信プロトコル用は,選択するプロトコルでサムチェックコードの有無が決まる
無手順プロトコル用は,ユーザ登録フレームで選択
伝送制御RS-232DTR/DSR制御
RS/CS制御
CD信号制御
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御
DC2/DC4制御
RS-422/485DTR/DSR制御
RS/CS制御
CD信号制御
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御
DC2/DC4制御
回線構成(相手機器側:CPUユニット側)RS-232MELSECコミュニケーションプロトコル1:1
通信プロトコル1:1
無手順プロトコル1:1
双方向プロトコル1:1
RS-422/485MELSECコミュニケーションプロトコル1:1,1:n,m:n(n,m+nの合計は最大32)
通信プロトコル1:1,n:1(nは最大32)
無手順プロトコル1:1,1:n,n:1(nは最大32)
双方向プロトコル1:1
伝送距離RS-232最大15m
RS-422/485最大1200m(総延長距離)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.31A
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.20kg

製品仕様

インタフェースCH.1RS-232準拠(D-Sub 9P)
CH.2RS-232準拠(D-Sub 9P)
通信方式回線全二重通信/半二重通信
MELSECコミュニケーションプロトコル交信半二重通信
通信プロトコル交信全二重通信/半二重通信
無手順プロトコル交信全二重通信/半二重通信
双方向プロトコル交信全二重通信/半二重通信
同期方式調歩同期方式
伝送速度50,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400bps
・230400bpsはCH1側のみ使用可能(CH2側では使用不可)
・2つのインタフェースの合計伝送速度が230400bps以内で使用可能
・送受信データモニタリング機能を使用時は,2つのインターフェースの合計伝送速度が115200bps以内で使用可能
データ形式スタートビット1
データビット7/8
パリティビット1(垂直パリティ)/なし
ストップビット1/2
アクセスサイクルMELSECコミュニケーションプロトコル交信装着局シーケンサCPUのEND処理時に1要求分を処理
*処理に要するスキャン回数/リンクスキャン回数は,要求内容により異なる
通信プロトコル交信送受信ともに,専用命令による実行要求時
無手順プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
双方向プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
エラー検出パリティチェック全プロトコル対象,あり時は奇数/偶数をパラメータで選択
サムチェックコードMCプロトコル/双方向プロトコル用は,パラメータで選択
通信プロトコル用は,選択するプロトコルでサムチェックコードの有無が決まる
無手順プロトコル用は,ユーザ登録フレームで選択
伝送制御RS-232DTR/DSR制御
RS/CS制御
CD信号制御
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御
DC2/DC4制御
回線構成(相手機器側:CPUユニット側)RS-232MELSECコミュニケーションプロトコル1:1
通信プロトコル1:1
無手順プロトコル1:1
双方向プロトコル1:1
伝送距離RS-232最大15m
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.26A
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.20kg

製品仕様

インタフェースCH.1RS-422/485準拠(ツーピース突込み端子台)
CH.2RS-422/485準拠(ツーピース突込み端子台)
通信方式回線全二重通信/半二重通信
MELSECコミュニケーションプロトコル交信半二重通信
通信プロトコル交信全二重通信/半二重通信
無手順プロトコル交信全二重通信/半二重通信
双方向プロトコル交信全二重通信/半二重通信
同期方式調歩同期方式
伝送速度50,300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400bps
・230400bpsはCH1側のみ使用可能(CH2側では使用不可)
・2つのインタフェースの合計伝送速度が230400bps以内で使用可能
・送受信データモニタリング機能を使用時は,2つのインターフェースの合計伝送速度が115200bps以内で使用可能
データ形式スタートビット1
データビット7/8
パリティビット1(垂直パリティ)/なし
ストップビット1/2
アクセスサイクルMELSECコミュニケーションプロトコル交信装着局シーケンサCPUのEND処理時に1要求分を処理
*処理に要するスキャン回数/リンクスキャン回数は,要求内容により異なる
通信プロトコル交信送受信ともに,専用命令による実行要求時
無手順プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
双方向プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
エラー検出パリティチェック全プロトコル対象,あり時は奇数/偶数をパラメータで選択
サムチェックコードMCプロトコル/双方向プロトコル用は,パラメータで選択
通信プロトコル用は,選択するプロトコルでサムチェックコードの有無が決まる
無手順プロトコル用は,ユーザ登録フレームで選択
伝送制御RS-422/485DTR/DSR制御
RS/CS制御
CD信号制御
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御
DC2/DC4制御
回線構成(相手機器側:CPUユニット側)RS-422/485MELSECコミュニケーションプロトコル1:1,1:n,m:n(n,m+nの合計は最大32)
通信プロトコル1:1,n:1(nは最大32)
無手順プロトコル1:1,1:n,n:1(nは最大32)
双方向プロトコル1:1
伝送距離RS-422/485最大1200m(総延長距離)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.39A
外形寸法高さ(H)98mm
幅(W)27.4mm
奥行き(D)90mm
質量0.20kg

型番リスト

型番
通信インターフェイス(伝送規格)
代表規格
CH1インタフェース
CH2インタフェース
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RS-232 / RS-422/485
-
RS-232
RS-422/485
10

1個

66,300( 72,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RS-232
UL / CUL
RS-232
RS-232
10

1個

66,300( 72,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RS-422/485
UL / CUL
RS-422/485
RS-422/485
10

1個

66,300( 72,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット。
【特長】
・最高230.4kbpsの速度、最大960ワード(MCプロトコル交信時)の高速大容量通信が可能。
・外部機器が定める通信プロトコルでのデータ授受を行うために、無手順プロトコルによる通信が可能。
【用途】
・外部機器からのシーケンサ内データの読み出し/書き出し。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

    MELSEC-Lシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

    MELSEC-Lシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

      MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

      MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

        シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU

        シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU

          MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

          MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

            MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

            MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

              MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット

              MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット

                MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                  MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

                  MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

                    MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

                    MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

                      CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

                      CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

                        MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

                        MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

                          MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

                          MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 66,300円 68,730円 49,970円 86,045円 139,000円 132,700円 20,300円 69,970円 83,000円 24,400円 54,500円 32,300円 59,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ユニット種別 シリアルコミュニケーションユニット - - - - コントローラネットワークユニット - - - マスタ局 - CC-Link IE フィールドネットワーク インテリジェントデバイス局ユニット マスタ局/ローカル局

                            MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            トラブル対応にて
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            予備がなく故障の可能性があった為、購入。
                            土曜日と商社やメーカーが対応むずかしい中、
                            発送対応頂きとても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました