(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
38,374円
税込単価
42,211円

三菱汎用シーケンサ。【特長】・CC-Linkユニット。【用途】・ネットワーク通...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番

LJ61BT11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

MELSEC-Lシリーズ CC-Linkユニットの仕様

LJ61BT11 イメージ

LJ61BT11 イメージ

製品仕様

伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(選択可能)
最大ケーブル総延長(最大伝送距離)Ver.1.10156kbps時1,200m
625kbps時900m
2.5Mbps時400m
5Mbps時160m
10Mbps時100m
局種別マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)
ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
最大接続台数マスタ局時64台
占有局数ローカル局時1~4局
1システムあたりの最大リンク点数CC-Link Ver.1リモート入出力(RX,RY):2,048点
リモートレジスタ(RWw):256点
リモートレジスタ(RWr):256点
CC-Link Ver.2リモート入出力(RX,RY):8,192点
リモートレジスタ(RWw):2,048点
リモートレジスタ(RWr):2,048点
1局あたりのリンク点数CC-Link Ver.1リモート入出力(RX,RY):32点(ローカル局は30点)
リモートレジスタ(RWw):4点
リモートレジスタ(RWr):4点
CC-Link Ver.2拡張サイクリック設定:1倍設定リモート入出力(RX,RY):32点(ローカル局は30点)
リモートレジスタ(RWw):4点
リモートレジスタ(RWr):4点
拡張サイクリック設定:2倍設定リモート入出力(RX,RY):32点(ローカル局は30点)
リモートレジスタ(RWw):8点
リモートレジスタ(RWr):8点
拡張サイクリック設定:4倍設定リモート入出力(RX,RY):64点(ローカル局は62点)
リモートレジスタ(RWw):16点
リモートレジスタ(RWr):16点
拡張サイクリック設定:8倍設定リモート入出力(RX,RY):128点(ローカル局は126点)
リモートレジスタ(RWw):32点
リモートレジスタ(RWr):32点
通信方式ブロードキャストポーリング方式
同期方式フレーム同期方式
符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)
伝送路形式バス(RS-485)
伝送フォーマットHDLC準拠
誤り制御方式CRC(X16+X12+X5+1)
通信ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
DC5V内部消費電流0.46A
外形寸法高さ(H)90mm
幅(W)28.5mm
奥行き(D)118mm
質量0.15kg

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LJ61BT11

10

1個

38,374( 42,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・CC-Linkユニット。
【用途】
・ネットワーク通信。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

カタログ

 

LJ61BT11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニットの型番LJ61BT11のページです。
型番LJ61BT11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

    MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

    MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

      MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

      MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

        MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

        MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

          MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

          MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

            MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

            MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

              MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

              MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

                MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

                MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

                  MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                  MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                    MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

                    MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

                      MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

                      MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

                        MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                        MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                          MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット

                          MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 38,374円 67,089円 132,700円 24,400円 32,300円 37,800円 57,970円 154,290円 69,970円 25,000円 11,990円 139,000円 22,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました