(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,995円
税込価格
2,195円

【特長】・短い奥行きで施工性を向上。・防塵用のバネ式スライドシャッター付き(自...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ダストカバー/シャッター色
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
469-4988
-

1個

1,995( 2,195円 )

4日目

透明
469-5062
10

1個

1,995( 2,195円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短い奥行きで施工性を向上。
・防塵用のバネ式スライドシャッター付き(自動復帰型)。
・標準的な壁用JISプレートに取付可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)

JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)

    モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

    モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

      CAT6 モジュラープラグシリーズ

      CAT6 モジュラープラグシリーズ

        ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

        ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

          パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 2個口白

          パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 2個口白

            パンドウイット CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

            パンドウイット CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

              STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

              STP シールド有 CAT5e RJ45モジュラープラグ【10~100個入り】

                メーカー パンドウイット ヒロセ電機 パンドウイット Panasonic パンドウイット パンドウイット ミスミ
                通常価格 1,995円 453円 24,482円 1,782円 1,225円 5,480円 1,248円
                通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 ジャック(パネル取り付けタイプ) ジャック プラグ ジャック - - プラグ
                カテゴリ CAT5e - CAT6 CAT5e - - CAT5e
                シールド 無(UTP) 無(UTP) - その他 - - 有(STP)
                適合ケーブル(線種) 単線 - - - - - より線/単線
                - 透明 - - - -

                JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                室内工事に
                評価 5.0満足度:5.02019/02/07
                宿泊施設のジャック工事で使用。
                JISプレート用なのでそのままプレートに取り付けて使えます。
                不良品が無く、確実な工事が出来ました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました