ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5E RJ45 LANコネクタ。【特長】...
MP588-□の外観
※外観画像は代表画像です。
外被服を25mmほど剥き、導線の 撚りを真っ直ぐに伸ばす
導線をAまたはB結線順に並べて、 外被服の剥き端から11mmの位置でカットする
モジュラープラグ内部のガイドに合わせて導線を奥まで挿入する
最後に圧着する
ツメが折れにくくブーツいらずのカテゴリ5E RJ45 LANコネクタ。
【特長】
・業界シェアNO.1のプラグ。
・単線と撚り線の共用タイプ。(適用導線径、ケーブル外径をご確認ください)。
・圧着工具はカテゴリ6/カテゴリ5E用モジュラープラグのどちらにも使用できる。
・アーチ型のツメで、プラグの着脱や他の要因によるツメ折れを防止。
・コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減。
【用途】
・カテゴリ5Eの通信用コネクタ。