(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット

MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,300円 ~ 21,000円
税込価格
22,330円 ~ 23,100円

CC-Linkシステムインタフェース/マスタブロック。 【特長】・オープンネッ...

詳細情報を確認する

  • 通信インターフェイス(伝送規格):
    その他
  • 伝送速度:
    10Mbps / 156kbps / 625kbps / 2.5Mbps / 5Mbps / 選択可能(ロータリスイッチで設定)
  • 通信インターフェイス詳細:
    CC-Link

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

CC-Linkシステムインタフェースブロック(リモートデバイス局)FX2N-32CCLの特長

FXシーケンサをCC-Linkのリモートデバイス局として接続可能。
ラインの分散制御や集中管理が行える。

FX2N-32CCLの性能仕様

CC-LinkバージョンVer.1.00
局種別リモートデバイス局
絶縁方式ネットワークバスと内部電源はホトカプラ絶縁
伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps 選択可能(ロータリスイッチで設定)
局番1~64局(ロータリスイッチで設定)
占有局数1~4局(ロータリスイッチで設定)
最大ケーブル総延長(最大伝送距離)最大1200m 伝送速度により異なる
リモート入出力点数1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点,出力32点。
ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。
リモートレジスタ点数1局あたりのリモートレジスタ点数は、RW書込みエリア4点,RW読出しエリア4点。
1局あたりのリンク点数リモート入出力 32点/32点(RX/RY)
ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。
リモートレジスタ(RWw)4点 (マスタ局→リモートデバイス局)
リモートレジスタ(RWr)4点 (リモートデバイス局→マスタ局)
通信方式ポーリング方式
同期方式フレーム同期方式
符号化方式NRZI方式
伝送路形式バス(RS-485)
伝送フォーマットHDLC準拠
誤り制御方式CRC(X16+X12+X5+1)
接続ケーブルCC-Link専用ケーブル,CC-Link専用高性能ケーブル
CC-Link専用ケーブルとCC-Link専用高性能ケーブルの混在はできません。
シーケンサとの交信FROM/TO命令でバッファメモリを介して行なう
表示(LED)RD,SD,L RUN,L ERR,POWER
入出力占有点数8点(入力,出力どちらでカウントしてもよい)
適用シーケンサFX1N,FX3G,FX2N,FX3U,FX1NC,FX3GC,FX2NC,FX3UC
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX1NC,FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。
FX3GC,FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
質量0.2kg

FX2N-32CCLの電源仕様

電源DC5V内部給電:シーケンサから増設ケーブルを介して給電。
DC24V外部給電(DC24V ±10%):外部端子台より給電。
消費電流DC5V内部給電:130mA
DC24V外部給電:50mA

CC-Linkシステムインタフェースブロック FX3U-64CCLの特長

FX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックは、FX5U/FX5UC CPUユニット、FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkに接続するための特殊増設ブロック。(CC-Link V2対応)
FX3U-64CCLはCC-Linkのインテリジェントデバイス局として動作。
シーケンサ基本ユニット1台に対してFX3U-64CCLを1台のみ接続可能。
GX Developerを使用し、Qマスタ局/ローカル局からCC-Linkを経由して、FX3U-64CCLが接続されているFX5U/FX5UC CPUユニット、FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサ基本ユニットにアクセス可能。(GX Developer Ver.8.76E以降対応)

製品仕様

CC-LinkバージョンVer.2.00(Ver.1.10もサポート)
局種別インテリジェントデバイス局
絶縁方式ネットワークバスと内部電源はホトカプラ絶縁
伝送速度156Kbps/625Kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps
選択可能(ロータリスイッチで設定)
局番1~64局(ロータリスイッチで設定)
占有局数1~4局(ロータリスイッチで設定)
最大ケーブル総延長(最大伝送距離)CC-Link仕様による。
リモート入出力点数1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点,出力32点。(拡張サイクリック設定により1倍~8倍の設定あり)
ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有します。
リモートレジスタ点数1局あたりのリモートレジスタ点数は、RW書込みエリア4点,RW読出しエリア4点。
(拡張サイクリック設定により1倍~8倍の設定あり)
通信方式ブロードキャストポーリング方式
同期方式フラグ同期方式
符号化方式NRZI方式
伝送路形式バス(RS-485)
伝送フォーマットHDLC準拠
誤り制御方式CRC(X16+X12+X5+1)
接続ケーブルCC-Link専用ケーブル,CC-Link専用高性能ケーブル,Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
ケーブルの混在はできません。
シーケンサとの交信FROM/TO命令(もしくはバッファメモリの直接指定)にてバッファメモリを介して行う
表示(LED)RD,SD,RUN,ERR.,L RUN,L ERR.,POWER
入出力占有点数8点(入力,出力どちらでカウントしてもよい)
適用シーケンサFX5U,FX5UC,FX3G,FX3U,FX3GC,FX3UC(Ver.2.20 SER No.55**** 2005年5月生産品以降)
※シーケンサ基本ユニット1台に対して64CCLを1台のみ接続できます。
<FX5U、FX5UC CPUユニットへの接続について>
FX5U、FX5UCへの接続は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。
システム構成により、どちらかを選択してください。
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX3GC,FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
質量0.3kg

FX3U-64CCLの電源仕様

電源DC5V内部給電:シーケンサのDC5Vは使用しません。(DC5Vは、DC24V外部電源から変換します)
DC24V外部給電:外部端子台より給電。(+20% -15% リップル(p-p)5%以内)
許容瞬時停電時間PS1:1ms以下の瞬時停電に対し動作を継続
消費電流220mA

CC-Linkシステムマスタブロック FX3U-16CCL-Mの特長

FX5U/FX5UC CPUユニット、FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロック。
マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局またはインテリジェントデバイス局を接続可能。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局)
FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することが可能。

FX3U-16CCL-Mの性能仕様

CC-LinkバージョンVer.2.00(Ver.1.10もサポート)
局種別マスタ局(ローカル局,待機マスタ局機能なし)
伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps 選択可能(ロータリスイッチで設定)
局番0番(ロータリスイッチで設定)
最大ケーブル総延長
(最大伝送距離)
最大1200m 伝送速度により異なる
最大接続局数リモートI/O局最大8局(1局あたりシーケンサの実入出力32点を占有)
リモートデバイス
局+インテリジ
ェントデバイス局の
合計
最大8局(RX/RYの合計点数が各256点以下)
1システムあたりの
最大入出力点数
FX3U/FX3UCシーケ
ンサ
下記1)+2)の合計≦384点
1)(シーケンサ実入出力点数)+(特殊増設ブロックの入出力占有点数)+(16CCL-Mの入出力占有点数:8点)≦256点
2) 32×リモートI/O局の局数≦256点
FX3G/FX3GCシーケ
ンサ
32×リモートI/O局の局数≦128点
1局あたりのリンク点数リモート入出力(RX,RY):32点
リモートレジスタ(RWw):4点(マスタ局→リモートデバイス局/インテリジェントデバイス局)
リモートレジスタ(RWr):4点(リモートデバイス局/インテリジェントデバイス局→マスタ局)
※上記は、リモートネットVer.1モードのリンク点数です。
通信方式ブロードキャストポーリング方式
同期方式フレーム同期方式
符号化方式NRZI方式
伝送路形式バス(RS-485)
伝送フォーマットHDLC準拠
誤り制御方式CRC(X16+X12+X5+1)
接続ケーブルCC-Link専用ケーブル/CC-Link専用高性能ケーブル/Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル
CC-Link専用ケーブル,CC-Link専用高性能ケーブル、Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルの
各ケーブルは混在できません。
また、ケーブルの種類に合った終端抵抗を付けてください。
RAS機能・自動復列機能
・子局切離し機能
・リンク特殊リレー/レジ��タによる異常検出
シーケンサとの交信FROM/TO命令またはバッファメモリの直接指定(FX3U/FX3UC)などでバッファメモリを介して行う。
表示(LED)RUN,ERR. ,L RUN ,L ERR.,SD,RD,POWER
入出力占有点数8点(入力,出力どちらでカウントしてもよい)
適用シーケンサFX5U,FX5UC,FX3G,FX3U(Ver.2.20以降),FX3GC,FX3UC(Ver.2.20以降)
FX3U-16CCL-M,FX2N-16CCL-Mは、FX2N-32ASI-Mと併用することはできません。
FX3U-16CCL-MとFX2N-16CCL-Mの併用することはできません。
<FX5U、FX5UC CPUユニットへの接続について>
FX5U、FX5UCへの接続は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。
システム構成により、どちらかを選択してください。
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX3GC,FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
質量0.3kg

FX3U-16CCL-Mの電源仕様

電源外部電源DC24V +20% -15% リップル(p-p)5%以内
内部電源5V
シーケンサのDC5Vは使いません。
(DC24V外部電源からDC5Vに変換して給電します。)
電源投入タイミングと手順を守って使用してください。
消費電流DC24V外部給電:240mA

型番リスト

型番
適用シーケンサ
ユニット種別
CC-Linkバージョン
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FX3G / FX3GC / FX3UC(Ver.2.20以降) / FX3U(Ver.2.20以降) / FX5U / FX5UC
CC-Link用マスタ局
Ver.2.00
10

1個

21,000( 23,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC(Ver.2.20 SER No.55**** 2005年5月生産品以降) / FX5U / FX5UC
CC-Link用インテリジェントデバイス局
Ver.2.00
10

1個

20,300( 22,330円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CC-Linkシステムインタフェース/マスタブロック。
【特長】
・オープンネットワークに接続可能。
・シーケンサをCC-Linkに接続するための特殊増設ブロック。
【用途】
・FXシーケンサをCC-Linkのマスタ/リモートデバイス局として接続する為のインターフェース。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット

MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット

    プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード

    プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード

      MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

      MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

        MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード

        MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード

          MELSEC iQ-FX5シリーズ Ethernetユニット

          MELSEC iQ-FX5シリーズ Ethernetユニット

            CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

            CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

              MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット

              MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット

                CSシリーズ FL-netユニット CS 1W-FLN22

                CSシリーズ FL-netユニット CS 1W-FLN22

                  MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット

                  MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット

                    MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

                    MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

                      RS-232C・RS-422A変換ユニット NT-AL001

                      RS-232C・RS-422A変換ユニット NT-AL001

                        MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

                        MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

                          MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

                          MELSEC-Lシリーズ マスタ・ローカルユニット LJ71GF11-T2

                            メーカー 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 20,300円 4,439円 32,300円 2,790円 46,000円 54,500円 2,890円 251,943円 33,000円 42,200円 22,140円 67,089円 57,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            通信インターフェイス(伝送規格) その他 - - その他 Ethernet RS-232 - その他 その他 - RS-232 / RS-422(A)/485 - その他
                            伝送速度 10Mbps / 156kbps / 625kbps / 2.5Mbps / 5Mbps / 選択可能(ロータリスイッチで設定) - - - - - - - - - - - -
                            通信インターフェイス詳細 CC-Link - - - - - - - - - - - -

                            MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            他のラインとデータのやり取りをするために使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/08
                            客先で他社が納めたラインとデータのやり取りをする用途で使っています。今回、使用するシーケンサが三菱製のFXシリーズでしたので、このモデルを選定しました。過去の使用経験から取り付けやセットアップは問題なくできました。納入先でも想定通りに動いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました