(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円

MELSERVO-J3シリーズ コンピュータ通信ケーブル。【特長】・ケーブル長...

詳細情報を確認する

型番

MR-J3USBCBL3M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

CN5用 パーソナルコンピュータ通信ケーブル・USBケーブル

MR-J3USBCBL3M ケーブル長さ 3m

MR-J3USBCBL3M ケーブル長さ 3m

内容

アンプ用コネクタ
mini-Bコネクタ(5ピン)
パーソナルコンピュータ用コネクタ
Aコネクタ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-J3USBCBL3M

10

1個

7,990( 8,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSERVO-J3シリーズ コンピュータ通信ケーブル。
【特長】
・ケーブル長:3m
・三菱電機製ACサーボ専用

カタログ

 

MR-J3USBCBL3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブルの型番MR-J3USBCBL3Mのページです。
型番MR-J3USBCBL3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

    MELSERVO-J2-Superシリーズ パソコン通信ケーブル

    MELSERVO-J2-Superシリーズ パソコン通信ケーブル

      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

        MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

        MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

          MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

          MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

            MELSERVO-J2-Superシリーズ アンプ・アンプ間ケーブル

            MELSERVO-J2-Superシリーズ アンプ・アンプ間ケーブル

              MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

              MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

                MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

                MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

                  MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

                  MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

                    MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

                    MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

                      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

                      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

                        MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

                        MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

                          電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

                          電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス
                            通常価格 7,990円 10,250円 4,490円 3,590円 9,906円 14,400円 2,390円 9,990円 2,390円 2,490円 4,490円 3,360円 3,650円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 -
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J2シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ -
                            用途 パソコン接続用 パソコン接続用 エンコーダ用 エンコーダ用 エンコーダ用 アンプ-アンプ間用 ブレーキ用 光ファイバ用 電源用 モニタ用 エンコーダ用 ブレーキ用 電源用
                            長さ(m) 3 3 - 0.3 - - 0.3 - - 1 - - -
                            備考 USB(mini-B)コネクタ-USB(A)コネクタ RS-232Cオプション用コネクタ、PC用コネクタ エンコーダ用コネクタ、アンプ用コネクタ エンコーダ用コネクタ、中継用コネクタ - - モータブレーキ用コネクタ、リード出し - サーボモータ電源ケーブル - エンコーダ用コネクタ、アンプ用コネクタ 電磁ブレーキケーブル -

                            MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました