(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
54,500円
税込単価
59,950円

ライン内フィールドネットワークCC-LinkのRS-232Cインタフェースユニ...

詳細情報を確認する

  • 通信インターフェイス(伝送規格):
    RS-232
  • 通信速度(kbps):
    38.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番

AJ65BT-R2N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

RS-232インタフェースユニットの仕様

AJ65BT-R2Nの外観

AJ65BT-R2Nの外観

AJ65BT-R2Nの寸法図 単位:mm

AJ65BT-R2Nの寸法図 単位:mm

RS-232仕様
インタフェースRS-232準拠(D-Sub 9P)
通信方式全二重通信方式
同期方式調歩同期方式
伝送速度300、600、1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200bps
伝送距離最大15m
データ形式スタートビット1
データビット7/8
パリティビット1(垂直パリティ)/なし
ストップビット1/2
エラー検出パリティチェックあり(奇数/偶数)/なし
通信制御(フロー制御)DTR/DSR(ER/DR)制御
DC1/DC3制御
OS受信エリア5120バイト
CC-Link仕様
局種別インテリジェントデバイス局(Ver.1インテリジェントデバイス局)
占有局数1局
通信ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル
CC-Link専用ケーブル(Ver.1.00対応)
CC-Link専用高性能ケーブル(Ver.1.00対応)
汎用入力仕様(DC入力)
入力点数2点
入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
定格入力電圧DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC19.2~28.8V)
定格入力電流約7mA
最大同時入力点数100%
ON電圧/ON電流14V以上/3.5mA以上
OFF電圧/OFF電流6V以下/1.7mA以下
入力抵抗約3.3kΩ
入力応答時間OFF→ON10ms以下
ON→OFF10ms以下
入力コモン方式2点 1コモン
入力絶縁方式フォトカプラ絶縁
汎用出力仕様(トランジスタ出力)
出力点数2点
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
定格負荷電圧DC12~24V(+20/-15%)
使用負荷電圧範囲DC10.2~28.8V(リップル率5%以内)
最大負荷電流0.1A/1点,0.2A/1コモン
最大突入電流0.7A 10ms以下
OFF時漏洩電流0.1mA以下
ON時最大電圧降下DC0.1V(TYP.)0.1A,DC0.2V(MAX.)0.1A
出力応答時間OFF→ON1ms以下
ON→OFF1ms以下(抵抗負荷)
サージキラーツェナーダイオード
保護機能過熱保護機能1点単位で動作
過負荷保護機能1点単位で動作
出力部外部供給電源電圧DC10.2~28.8V(リップル率5%以内)
電流10mA以下(DC24V,全点ON時)
出力コモン方式2点 1コモン
出力絶縁方式フォトカプラ絶縁
共通仕様
絶縁耐圧DC外部端子一括とアース間:AC500V 1分間
絶縁抵抗DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
外部配線接続方式通信部,ユニット電源部:7点2ピース端子台(M3.5ネジ)
RS-232部:9ピンDサブ(メス)ネジ止めタイプ
汎用入出力部:7点2ピース端子台(M3.5ネジ)
ユニット電源電圧DC24V(DC20.4~26.4V,リップル率5%以内)
電流0.11A(TYP. DC24V時)
許容瞬停時間1ms
外形寸法高さ(H)80mm
幅(W)170mm
奥行き(D)47mm
質量0.40kg
使用周囲温度0~55℃
保存周囲温度-20~75℃
使用周囲湿度10~90%RH,結露なきこと
保存周囲湿度10~90%RH,結露なきこと
耐振動JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合断続的な振動がある場合周波数:5~8.4Hz,片振幅:3.5mm
周波数:8.4~150Hz,定加速度:9.8m/s2
掃引回数:X, Y, Z各方向10回
連続的な振動がある場合周波数:5~8.4Hz,片振幅:1.75mm
周波数:8.4~150Hz,定加速度:4.9m/s2
耐衝撃JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合(147m/s2,XYZ3方向各3回)
使用雰囲気腐食性ガスがないこと
使用標高0~2,000m
設置場所制御盤内
オーバボルテージカテゴリII以下
汚染度2以下

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJ65BT-R2N

10

1個

54,500( 59,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ライン内フィールドネットワークCC-LinkのRS-232Cインタフェースユニット。
【特長】
・汎用シーケンサ用インタフェースユニット
・RS-232 1チャンネル
・DC入力:2点
・トランジスタ出力:2点
・占有局数:1局
【用途】
・ネットワーク通信

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

カタログ

 

Loading...

AJ65BT-R2Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link RS-232Cインタフェースユニットの型番AJ65BT-R2Nのページです。
型番AJ65BT-R2Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

CC-Link RS-232Cインタフェースユニット

    MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

      MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

      MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

        MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

        MELSEC-Lシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークヘッドユニット

          MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

          MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

            MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

            MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

              MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

              MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

                MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

                MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

                  MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

                  MELSEC-Fシリーズ インテリジェントデバイス局ユニット

                    MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

                    MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

                      MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

                      MELSEC-Lシリーズ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

                        MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

                        MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

                          MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

                          MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 54,500円 132,700円 24,400円 67,089円 69,970円 139,000円 146,720円 83,000円 32,300円 37,800円 38,374円 66,300円 25,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            通信インターフェイス(伝送規格) RS-232 - - - - - - - - - - - -
                            通信速度(kbps) 38.4 1Gbps - - - - - - 1000000 - - - -

                            CC-Link RS-232Cインタフェースユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AJ65BTRN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました