(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,327円
税込価格
4,760円

三菱ACサーボモータ用ケーブル。 【特長】・三菱電機製ACサーボ専用。・MEL...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 只今一部商品長納期化をしております。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ)エンコーダ側

品名形名備考
エンコーダケーブル
IP20対応
(中継タイプ)
エンコーダ側
ケーブル
MR-J3JCBL03M-A1-L0.3m負荷側引出し標準品HF-KP、HF-MP用
MR-J3JCBL03M-A2-L0.3m反負荷側引出し標準品HF-KP、HF-MP用

型番リスト

型番
引出方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
負荷側引出し
10

1個

4,327( 4,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

反負荷側引出し
-

1個

4,327( 4,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱ACサーボモータ用ケーブル。
【特長】
・三菱電機製ACサーボ専用。
・MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ)エンコーダ側。
【用途】
・ACサーボの接続ケーブル。

(i)ご注意

  • 只今一部商品長納期化をしております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

    MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

    MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

        MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

        MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

          MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

          MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

            MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

            MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

              MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

              MELSERVO-J3シリーズ モニタケーブル

                MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

                MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

                  MELSERVO-J2-Superシリーズ アンプ・アンプ間ケーブル

                  MELSERVO-J2-Superシリーズ アンプ・アンプ間ケーブル

                    MELSERVO-J2-Superシリーズ パソコン通信ケーブル

                    MELSERVO-J2-Superシリーズ パソコン通信ケーブル

                      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

                      MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

                        MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

                        MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

                          エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

                          エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス
                            通常価格 4,327円 9,906円 5,690円 2,697円 2,790円 10,595円 2,801円 3,180円 15,201円 10,595円 5,690円 9,980円 5,460円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 -
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - 三菱電機 J2シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ -
                            用途 エンコーダ用 エンコーダ用 エンコーダ用 ブレーキ用 ブレーキ用 パソコン接続用 モニタ用 電源用 アンプ-アンプ間用 パソコン接続用 エンコーダ用 光ファイバ用 エンコーダ用
                            長さ(m) 0.3 - - 0.3 - 3 1 - - 3 - - -
                            適用サーボモータ HF-KP□/HF-MP□ - HF-JP903 / HF-JP3534 / HC-LP□ / HF-JP7034 / HF-JP203 / HF-JP353 / HC-UP□ / HF-KP□ / HC-RP□ / HF-JP703 / HF-JP103 / HF-SP□ / HF-JP2034 / HF-MP□ / HF-JP73 / HF-JP9034 / HF-JP53 / HF-JP534 / HF-JP1534 / HF-JP734 / HA-LP□ / HF-JP503 / HF-JP153 / HF-JP1034 / HF-JP5034 HF-KP□、HF-MP□ HG-KR□、HG-MR□ - - HG-KR□/HG-MR□ - - HF-KP□/HF-MP□ - -

                            MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました