(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR-EKCBL40M-H
MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側 エンコーダケーブル

MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側 MR-EKCBL40M-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
60,174円
税込単価
66,191円

三菱電機製ACサーボモータ専用ケーブル。 【特長】・MELSERVO-J3シリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MR-EKCBL40M-H 解除

Loading...

MR-EKCBL40M-H の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

長さ(m)
適用サーボモータ
備考
屈曲寿命
IP
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-EKCBL40M-H

40
HG-KR/HG-MR用
中継用コネクタ、サーボアンプコネクタ
高屈曲寿命品
IP20
-

1個

60,174( 66,191円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機製ACサーボモータ専用ケーブル。
【特長】
・MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ)アンプ側

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MR-EKCBL40M-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側の型番MR-EKCBL40M-Hのページです。
型番MR-EKCBL40M-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

    MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

    MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(直結タイプ)

      MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

      MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル

        MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

        MELSERVO-J3シリーズ ACサーボ用 エンコーダケーブル

          MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

          MELSERVO-J3シリーズ サーボモータ電源ケーブル(直結タイプ)

            MELSERVO STOケーブル

            MELSERVO STOケーブル

              MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

              MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

                MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

                MELSERVO-J3シリーズ パソコン通信ケーブル

                  MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

                  MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(直結タイプ)

                    MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

                    MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

                      MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

                      MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

                        MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

                        MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

                          MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

                          MELSERVO-J3 SSCNET III 光ファイバケーブル

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 9,906円 5,690円 7,294円 6,750円 3,180円 10,504円 4,327円 10,595円 2,790円 5,690円 10,161円 2,697円 9,980円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J4シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ
                            用途 エンコーダ用 エンコーダ用 - エンコーダ用 電源用 STO用 エンコーダ用 パソコン接続用 ブレーキ用 エンコーダ用 リニアサーボモータ用中継用 ブレーキ用 光ファイバ用

                            MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-EKCBL20M-L
                            MR-EKCBL30M-H
                            MR-EKCBL30M-L
                            MR-EKCBL50M-H
                            MR-ENECBL10M-H-MTH
                            MR-ENECBL20M-H-MTH
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (m)
                            適用サーボモータ 備考 屈曲寿命 IP

                            25,030円

                            ( 27,533円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -20HG-KR/HG-MR用中継用コネクタ、サーボアンプコネクタ標準品IP20

                            35,960円

                            ( 39,556円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -30HG-KR/HG-MR用中継用コネクタ、サーボアンプコネクタ高屈曲寿命品IP20

                            33,377円

                            ( 36,715円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1030HG-KR/HG-MR用中継用コネクタ、サーボアンプコネクタ標準品IP20

                            86,386円

                            ( 95,025円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -50HG-KR/HG-MR用中継用コネクタ、サーボアンプコネクタ高屈曲寿命品IP20

                            23,603円

                            ( 25,963円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -10--高屈曲寿命品IP67

                            27,121円

                            ( 29,833円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -20--高屈曲寿命品IP67

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました